|
ステンレス鋼製 パイプ継手、レデューシング六角ニップル、1 インチ・サイズ NPTおねじ × 1/2 インチ・サイズ NPTおねじ
Réf. pièce : SS-16-HRN-8
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spécifications
DroitsSélectionnez, entre autres produits, des raccords et des adaptateurs Swagelok fabriqués avec précision dans des dimensions et des matériaux divers qui leur permettront de s'adapter à votre application. Ouvrir une session ou s’inscrire pour afficher des prix 연락처이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.
안전한 제품 선택
시스템 설계자와 사용자는 안전한 제품 선택을 위해 전체 카탈로그의 내용을 반드시 검토해야 합니다. 제품을 선택할 때, 안전하고 고장 없는 성능을 보장하기 위해서는 전체 시스템 설계를 고려해야 합니다. 제품의 기능, 재질의 호환성, 적절한 등급, 올바른 설비, 운영 및 유지보수는 시스템 설계자와 사용자의 책임입니다. |
시스템 설계자와 사용자는 안전한 제품 선택을 위해 전체 카탈로그의 내용을 반드시 검토해야 합니다. 제품을 선택할 때, 안전하고 고장 없는 성능을 보장하기 위해서는 전체 시스템 설계를 고려해야 합니다. 제품의 기능, 재질의 호환성, 적절한 등급, 올바른 설비, 운영 및 유지보수는 시스템 설계자와 사용자의 책임입니다.
ステンレス鋼製 パイプ継手、レデューシング六角ニップル、1 インチ・サイズ NPTおねじ × 1/2 インチ・サイズ NPTおねじ
Ouvrir une session ou s’inscrire pour afficher des prix
Catalogues
Droits
Abmessungen von 1/16 bis 1 Zoll; Edelstahl 316, Messing und C-Stahl; NPT-, ISO/BSP- und SAE-Gewinde
Produkte: Snoop® Lecksuchflüssigkeiten; Goop™ Gewindeschmiermittel ; SWAK®, PTFE-Gewindedichtband und PTFE-freie Gewindedichtmittel
Merkmale: Systematisches Verfahren zur Identifikation von Gewinden und Endanschlüssen.
Die Swagelok® Spezifikation SC-10 definiert die Anforderungen für Reinigung, Schmierung, Montage und Verpackung für standardmäßige Swagelok Produkte und beschreibt die Verfahren, die zum Erfüllen dieser Anforderungen verwendet werden.SC-10 gilt für grundlegende Industrieverfahren. Der Systemdesigner und Anwender sollten diese Spezifikation verwenden und bestimmen, ob sie die Reinigungsanforderungen des Anwenders erfüllt.
Spécifications
SS-16-HRN-8 — ステンレス鋼製 パイプ継手、レデューシング六角ニップル、1 インチ・サイズ NPTおねじ × 1/2 インチ・サイズ NPTおねじ
| Attribut | Valeur |
|---|---|
| Matériau du corps | 316 ステンレス鋼 |
| Procédé de nettoyage | 標準のクリーニングおよびパッケージング(Swagelok SC-10仕様) |
| Dimension du raccordement 1 | 1 インチ |
| Type du raccordement 1 | NPTおねじ |
| Dimension du raccordement 2 | 1/2 インチ |
| Type du raccordement 2 | NPTおねじ |
| Réducteur de débit | Non |
| eClass (4.1) | 37021016 |
| eClass (5.1.4) | 37020514 |
| eClass (6.0) | 37020514 |
| eClass (6.1) | 37020514 |
| eClass (10.1) | 37020514 |
| UNSPSC (4.03) | 40141715 |
| UNSPSC (10.0) | 40173607 |
| UNSPSC (11.0501) | 40142305 |
| UNSPSC (13.0601) | 40173607 |
| UNSPSC (15.1) | 40141719 |
| UNSPSC (17.1001) | 40173303 |
Ressources
Produits similaires
|
Réf. pièce
|
Matériau du corps
|
Dimension du raccordement 1
|
Type du raccordement 1
|
Dimension du raccordement 2
|
Type du raccordement 2
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| B-8-RA-4 | Messing | 1/2 Zoll | NPT Innengewinde | 1/4 Zoll | NPT Außengewinde | Afficher le produit |
| B-8-RB-4 | Messing | 1/2 Zoll | NPT Außengewinde | 1/4 Zoll | NPT Innengewinde | Afficher le produit |
| SS-12-HRCG-4 | Edelstahl 316 | 3/4 Zoll | NPT Innengewinde | 1/4 Zoll | NPT Innengewinde | Afficher le produit |
| SS-12-HRCG-8 | Edelstahl 316 | 3/4 Zoll | NPT Innengewinde | 1/2 Zoll | NPT Innengewinde | Afficher le produit |
| SS-12-HRN-4 | Edelstahl 316 | 3/4 Zoll | NPT Außengewinde | 1/4 Zoll | NPT Außengewinde | Afficher le produit |
| SS-12-HRN-6 | Edelstahl 316 | 3/4 Zoll | NPT Außengewinde | 3/8 Zoll | NPT Außengewinde | Afficher le produit |
| SS-12-HRN-8 | Edelstahl 316 | 3/4 Zoll | NPT Außengewinde | 1/2 Zoll | NPT Außengewinde | Afficher le produit |
| SS-12-RA-4 | Edelstahl 316 | 3/4 Zoll | NPT Innengewinde | 1/4 Zoll | NPT Außengewinde | Afficher le produit |
| SS-12-RA-6 | Edelstahl 316 | 3/4 Zoll | NPT Innengewinde | 3/8 Zoll | NPT Außengewinde | Afficher le produit |
| SS-12-RA-8 | Edelstahl 316 | 3/4 Zoll | NPT Innengewinde | 1/2 Zoll | NPT Außengewinde | Afficher le produit |
| SS-12-RB-4 | Edelstahl 316 | 3/4 Zoll | NPT Außengewinde | 1/4 Zoll | NPT Innengewinde | Afficher le produit |
| SS-12-RB-6 | Edelstahl 316 | 3/4 Zoll | NPT Außengewinde | 3/8 Zoll | NPT Innengewinde | Afficher le produit |
| SS-12-RB-8 | Edelstahl 316 | 3/4 Zoll | NPT Außengewinde | 1/2 Zoll | NPT Innengewinde | Afficher le produit |
| SS-16-HRCG-12 | Edelstahl 316 | 1 Zoll | NPT Innengewinde | 3/4 Zoll | NPT Innengewinde | Afficher le produit |
| SS-16-HRCG-8 | Edelstahl 316 | 1 Zoll | NPT Innengewinde | 1/2 Zoll | NPT Innengewinde | Afficher le produit |
| SS-16-HRN-12 | 316 Stainless Steel | 1 in. | Male NPT | 3/4 in. | Male NPT | Afficher le produit |
| SS-16-RA-12 | 316 Stainless Steel | 1 in. | Female NPT | 3/4 in. | Male NPT | Afficher le produit |
| SS-16-RA-4 | 316 Stainless Steel | 1 in. | Female NPT | 1/4 in. | Male NPT | Afficher le produit |
| SS-16-RA-8 | 316 Stainless Steel | 1 in. | Female NPT | 1/2 in. | Male NPT | Afficher le produit |
| SS-16-RB-12 | 316 Stainless Steel | 1 in. | Male NPT | 3/4 in. | Female NPT | Afficher le produit |
| SS-16-RB-4 | 316 Stainless Steel | 1 in. | Male NPT | 1/4 in. | Female NPT | Afficher le produit |
| SS-16-RB-6 | 316 Stainless Steel | 1 in. | Male NPT | 3/8 in. | Female NPT | Afficher le produit |
| SS-16-RB-8 | 316 Stainless Steel | 1 in. | Male NPT | 1/2 in. | Female NPT | Afficher le produit |
| SS-20-RB-16 | 316 Stainless Steel | 1 1/4 in. | Male NPT | 1 in. | Female NPT | Afficher le produit |
| SS-20-RB-8 | 316 Stainless Steel | 1 1/4 in. | Male NPT | 1/2 in. | Female NPT | Afficher le produit |
| SS-24-RB-12 | 316 Stainless Steel | 1 1/2 in. | Male NPT | 3/4 in. | Female NPT | Afficher le produit |
| SS-24-RB-16 | 316 Stainless Steel | 1 1/2 in. | Male NPT | 1 in. | Female NPT | Afficher le produit |
| SS-24-RB-8 | 316 Stainless Steel | 1 1/2 in. | Male NPT | 1/2 in. | Female NPT | Afficher le produit |
| SS-2-HRN-1 | Edelstahl 316 | 1/8 Zoll | NPT Außengewinde | 1/16 Zoll | NPT Außengewinde | Afficher le produit |
| SS-2-RA-1 | Edelstahl 316 | 1/8 Zoll | NPT Innengewinde | 1/16 Zoll | NPT Außengewinde | Afficher le produit |
| SS-32-RB-16 | Edelstahl 316 | 2 Zoll | NPT Außengewinde | 1 Zoll | NPT Innengewinde | Afficher le produit |
| SS-32-RB-8 | Edelstahl 316 | 2 Zoll | NPT Außengewinde | 1/2 Zoll | NPT Innengewinde | Afficher le produit |
| SS-4-HRCG-2 | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | NPT Innengewinde | 1/8 Zoll | NPT Innengewinde | Afficher le produit |
| SS-4-HRN-2 | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | NPT Außengewinde | 1/8 Zoll | NPT Außengewinde | Afficher le produit |
| SS-4-RA-2 | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | NPT Innengewinde | 1/8 Zoll | NPT Außengewinde | Afficher le produit |
| SS-4-RB-2 | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | NPT Außengewinde | 1/8 Zoll | NPT Innengewinde | Afficher le produit |
| SS-4-RBT-2RT | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | Kegeliges ISO-Außengewinde | 1/8 Zoll | Kegeliges ISO-Innengewinde | Afficher le produit |
| SS-6-HRCG-4 | Edelstahl 316 | 3/8 Zoll | NPT Innengewinde | 1/4 Zoll | NPT Innengewinde | Afficher le produit |
| SS-6-HRN-2 | Edelstahl 316 | 3/8 Zoll | NPT Außengewinde | 1/8 Zoll | NPT Außengewinde | Afficher le produit |
| SS-6-HRN-4 | Edelstahl 316 | 3/8 Zoll | NPT Außengewinde | 1/4 Zoll | NPT Außengewinde | Afficher le produit |
| SS-6-RA-2 | Edelstahl 316 | 3/8 Zoll | NPT Innengewinde | 1/8 Zoll | NPT Außengewinde | Afficher le produit |
| SS-6-RA-4 | Edelstahl 316 | 3/8 Zoll | NPT Innengewinde | 1/4 Zoll | NPT Außengewinde | Afficher le produit |
| SS-6-RAT-4RT | Edelstahl 316 | 3/8 Zoll | Kegeliges ISO-Innengewinde | 1/4 Zoll | Kegeliges ISO-Außengewinde | Afficher le produit |
| SS-6-RB-2 | Edelstahl 316 | 3/8 Zoll | NPT Außengewinde | 1/8 Zoll | NPT Innengewinde | Afficher le produit |
| SS-6-RB-4 | Edelstahl 316 | 3/8 Zoll | NPT Außengewinde | 1/4 Zoll | NPT Innengewinde | Afficher le produit |
| SS-6-RBT-4RT | Edelstahl 316 | 3/8 Zoll | Kegeliges ISO-Außengewinde | 1/4 Zoll | Kegeliges ISO-Innengewinde | Afficher le produit |
| SS-8-HRCG-2 | Edelstahl 316 | 1/2 Zoll | NPT Innengewinde | 1/8 Zoll | NPT Innengewinde | Afficher le produit |
| SS-8-HRCG-4 | Edelstahl 316 | 1/2 Zoll | NPT Innengewinde | 1/4 Zoll | NPT Innengewinde | Afficher le produit |
| SS-8-HRCG-6 | Edelstahl 316 | 1/2 Zoll | NPT Innengewinde | 3/8 Zoll | NPT Innengewinde | Afficher le produit |
| SS-8-HRN-2 | Edelstahl 316 | 1/2 Zoll | NPT Außengewinde | 1/8 Zoll | NPT Außengewinde | Afficher le produit |
| SS-8-HRN-4 | Edelstahl 316 | 1/2 Zoll | NPT Außengewinde | 1/4 Zoll | NPT Außengewinde | Afficher le produit |
| SS-8-HRN-6 | Edelstahl 316 | 1/2 Zoll | NPT Außengewinde | 3/8 Zoll | NPT Außengewinde | Afficher le produit |
| SS-8-HRNT-6RT | Edelstahl 316 | 1/2 Zoll | Kegeliges ISO-Außengewinde | 3/8 Zoll | Kegeliges ISO-Außengewinde | Afficher le produit |
| SS-8-RA-2 | Edelstahl 316 | 1/2 Zoll | NPT Innengewinde | 1/8 Zoll | NPT Außengewinde | Afficher le produit |
| SS-8-RA-4 | Edelstahl 316 | 1/2 Zoll | NPT Innengewinde | 1/4 Zoll | NPT Außengewinde | Afficher le produit |
| SS-8-RA-6 | Edelstahl 316 | 1/2 Zoll | NPT Innengewinde | 3/8 Zoll | NPT Außengewinde | Afficher le produit |
| SS-8-RAT-4RT | Edelstahl 316 | 1/2 Zoll | Kegeliges ISO-Innengewinde | 1/4 Zoll | Kegeliges ISO-Außengewinde | Afficher le produit |
| SS-8-RB-2 | Edelstahl 316 | 1/2 Zoll | NPT Außengewinde | 1/8 Zoll | NPT Innengewinde | Afficher le produit |
| SS-8-RB-4 | Edelstahl 316 | 1/2 Zoll | NPT Außengewinde | 1/4 Zoll | NPT Innengewinde | Afficher le produit |
| SS-8-RB-6 | Edelstahl 316 | 1/2 Zoll | NPT Außengewinde | 3/8 Zoll | NPT Innengewinde | Afficher le produit |
| SS-8-RBT-4RT | Edelstahl 316 | 1/2 Zoll | Kegeliges ISO-Außengewinde | 1/4 Zoll | Kegeliges ISO-Innengewinde | Afficher le produit |
| SS-8-RBT-6RT | Edelstahl 316 | 1/2 Zoll | Kegeliges ISO-Außengewinde | 3/8 Zoll | Kegeliges ISO-Innengewinde | Afficher le produit |
연락처
이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.