|
Вакуумный фитинг Ultra-Torr из нерж. стали, соединитель с наруж. резьбой, фитинг Ultra-Torr 1/4 дюйма – наруж. резьба NPT 1/8 дюйма
Код изделия: SS-4-UT-1-2
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Технические характеристики
ПрямыеВы можете добиться надежной вакуумной герметичности, даже при неоднократном отсоединении и присоединении прямых фитингов и тройников Ultra-Torr. Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы просмотреть цену 연락처이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.
안전한 제품 선택
시스템 설계자와 사용자는 안전한 제품 선택을 위해 전체 카탈로그의 내용을 반드시 검토해야 합니다. 제품을 선택할 때, 안전하고 고장 없는 성능을 보장하기 위해서는 전체 시스템 설계를 고려해야 합니다. 제품의 기능, 재질의 호환성, 적절한 등급, 올바른 설비, 운영 및 유지보수는 시스템 설계자와 사용자의 책임입니다. Предупреждение: Запрещается совместное использование и замена продуктов или компонентов Swagelok, на производство которых не распространяются отраслевые стандарты проектирования (в том числе торцевых соединений трубных обжимных фитингов Swagelok), продуктами или компонентами других производителей. |
시스템 설계자와 사용자는 안전한 제품 선택을 위해 전체 카탈로그의 내용을 반드시 검토해야 합니다. 제품을 선택할 때, 안전하고 고장 없는 성능을 보장하기 위해서는 전체 시스템 설계를 고려해야 합니다. 제품의 기능, 재질의 호환성, 적절한 등급, 올바른 설비, 운영 및 유지보수는 시스템 설계자와 사용자의 책임입니다.
Предупреждение: Запрещается совместное использование и замена продуктов или компонентов Swagelok, на производство которых не распространяются отраслевые стандарты проектирования (в том числе торцевых соединений трубных обжимных фитингов Swagelok), продуктами или компонентами других производителей.
Вакуумный фитинг Ultra-Torr из нерж. стали, соединитель с наруж. резьбой, фитинг Ultra-Torr 1/4 дюйма – наруж. резьба NPT 1/8 дюйма
Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы просмотреть цену
Каталоги
Прямые
Конструкция из нержавеющей стали, уплотнительное кольцо из фторуглерода FKM, Надежное повторяемое соединение, Предлагаются для трубок размером от 1/16 до 1 1/2 дюйма
Features: Step-by-step identification procedure for threads and end connections.
для фитингов размером 1 дюйм (25 мм) и меньших
Adapter Fittings: KF to VCR® metal gasket face seal, VCO® O-ring face seal, NPT, Swagelok® tube fitting, and ultra-torr vacuum fitting; CF to VCR metal gasket face seal and Swagelok tube fitting
Procedure for installing Swagelok tube fittings in sizes over 1 inch or 25 mm.
Технические характеристики
SS-4-UT-1-2 — Вакуумный фитинг Ultra-Torr из нерж. стали, соединитель с наруж. резьбой, фитинг Ultra-Torr 1/4 дюйма – наруж. резьба NPT 1/8 дюйма
| Атрибут | Значение |
|---|---|
| Материал корпуса | Нержавеющая сталь 316 |
| Со сквозным проходом | Нет |
| Процедура очистки | Стандартная инструкция по очистке и упаковке (SC-10) |
| Размер соединения 1 | 1/4 дюйма |
| Тип соединения 1 | Вакуумный фитинг Ultra-Torr® |
| Размер соединения 2 | 1/8 дюйма |
| Тип соединения 2 | Наруж. резьба NPT |
| Ограничитель расхода | Нет |
| eClass (4.1) | 37070710 |
| eClass (5.1.4) | 37020590 |
| eClass (6.0) | 37020500 |
| eClass (6.1) | 37020500 |
| eClass (10.1) | 37020500 |
| UNSPSC (4.03) | 31163100 |
| UNSPSC (10.0) | 40142613 |
| UNSPSC (11.0501) | 40142613 |
| UNSPSC (13.0601) | 40183107 |
| UNSPSC (15.1) | 40183107 |
| UNSPSC (17.1001) | 40183110 |
Ресурсы
Чертежи
Для этого изделия есть двухмерные модели. Загрузить файл САПР.
Для этого изделия есть трехмерные модели. Загрузить файл САПР.
Для этого изделия есть рекламные чертежи. Загрузить файлы.
Похожие изделия
|
Код изделия
|
Материал корпуса
|
Размер соединения 1
|
Тип соединения 1
|
Размер соединения 2
|
Тип соединения 2
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| SS-12-UT-1-12 | Нержавеющая сталь 316 | 3/4 дюйма | Вакуумный фитинг Ultra-Torr® | 3/4 дюйма | Наруж. резьба NPT | Просмотр изделия |
| SS-16-UT-1-16 | Нержавеющая сталь 316 | 1 дюйм | Вакуумный фитинг Ultra-Torr® | 1 дюйм | Наруж. резьба NPT | Просмотр изделия |
| SS-1-UT-1-2 | Нержавеющая сталь 316 | 1/16 дюйма | Вакуумный фитинг Ultra-Torr® | 1/8 дюйма | Наруж. резьба NPT | Просмотр изделия |
| SS-2-UT-1-2 | Нержавеющая сталь 316 | 1/8 дюйма | Вакуумный фитинг Ultra-Torr® | 1/8 дюйма | Наруж. резьба NPT | Просмотр изделия |
| SS-2-UT-1-2BT | Нержавеющая сталь 316 | 1/8 дюйма | Вакуумный фитинг Ultra-Torr® | 1/8 дюйма | Наруж. резьба NPT | Просмотр изделия |
| SS-4-UT-1-2BT | Нержавеющая сталь 316 | 1/4 дюйма | Вакуумный фитинг Ultra-Torr® | 1/8 дюйма | Наруж. резьба NPT | Просмотр изделия |
| SS-4-UT-1-4 | Нержавеющая сталь 316 | 1/4 дюйма | Вакуумный фитинг Ultra-Torr® | 1/4 дюйма | Наруж. резьба NPT | Просмотр изделия |
| SS-4-UT-1-4BT | Нержавеющая сталь 316 | 1/4 дюйма | Вакуумный фитинг Ultra-Torr® | 1/4 дюйма | Наруж. резьба NPT | Просмотр изделия |
| SS-6-UT-1-4 | Нержавеющая сталь 316 | 3/8 дюйма | Вакуумный фитинг Ultra-Torr® | 1/4 дюйма | Наруж. резьба NPT | Просмотр изделия |
| SS-6-UT-1-4BT | Нержавеющая сталь 316 | 3/8 дюйма | Вакуумный фитинг Ultra-Torr® | 1/4 дюйма | Наруж. резьба NPT | Просмотр изделия |
| SS-8-UT-1-6 | Нержавеющая сталь 316 | 1/2 дюйма | Вакуумный фитинг Ultra-Torr® | 3/8 дюйма | Наруж. резьба NPT | Просмотр изделия |
| SS-8-UT-1-8 | Нержавеющая сталь 316 | 1/2 дюйма | Вакуумный фитинг Ultra-Torr® | 1/2 дюйма | Наруж. резьба NPT | Просмотр изделия |
Контакт
Если у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.