|
Junta de Acero inox. para racores con rosca macho ISO paralela (RS) de 3/4 pulg., Anillo interior de FKM Fluorocarbono
Referencia #: SS-12-RS-2V
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Especificaciones
ガスケットチューブをしっかりとグリップし、耐振性に優れているため、漏れのないシールを形成します。Swagelokチューブ継手は、70年以上にわたって高い評価をいただいてきました。その優れた信頼性は、各種テスト・レポートでも実証されています。中には、非常に過酷な条件下で実施されたテストも含まれています。 Inicie la sesión o regístrese para ver los precios ContactSi vous avez des questions concernant ce produit, prenez contact avec votre distributeur agréé. Celui-ci pourra également vous renseigner sur des services qui vous permettront de tirer le meilleur parti de votre investissement.
Sélection des produits en toute sécurité :
Les catalogues doivent être lus en entier afin d'assurer une sélection adéquate des produits par le concepteur et l'utilisateur du système. Lors de la sélection des produits, l'intégralité de la conception du système doit être prise en considération pour garantir un fonctionnement fiable et sans incident. La responsabilité de l'utilisation, de la compatibilité des matériaux, du choix de capacités nominales appropriées, d'une installation, d'un fonctionnement et d'une maintenance corrects incombe au concepteur et à l'utilisateur du système. |
Les catalogues doivent être lus en entier afin d'assurer une sélection adéquate des produits par le concepteur et l'utilisateur du système. Lors de la sélection des produits, l'intégralité de la conception du système doit être prise en considération pour garantir un fonctionnement fiable et sans incident. La responsabilité de l'utilisation, de la compatibilité des matériaux, du choix de capacités nominales appropriées, d'une installation, d'un fonctionnement et d'une maintenance corrects incombe au concepteur et à l'utilisateur du système.
Junta de Acero inox. para racores con rosca macho ISO paralela (RS) de 3/4 pulg., Anillo interior de FKM Fluorocarbono
Inicie la sesión o regístrese para ver los precios
Catálogos
ガスケット
Swagelok® tube fittings and tube adapters reduce the risk of costly system downtime with reliable tubing connections and are available in a variety of sizes and materials.
Жидкие течеискатели Snoop®; Смазки для резьбы Goop™ ; Герметики для трубной резьбы SWAK®, тефлоновая лента и герметики для трубной резьбы без содержания PTFE
Features: Step-by-step identification procedure for threads and end connections.
Swagelok® Specification SC-10 defines the cleaning, lubrication, assembly, and packaging requirements for standard Swagelok products and describes practices used to meet these requirements.
Especificaciones
SS-12-RS-2V — Junta de Acero inox. para racores con rosca macho ISO paralela (RS) de 3/4 pulg., Anillo interior de FKM Fluorocarbono
| Atributo | Valor |
|---|---|
| ボディ材質 | Acero Inoxidable |
| 洗浄プロセス | Limpieza y Embalaje estándar (SC-10) |
| 流量制限 | いいえ |
| ガスケット・サイズ | 3/4 pulg. |
| 内部リング | Anillo interior de FKM fluorocarbono |
| eClass (4.1) | 23070101 |
| eClass (5.1.4) | 37020590 |
| eClass (6.0) | 23071500 |
| eClass (6.1) | 37020590 |
| eClass (10.1) | 37020590 |
| UNSPSC (4.03) | 31181500 |
| UNSPSC (10.0) | 31181503 |
| UNSPSC (11.0501) | 31181503 |
| UNSPSC (13.0601) | 31401700 |
| UNSPSC (15.1) | 31401700 |
| UNSPSC (17.1001) | 31161833 |
Documentación
Planos
Hay disponibles reproducciones bidimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.
Hay disponibles reproducciones tridimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.
Hay planos dimensionales disponibles para este producto. Descargar los archivos
Productos similares
|
# de Pieza
|
Material del Cuerpo
|
Tamaño conexión 1
|
Tipo de conexión 1
|
Tamaño conexión 2
|
Tipo de conexión 2
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 304L-12-RSNB-2 | Нержавеющая сталь 304L | - | - | - | - | Ver producto |
| 304L-16-RSNB-2 | Нержавеющая сталь 304L | - | - | - | - | Ver producto |
| 304L-2-RSNB-2 | Нержавеющая сталь 304L | - | - | - | - | Ver producto |
| 304L-4-RSNB-2 | 304L Stainless Steel | - | - | - | - | Ver producto |
| 304L-6-RSNB-2 | 304L Stainless Steel | - | - | - | - | Ver producto |
| CU-12-RP-2 | Copper | - | - | - | - | Ver producto |
| CU-2-RP-2 | Copper | - | - | - | - | Ver producto |
| CU-4-RG-2 | Copper | - | - | - | - | Ver producto |
| CU-4-RP-2 | Copper | - | - | - | - | Ver producto |
| CU-6-RP-2 | Copper | - | - | - | - | Ver producto |
| CU-8-RG-2 | Copper | - | - | - | - | Ver producto |
| CU-8-RP-2 | Copper | - | - | - | - | Ver producto |
| S-12-RS-2V | Carbon Steel | - | - | - | - | Ver producto |
| S-16-RS-2V | Carbon Steel | - | - | - | - | Ver producto |
| S-2-RS-2V | Carbon Steel | - | - | - | - | Ver producto |
| S-4-RS-2B | Carbon Steel | - | - | - | - | Ver producto |
| S-4-RS-2V | Carbon Steel | - | - | - | - | Ver producto |
| S-6-RS-2V | Carbon Steel | - | - | - | - | Ver producto |
| S-8-RS-2V | Carbon Steel | - | - | - | - | Ver producto |
| SS-12-RS-2B | Stainless Steel | - | - | - | - | Ver producto |
| SS-12-RSD-2V | Stainless Steel | - | - | - | - | Ver producto |
| SS-16-RS-2V | Stainless Steel | - | - | - | - | Ver producto |
| SS-16-RSD-2V | Stainless Steel | - | - | - | - | Ver producto |
| SS-20-RS-2V | Stainless Steel | - | - | - | - | Ver producto |
| SS-2-RS-2V | Stainless Steel | - | - | - | - | Ver producto |
| SS-2-RSD-2V | Stainless Steel | - | - | - | - | Ver producto |
| SS-4-RP-2 | Stainless Steel | - | - | - | - | Ver producto |
| SS-4-RS-2B | Stainless Steel | - | - | - | - | Ver producto |
| SS-4-RS-2V | Stainless Steel | - | - | - | - | Ver producto |
| SS-4-RSD-2V | Stainless Steel | - | - | - | - | Ver producto |
| SS-6-RS-2B | Stainless Steel | - | - | - | - | Ver producto |
| SS-6-RS-2V | Stainless Steel | - | - | - | - | Ver producto |
| SS-6-RSD-2V | Stainless Steel | - | - | - | - | Ver producto |
| SS-8-RS-2B | Stainless Steel | - | - | - | - | Ver producto |
| SS-8-RS-2V | Stainless Steel | - | - | - | - | Ver producto |
| SS-8-RSD-2V | Stainless Steel | - | - | - | - | Ver producto |
Contact
Si vous avez des questions concernant ce produit, prenez contact avec votre distributeur agréé. Celui-ci pourra également vous renseigner sur des services qui vous permettront de tirer le meilleur parti de votre investissement.