Результаты поиска по «{0}»
Ведете поиск продукции, связанной с:
В местном авторизованном центре продаж и сервисного обслуживания Swagelok могут быть дополнительные варианты.
-
Устройства измерения температуры биметаллические термометры и защитные гильзы
Характеристики: размеры циферблата с одной или двумя шкалами для обеспечения легкости снятия показаний, защита от выхода за пределы измерений (50 %); конструкция из нержавеющей стали.
-
Ротаметры Серии G и M
Характеристики: модели со стеклянными и металлическими (армированными) трубками, включая миниатюрную армированную модель; высокоточные измерения даже при очень малом расходе, шкалы индивидуально откалиброваны на основании результатов испытаний по расходу; гибкость и адаптация к конкретным системным ...
-
Регуляторы давления Серия RHPS
Модели редукторов давления, Модели регуляторов обратного давления, Подпружиненные, куполовидные и пневматические, Торцевые соединения от 1/4 до 4 дюймов, Рабочее давление до 700 бар (10 150 фунтов на кв. дюйм, ман.), Температура от -20 до 80 °C (от –4 до 176 °F)
-
Сварочная система Swagelok® Источник питания M200
Источник питания, обеспечивающий надежную и прочную орбитальную сварку вольфрамовым электродом в газовой среде.; До 200 А максимальной мощности на выходе.; Простой в применении цветной сенсорный экран, несколько языков.; Встроенный регулятор массового расхода автоматически регулирует расход защитног...
-
Система орбитальной сварки, Микросварочные голвки—Серии 4 и 8
Подходит для трубок с наружным диаметром от 2 до 12 мм и от 1/16 до 1/2 дюйма; Компактный размер обеспечивает легкий доступ к зонам сварки с ограниченным пространством; Сварочная головка включает щуп дугового зазора, центровочный шаблон, фиксирующий микроинструмент, комплект инструментов и вольфрамо...
-
Система орбитальной сварки—Серия 20 сварочная головка
Предлагается для наружных диаметров от 12 до 52 мм и от 1/2 до 2 дюймов; Обеспечивает более высокую мощность на выходе; Универсальность для применения в различных отраслях промышленности
-
Система орбитальной сварки—Серия 40 cварочная головка
Предлагается для тонкостенных трубок с наружным диаметром от 1 1/2 до 4 дюймов и от; 38,1 до 114,3 мм и для толстостенных труб с наружным диаметром от 1 1/4 до 4 дюймов и от 42,2 до 114,3 мм; Универсальность для применения в различных отраслях промышленности.