Результаты поиска по «{0}»
Ведете поиск продукции, связанной с:
В местном авторизованном центре продаж и сервисного обслуживания Swagelok могут быть дополнительные варианты.
-
Wie sich Betriebsabläufe mit den JIP33-Normen für Verschraubungen in Gasanwendungen verbessern lassen
Wie die JIP33-Spezifikationen für Rohrverschraubungen für verbesserte Betriebsabläufe in Öl- und Gasanwendungen sorgen Logan Boatright, Senior Global Account Manager, Swagelok Stellen Sie sich das folgende Szenario vor: In einem großen Unternehmen aus der Öl- und Gasindustrie sollte ein Topside-...
-
Ventile verstehen: Ventilarten und ihre Funktionen
Grundlagen zu industriellen Ventilen: Grundfunktionen und Arten von Ventilen Fluidsysteme mit kleinen Nennweiten spielen eine entscheidende Rolle für die betriebliche Produktivität von Industrieunternehmen weltweit. Im Hinblick auf die Systemfunktionalität sind Ventile dabei von zentraler Bede...
-
Ontario CRN
Verschraubungen Rohrverschraubungen und Rohradapter Rohrverschraubungen 810 und 1210, 8STH, Abschluss (Sonderausführung) (nur auf Englisch) Alloy 2507, Rohrverschraubungen (nur auf Englisch) Alloy 400, Rohrverschraubungen (nur auf Englisch) Alloy 600, Rohrverschraubungen (nur auf Englisch) All...
-
Manometer Industrieausführung Serie PGI
Nenngrößen 40, 50, 63, 100, 115 und 160 mm (1 1/2, 2, 2 1/2, 4, 4 1/2 und 6 Zoll); Messgenauigkeit entsprechend ASME, EN und JIS; Lieferbar mit verschiedenen Endanschlüssen, einschließlich Swagelok® Rohrstutzen; Anschlüsse Rückseite mittig, Rückseite außermittig oder unten; Edelstahl- und Kunststof...
-
Schiffbau
American Bureau of Shipping (ABS) Typenzulassung für Flanschadapter – Fittings (nur auf Englisch) American Bureau of Shipping (ABS) Type Approval for Tube Fittings (nur auf Englisch) Bureau Veritas (Maritime) Type Approval Certificate (nur auf Englisch) Det Norske Veritas (DNV) Tube Fitting Type ...
-
Wie sich die Betriebskosten in der Halbleiterfertigung durch eine fachgerechte Schlauchinstallation senken lassen
Kleine Anpassungen bei der Schlauchinstallation können große Einsparungen in der Halbleiterfertigung bewirken Ein präzises Temperaturmanagement ist für die Halbleiterproduktion entscheidend. Die chemischen Reaktionen bei der Atomlagenabscheidung (ALD), der Atomlagenätzung (ALE) und anderen Prozesse...
-
Fallstudie: Mit Brennstoffzellensystemen die Wasserstoffmobilität vorantreiben
Wie Wasserstoffmobilität gelingt: Spectroniks innovativer Weg zu zuverlässigen Brennstoffzellen Spectronik hat sich auf dem schnell wachsenden Markt für saubere Energielösungen und urbane Mobilität als Vorreiter etabliert. Mit der Entwicklung und Anwendung von Wasserstoff-Brennstoffzellensystemen f...
-
Wie Sie Düsen in Ihren Flüssigkeits- und Erdgas-Probeentnahmesystemen richtig positioniern | Swagelok Blog
Die richtige Positionierung der Prozessdüse in Ihrem Flüssig- und Gas-Probenahmesystem In einem Flüssig- oder Gas-Probenahmesystem wird an der Entnahmestelle eine Prozessdüse eingesetzt, um die Probe an das Anaylsengerät zu liefern. Die richtige Platzierung, Positionierung und Ausrichtung dieser Pr...
-
Passgenaue Verschraubungen für die erfolgreiche Produktion von grünem Wasserstoff
Wie ein Produzent von grünem Wasserstoff mithilfe von Swagelok die Zuverlässigkeit seiner Elektrolyseure erhöht hat Bei der Weiterentwicklung von Wasserstoff als Energieträger wurden in den letzten Jahren große Fortschritte erzielt. Die größten Herausforderungen in diesem Kontext bestehen in der si...
-
Geschlossene Probenahmesysteme: So verringern Sie Emissionen
Wie lassen sich flüchtige Emissionen bei der Probenahme reduzieren? Geschlossene Probenahmesysteme könnten die Lösung sein Matt Dixon , Global Technical Lead, Swagelok Company Zu einer unbeabsichtigten Freisetzung von Emissionen in die Atmosphäre kann es in Raffinerien und chemischen Anlagen an ...