Swagelok®減圧レギュレーター、ヒーター付き
ヒーター付き減圧レギュレーター KEVシリーズは、防爆認証を取得しています。液体試料の気化やガス試料の予熱に使用し、凝縮を防止することができます。
資料を請求するKEVシリーズ・レギュレーターは、ヒーターがプロセス流体に直接接触しているため、熱効率に優れています。また、ヒーターは取り外すことができるため、簡単に洗浄することができます。水平または垂直に取り付けることができ、一体型のボディなので漏れの経路を排除します。
KEVシリーズ・レギュレーターは、ATEX、IECEx、CSA の防爆認証を取得済みで過酷かつ危険な条件下の使用が可能です(詳細はカタログ参照)。温度等級はT3です( 全ヒーター共通)。
仕様
一次側の最高使用圧力 | 24.8 MPa |
二次側の圧力調整範囲 | 0~0.068 MPaから0~24.8 MPa |
流量係数(Cv値) | 0.02または0.06 |
電気仕様 | |
電源: | 120/240 V(AC)(± 10%)、50/60 Hz |
ヒーターの仕様 | 50 W、100 W、150 W、200 W |
温度制御範囲 | 23~193°C |
防爆/危険エリアに関する認証 |
|
Swagelok KEVシリーズ・ヒーター付きレギュレーターで、稼働時間を最大限に伸ばし、不具合を最小限に抑える
Swagelok KEVシリーズ・レギュレーターは、オペレーターの操作、周囲温度、その他の使用条件における変化に反応し、高い信頼性と一貫した性能を実現します。
システム効率を最大限に高めると同時に、コストのかかるダウンタイム(停止時間)を最小限に抑える
オペレーターの操作における変化に反応
内蔵温度センサーで、変動するオペレーターの操作による過熱が引き起こすシステム停止を防止します。
周囲温度の変化に反応
周囲温度が変化すると自動的にリセットする内蔵熱スイッチで、ヒューズの溶断や過熱を防止します。
熱負荷における変化に反応
システム条件の偏差に素早く反応可能な一体型コントロールで、連続したオペレーションを実現します。
Catalogues des vapodétendeurs chauffés électriquement
Trouver des informations détaillées sur nos produits – matériaux de fabrication, pressions et températures nominales, options, accessoires, etc.
Swagelok offers pressure-reducing, back-pressure, dome-loaded, and spring-loaded pressure regulators to control pressure and minimize droop in instrumentation systems.
Нужна помощь с выбором подходящего регулятора?
Сравните показатели разных регуляторов в различных рабочих условиях с помощью нашего калькулятора для расчета параметров расхода регулятора.
Поиск подходящего регулятораРесурсы Swagelok специально для вас
Минимизация эффекта нагнетаемого давления (SPE) в регуляторе
Эффект (зависимость) нагнетаемого давления — это обратная зависимость между значениями давления на входе и выходе регулятора. Узнайте, как минимизировать это явление в регуляторах давления благодаря рекомендациям от компании Swagelok.
Как тщательные испытания гарантируют надежность работы регулятора
Вы когда-нибудь задавались вопросом, какие испытания проходят продукты, предназначенные для работы в экстремальных условиях? Загляните за закрытые двери лаборатории и узнайте историю разработки промышленных регуляторов серии RHPS, предназначенных для работы при температуре намного ниже нуля.
Как выпрямить кривую расхода регулятора для уменьшения падения давления
Падение давления является проблемой для каждого редуктора давления. Узнайте, как свести к минимуму такое падение и выпрямить кривую расхода регулятора с помощью разнообразных конфигураций куполовидных регуляторов.
Применение регулятора для уменьшения временной задержки в аналитической контрольно-измерительной системе
Временную задержку в аналитических системах часто недооценивают или неправильно интерпретируют. Одним из способов уменьшить эту задержку является регулятор, управляемый давлением среды. Изучите эти рекомендации, чтобы узнать, как уменьшить временную задержку в аналитической системе.