text.skipToContent text.skipToNavigation
ptfe core hose smooth bore s series

Шланг Swagelok ® серии S с тефлоновой центральной трубкой и гладким каналом

Серия S – это сверхгибкие шланги с тефлоновой центральной трубкой, гладким каналом и силиконовой оболочкой, используемые как правило в условиях, где требуются максимальная гибкость и химическая совместимость.

Запросить дополнительную информацию

Серия S – это сверхгибкие шланги с тефлоновой центральной трубкой, силиконовой оболочкой и оплеткой из нержавеющей стали 304, что обеспечивает устойчивую работу под давлением. Силиконовая оболочка образует гладкую, малозагрязняемую, легкоочищаемую поверхность и обеспечивает изоляцию от воздействия экстремальных значений температуры рабочей жидкости системы. Этот шланг часто используют в тех случаях, когда необходима гибкость и химическая совместимость.

Диаметр 1/8–1", рабочее давление от вакуума до 3500 psig (240 бар ман), и широкий спектр торцевых соединений позволяют шлангам серии S удовлетворять потребности самых разных систем. Волоконная оплетка приклеена к центральной трубке патентованным способом, и обеспечивает ее защиту от скручивания. Для систем, требующих рассеяния статического электричества, предлагается дополнительная центральная трубка из тефлона, наполненная техническим углеродом. Заказные комплектации могут быть дополнены другими вариантами, включая оболочки и этикетки для шлангов.

Все шланги серии S в сборе испытываются водой в течение 30 секунд на предмет отсутствия обнаруживаемой утечки при комнатной температуре. Испытание проводилось под давлением 1000 psig (69 бар ман) или 225 psig (15,5 бар ман), если торцевое соединение рассчитано на работу под давлением менее 1000 psig (69 бар ман).

Технические характеристики

Материалы Центральная трубка: Армирование из тефлона
(PTFE): оплетка из нерж. стали 304
Торцевые соединения: Нерж. сталь 316
Номинальные размеры шланга от 1/8 до 1 дюйма
Рабочее давление От вакуума до 3500 psig (240 бар ман)
Диапазон температур от –65 до 450°F (от –53 до 230°C)
Торцевые соединения Трубные фитинги Swagelok; трубные переходники Swagelok; внутренняя трубная резьба, NPT, с муфтой JIC (AN) 37°; наружная трубная резьба, NPT, с муфтой JIC (AN) 37°; колена 90° Kwik-Clamp для биофармацевтики; колена 45° Kwik-Clamp для биофармацевтики; трубные стыковые швы; фитинги с приемным шарнирным соединением SAE 37 °(JIC); муфта с замком-фиксатором; штуцер с замком-фиксатором; патрубки из обоженного металла; фитинги торцевого кольцевого уплотнения VCO ®с внутр. резьбой; фитинги торцевого уплотнения VCR® с металлической прокладкой и внутр. резьбой; санитарно-технические зажимы серии TS; наружная трубная резьба, конус ISO/BSP (ISO 7); наружная ISO/BSP паралелльная резьба с наружным конусом 60° (ISO 228); внутренняя трубная резьба, конус ISO/BSP (ISO 7); внутренняя ISO/BSP паралелльная резьба (ISO 228); приемное шарнирное соединение ISO/BSP паралелльная резьба с конусом 30°; приемное шарнирное соединение ISO/BSP паралелльная резьба с конусом 60°; соединение для биофармацевтики JIS(A)/ISO, тип 2852; вакуумный фланец ISO-KF; соединение для биофармацевтики DIN 11864-3, серия A, форма А, обжимное кольцо под хомут с канавкой; внутр. DIN 11851 с гайкой; фланец для соединения внахлест ASME, класс 150; фланец для соединения внахлест JIS 10K; фланец для соединения внахлест DIN PN10; вставное соединение для биофармацевтики I-Line; применое соединение для биофармацевтики I-Line; DIN 32676; и ISO 2852

Каталоги шлангов и гибких трубок

Получите подробные сведения о продукции, в том числе о материалах изготовления, номинальных параметрах давления и температуры, вариантах исполнения и вспомогательных принадлежностях.

Инженер Swagelok по управлению состоянием шлангов

Сервисы по обследованию шлангов Swagelok®

Узнайте, как улучшить выбор шлангов, их монтаж, процедуры осмотра и техобслуживания с целью увеличения срока службы, улучшения рабочих характеристики, а также снижения сопутствующих затрат.

Узнайте об управлении состоянием шлангов

Ресурсы Swagelok специально для вас

Шланги и гибкие трубки Swagelok
Три шага к безопасной эксплуатации шлангов и снижению производственных издержек

Во время планового техобслуживания на заводе безопасной эксплуатации промышленных шлангов обычно не придается большого значения. Важно, чтобы состояние шлангов контролировалось должным образом, потому что утечки и износ могут подвергнуть ваше предприятие серьезному риску. Ознакомьтесь с рекомендациями, как избежать опасных ситуаций и сократить издержки на предприятии.

Техобслуживание промышленных шлангов
Как план технического обслуживания промышленных шлангов позволит сэкономить большие средства для вашего предприятия

Если знать, когда следует заменять промышленные шланги, можно сэкономить большие средства на эксплуатационных расходах для своего предприятия. Узнайте, как оценить свои системы и разработать план профилактического обслуживания для управления состоянием шлангов.

Шланги и гибкие трубки Swagelok
Замена промышленных шлангов: Материалы центральной трубки

При выборе промышленного шланга начните с центральной трубки — внутреннего слоя шланга. Информация о материалах центральной трубки и конструкции стенок, предоставленная экспертами Swagelok, поможет вам подобрать идеальный шланг для вашей области применения.

Tipos de refuerzo para las mangueras industriales
Cómo Seleccionar el Refuerzo de Manguera Adecuado

Las mangueras industriales suelen contener capas de refuerzo críticas que contribuyen a la longevidad y el rendimiento. Conozca los diferentes tipos de capas de refuerzo y cuál es la más adecuada para las diferentes aplicaciones de sistemas de fluidos.

Этот процесс может занять несколько минут. Дождитесь его завершения и не покидайте страницу.