Редукторы давления Swagelok®, куполовидные
Универсальные (серия SGRD) и высокочувствительные (серия SHRD) куполовидные редукторы давления хорошо подходят для систем, где требуется ручное или дистанционное управление устройством, и точный контроль заданного давления.
Помощь с выбором технологических регуляторовРегуляторы серий SGRD и SHRD рассчитаны на долгую работу в сложных условиях. Корпуса регуляторов изготовлены из нержавеющей стали 316L, что повышает их коррозионную стойкость и долговечность. Предусмотрены внутренние уплотнения из различных материалов, которые обеспечивает повышенную совместимость с широким спектром химических веществ и режимов давления.
Куполовидные редукторы давления обеспечивают превосходные характеристики для поддержания стабильного давления на выходе. Благодаря использованию купола вместо пружины, такие устройства эффективно минимизируют перепад давления. Их конструкция обеспечивает постоянное давление на выходе, независимо от колебаний входного давления или изменения расхода.
Характеристики серий SGRD и SHRD
- Конструкция с уравновешенным золотником
- Мембранный чувствительный механизм
- Без выпуска
- Управление пилотным регулятором
Настраиваемые характеристики
- Внешняя обратная связь к пилотному регулятору
- Пилотное устройство перепада давления (серия SGRD)
- Двухступенчатый пилотный регулятор (серия SGRD)
- Защита от несанкционированного доступа / Рукоятка пилотного устройства с заводскими настройками
- NACE MR0175/ISO 15156
Редукторы давления общего назначения, купольные регуляторы (серия SGRD)
Технические характеристики
Размер корпуса | Максимальное давление на входе, psig (бар ман) | Максимальное давление на выходе, psig (бар ман) | Диапазон регулируемого давления psig (бар ман) | Тип чувствительного механизма psig (бар ман) | Рабочая температура, °F° (C) | Коэффициент расхода (Cv) | Минимальная масса, фунты (кг) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 6000 (413) | 6000 (413) | 5–6000 (0,3–413) | Мембранный: 5–6000 (0,3–413) | от –49 до 356° (от –45 до 180°) | 2,3 | 9,7 (4,4) |
16 | 4,8 | 26,5 (12,0) | |||||
24 | 10,7 | 27,6 (12,5) |
Высокочувствительные редукторы давления, купольные регуляторы (серия SHRD)
Технические характеристики
Размер корпуса | Максимальное давление на входе, psig (бар ман) | Максимальное давление на выходе, psig (бар ман) | Диапазон регулируемого давления psig (бар ман) | Тип чувствительного механизма psig (бар ман) | Рабочая температура, °F° (C) | Коэффициент расхода (Cv) | Минимальная масса, фунты (кг) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 250 (17,2) | 250 (17,2) | 1–250 (0,07–17,2) | Мембранный: 1–250 (0,07–17,2) | от –49 до 356° (от –45 до 180°) | 2,3 | 9,7 (4,4) |
16 | 4,8 | 26,5 (12,0) | |||||
24 | 10,7 | 27,6 (12,5) |
Каталог технологических куполовидных редукторов давления
Получите подробные сведения о продукции, в том числе о материалах изготовления, номинальных параметрах давления и температуры, вариантах исполнения и вспомогательных принадлежностях.
Модели редукторов давления, Модели регуляторов обратного давления, Подпружиненные, куполовидные и пневматические, Торцевые соединения от 1/4 до 4 дюймов, Рабочее давление до 700 бар (10 150 фунтов на кв. дюйм, ман.), Температура от -20 до 80 °C (от –4 до 176 °F)
A pressure regulator has a sensing element (piston or diaphragm) which, on one side, is subjected to a load force (FS) created by a spring (as shown below) or gas pressure. On the other side, the sensing element is subject to the force (F) of the system fluid.

適切なレギュレーターを選定するのにサポートが必要ですか?
レギュレーター流量曲線作成ツールを使用すると、さまざまなアプリケーション条件におけるレギュレーターのパフォーマンスを比較することができます。
適切なレギュレーターを探すスウェージロックのリソース

レギュレーターの供給圧力影響(SPE)に対処する
レギュレーター内部における一次側圧力の変化と二次側圧力の変化は、供給圧力影響(SPE)または依存性による反比例の関係にあります。今回は、圧力レギュレーターで発生する供給圧力影響(SPE)による現象への対処方法を紹介します。

レギュレーターの信頼性を確保するために
過酷な条件下での運用を前提とした製品には、どのような試験を行うべきでしょうか。今回は、スウェージロックの実験室における取り組みと共に、氷点下を大幅に下回る温度でも正常に機能する一般産業用RHPSシリーズ・レギュレーターの開発事例を紹介します。

レギュレーターの流量曲線を平坦にしてドループを抑える方法
ドループ(流量増加に伴う二次側圧力の降下)は、あらゆるレギュレーターに共通する問題です。今回は、ドループを最小限に抑えてレギュレーターの流量曲線を平坦にする方法を、さまざまなドーム・ロード式レギュレーターの構成と併せて紹介します。

レギュレーターを使用して分析計装システムにおける時間遅れを短縮する方法
分析システムでは、時間遅れが軽視されていたり、誤解されていたりするケースは少なくありません。この時間遅れは、レギュレーターでコントロールすることができます。今回は、分析計装システムにおける時間遅れを小さくする方法を紹介します。