text.skipToContent text.skipToNavigation
압력 게이지 초고순도 및 클린 드라이 에어

Swagelok® 압력 게이지, 초고순도 및 클린 드라이 에어(PGU 및 PGC 시리즈)

Swagelok® 초고순도 및 클린 드라이 에어 압력 게이지는 부르동(Bourdon) 튜브를 사용하여 양압 시스템 압력과 진공을 신뢰성 높게 모니터링합니다.

압력 게이지 정보 요청

Swagelok® PGU 시리즈 초고순도 압력 게이지 및 Swagelok® PGC 시리즈 클린 드라이 에어 압력 게이지는 벌크 가스 분배에서 공정 장비 애플리케이션에 이르는 광범위한 애플리케이션에 사용할 수 있도록 설계되었습니다. 이 제품의 정확도는 ASME B40.1, EN837-1, JIS B7505에 부합합니다.

PGU 시리즈 게이지는 SEMI/SEMATECH에 따른 반도체 가스 애플리케이션용 초고순도(UHP) “클린” 제품이고, 클래스 100/10 클린룸에서 세정 및 포장되며, 316L VAR 연결구가 장착되어 있습니다. PGC 시리즈 게이지는 클래스 100 클린룸에서 조립, 세정, 포장되며, 1/4인치 NPT 연결구가 장착되어 있습니다. 두 시리즈 모두 질소로 퍼지되며 나사산 연결부 위에 보호 캡이 장착되어 있습니다. 모든 초고순도 및 클린 드라이 에어 게이지는 100% 공장에서 교정되며 최대 1× 10-9 std cm3/초의 비율에서 헬륨 누설 테스트를 거칩니다.

사양

다이얼 범위 PGU 시리즈: 진공~3000 psi; 200 bar; 21 MPa
PGC 시리즈: 진공~6000 psi, 400 bar; 40 MPa
다이얼 크기 28, 40, 50 mm(1, 1 1/2, 2인치)
정확도
  • 50 mm(2인치), ± 해당 범위의 2% / 1% / 2%(ASME B40.1, Grade A, EN 837-1 Class 2.5, JIS B7505 Class 2.5)
  • 40 mm(1 1/2인치), ± 해당 범위의 3% / 2% / 3%(ASME B40.1, Grade B, EN 837-1 Class 4, JIS B7505 Class 4)
  • 28 mm(1인치), ± 해당 범위의 3%
온도 범위 주변: –40 to 60°C(–40~140°F)
유체: –40~100°C(–40~212°F)
연결구 PGU 시리즈: 1/4 인치 암나사 VCR® 피팅, 1/4인치 회전형 수나사 VCR 피팅, 1/4인치 일체형 수나사 VCR 피팅, 1 1/2인치 통과형 표면 마운트
PGC 시리즈: 1/4인치 수나사 NPT 피팅

시스템 평가로 시작하기

압력 게이지 카탈로그

구성 재질, 압력 및 온도 등급, 옵션, 액세서리를 포함한 자세한 제품 정보를 찾을 수 있습니다.

Swagelok 사전 설계된 서브시스템

작은 점유 공간, 커다란 효과: 게이지 고장을 감지 및 방지하는 방법

게이지의 고장 징후를 파악하여 직원의 위험을 방지하고 수리로 인해 가동을 중단했을 때 발생할 수 있는 비용 손실을 방지하는 방법을 소개합니다.

게이지 고장을 방지하는 방법 알아보기

고객별 맞춤 선별 Swagelok 리소스

Swagelok 튜브 피팅이 설치된 모습
유체 시스템 누설의 일반적인 원인과 대가

유체 시스템 내의 누설은 대부분의 플랜트에서 흔히 발생하는 일입니다. 누설이 어떻게, 왜 발생하는지, 어떻게 발견하고 검사할지, 결과적으로 플랜트 전반에서 누설에 대응하고 줄이는 전략을 개발하는 방법에 대해 알아보십시오.

희석 냉동기(Dilution refrigerator) 제조업체인 블루포스(Bluefors)는 Swagelok 유체 시스템 부품과 솔루션을 신뢰합니다.
첨단 과학 분야에 필요한 신뢰성 높은 유체 시스템 솔루션

핀란드의 희석 냉동기 제조업체인 블루포스(Bluefors)가 양자 컴퓨팅과 실험물리학 등을 구현하는 데 Swagelok의 유체 시스템 부품과 솔루션을 신뢰하는 이유를 소개합니다.

맞춤형 어셈블리에서 소구경 유체 시스템을 검사하는 엔지니어의 모습
유체 시스템 제작을 통해 적은 인력으로도 안정적으로 시스템을 운영하는 방법

플랜트를 성공적으로 운영하려면 필요한 몇 가지 일반적인 유체 시스템이 있습니다. 자원이 부족하다면 적절한 제작 서비스 공급자를 선택하는 것이 크게 도움이 될 수 있습니다.

플랜트에서 작업자들이 공정 측정에 대해 논의하는 모습
공정 측정 – 임펄스 라인 모범 사례

공정 계장 애플리케이션에서 발생하는 문제는 전달 체계(transmitter)에만 집중해서는 파악하기 어렵습니다. Swagelok의 모범 사례와 팁을 통해 공정 계장 라인의 문제를 해결하는 방법에 대해 알아보십시오.

Dieser Vorgang kann einige Minuten dauern. Bitte haben Sie etwas Geduld und bleiben Sie auf der Seite.