Vannes à membrane en fluoropolymère très haute pureté (série DRP) Swagelok®
Les vannes à membrane en fluoropolymère très haute pureté série DRP de Swagelok offrent une solution robuste pour la distribution de produits chimiques très haute pureté, d’eau désionisée ou de produits chimiques en vrac.
Demander des renseignements complémentairesDans les vannes série DRP Swagelok®, les pièces en contact avec le fluide sont en PTFE pour mieux résister aux produits chimiques. Un passage d’écoulement breveté limite la rétention des fluides, ce qui permet de purger rapidement les fluides du process et réduit les risques de contamination. La vanne est également conçue pour limiter la contrainte visqueuse afin d’empêcher que des suspensions ne s’agglomèrent, améliorant ainsi le rendement du process.
La membrane en PTFE modifié est optimisée de manière à durer longtemps et sa forme brevetée réduit les contraintes pendant l’exploitation. Le bord renforcé de la membrane obture la cavité de la vanne, ce qui empêche la contamination du fluide du process et limite la déformation du siège.
Les vannes à membrane de la série DRP sont disponibles avec un actionnement pneumatique ou manuel et des options – débit et bipasse réglables – pour un contrôle précis. Conformes à la norme SEMI F57-0301, elles sont parfaites pour des applications de très haute pureté comme le procédé de planarisation chimico-mécanique (CMP), les systèmes de production d’eau déionisée ou les systèmes de distribution de produits chimiques en vrac.
Caractéristiques techniques
Pression nominale | Jusqu’à 6,8 bar (100 psig) |
Température du fluide | 23° à 100°C (73° à 212°F) |
Coefficient de débit | Jusqu’à 10,2 |
Matériau du corps et de la membrane | PTFE modifié |
Raccordements d’extrémité | Type : Évasé à filetage fin et Nippon Pillar Super 300® standard Taille : 6 mm à 25 mm et 1/4 po à 1 1/4 po Configuration : fermeture manuelle ou pneumatique, deux ou trois voies ; modèles à débit et bipasse réglables |
Vous souhaitez optimiser votre système fluide très haute pureté avec la vanne série DRP ?
Catalogues des vannes à membrane en fluoropolymère très haute pureté
Trouver des informations détaillées sur nos produits – matériaux de fabrication, pressions et températures nominales, options, accessoires, etc.
2- und 3-Wege Ventile mit pneumatischer Betätigung und 90°-Handbetätigung., Modelle mit regulierbaren Durchfluss- und Bypass-Eigenschaften mit pneumatischerund manueller Betätigung

Calculer le débit pour bien choisir une vanne
Utilisez notre calculateur de coefficient de débit (Cv) pour choisir une vanne d’une taille adaptée à vos besoins.
Utiliser l’outilLes ressources de Swagelok sélectionnées pour vous

Comment choisir des vannes adaptées à un système fluide industriel
Découvrez comment choisir des vannes adaptées à vos systèmes fluides ou d’échantillonnage en suivant la méthode STAMPED.

Réduire au minimum les coûts associés aux émissions fugitives avec des vannes à faibles émissions
Les émissions fugitives sont une préoccupation croissante dans les raffineries de pétrole et l’industrie chimique. Des vannes certifiées faibles émissions contribueront à protéger votre installation et à préserver les résultats de votre entreprise. Découvrez dans cet article comment ces vannes sont testées et en quoi elles peuvent vous être utiles.

ブロック・バルブで一般産業用流体システムを遮断する方法
一般産業用流体システムのメンテナンスを行う際は、プラントの安全を確保するため、事前にラインを遮断する必要があります。流体システム・ラインを安全に遮断できる方法のひとつは、2個のブロック・バルブを並べて取り付ける方法です。今回は、システムに最適な構成を設計する方法を紹介します。

1つの新しいバルブが半導体製造を変える3つの理由
今回は、原子層蒸着(ALD)バルブの最新テクノロジーが、ハイテク半導体メーカーにもたらす影響について紹介します。