世伟洛克根据特定的材料属性供应或采购以下卡套管以满足各种应用需求。
不锈钢卡套管
仪器级无缝不锈钢卡套管有英制、公制和英制尺寸公制长度。不锈钢卡套管按照 ASTM G93 A 级和 CGA 4.1 标准进行化学清洁和钝化,及按照 ASTM A632-S3 标准进行热电偶清洁。此外,英制尺寸的焊接不锈钢卡套管也可与世伟洛克元件配合使用。
超高纯 (UHP) 和高纯不锈钢卡套管
这种卡套管由 316L 不锈钢制成,经过严格的化学清洁和钝化处理以及热电偶清洁,达到超高纯度。其尺寸从 1/8 英寸到 2 in,从 6 到 18 mm 不等,非常适合对清洁度和耐腐蚀性要求很高的应用。此外,卡套管的两端已为轨道焊接做好准备,便于进行简单可靠的安装。
304 或 304L 焊接卡套管
规格
材料 | 304 或 304L 和 316 或 316L 不锈钢 |
压力额定值 | 最高 8160 psig |
尺寸 | 外直径 1/8 至 1 in. |
标记 | 尺寸、材料、规格和炉号 |
锥面螺纹卡套管 — IPT 系列
这种卡套管由 316 不锈钢制成,具有耐用性和可靠性,专为中压至高压应用而设计。它可承受的压力最高达 20 000 psig (1378 bar),高压额定值最高达 60 000 psig (4134 bar)。
中压卡套管—FK 系列
这种卡套管由 316 或 316L 不锈钢制成,有 1/8 硬度和重退火两种。其长度可达 20 ft,公制长度可达 6 m,设计用于与世伟洛克中压接头兼容。冷拔 1/8 硬度卡套管提高了材料强度、减小了壁厚并改善了流动能力。每根卡套管上都明显标有尺寸、材料、状态和炉号,以便于识别。
规格
厚壁退火
材料 | 316 或 316L 不锈钢 |
压力额定值 | 15 000 psig (1034 bar) |
尺寸 | 外径 1/4 in.,0.095 in. 壁厚 外径 3/8 in. OD,0134 in. 壁厚 外径1/2 in.,0.188 in. 壁厚 |
冷拔 1/8 硬度
材料 | 316 或 316L 不锈钢 |
压力额定值 | 15 000 psig (1034 bar) |
尺寸 | 外径 1/4 in.,0.065 in. 壁厚 外径 3/8 in. OD,0.083 in. 壁厚 外径1/2 in.,0.109 in. 壁厚 |
高压卡套管 — Sno-Trik 系列
可提供加工好锥面的硬化或退火卡套管管段,长度为 2 到 120 in.(5 到 305 cm)。这种卡套管管段上已经精密地制作出高质量光洁度的锥面。
规格
材料 | 316 不锈钢 |
压力额定值 | 15 000 psig (1034 bar) |
硬化卡套管 | 60 000 psig (4134 bar) |
退火卡套管 | 30 000 psig (2067 bar) |
尺寸 | 外径 1/4 in.,0.083 in. 壁厚 外径 1/4 in.,0.095 in. 壁厚 外径 3/8 in.,0.125 in. 壁厚 外径 9/16 in.,0.187 in. 壁厚 |
护套管和隔热管
世伟洛克®护套管有助于提供更强的防电化学腐蚀和大气腐蚀保护。世伟洛克隔热管设计用于蒸汽供应、冷凝水回流、气体和液体输送管线等对防风雨和节能要求较高的应用场合。世伟洛克隔热管是现场安装小直径卡套管系统隔热层的一种具有成本效益性的替代方案。
护套管规格
材料 | 带 PVC 护套的 316 或 316L 不锈钢或铜 |
尺寸 | 1/4 到 1/2 in.,6 到 12 mm |
压力额定值 | 英制卡套管:最高 5100 psig (351 bar) 英制卡套管:最高 420 bar (6095 psig) 最高工艺温度:250°F (121°C) |
隔热管规格
材料 | 带玻璃纤维隔热和 PVC 护套的 316 或 316L 不锈钢或铜 |
尺寸 | 1/4 到 1/2 in.,6 到 12 mm |
压力额定值 | 英制卡套管:最高 4896 psig (337 bar) 公制卡套管:最高 403 bar (5849 psig) 最高工艺温度:400°F (204°C) |
护套管,预隔热卡套管束—电伴热和蒸汽伴热
世伟洛克预隔热伴热卡套管束可在各种分析和工艺仪表应用中提供可靠的工艺温度维护,包括引压管线、样品管线和工艺管线。平行配置 — 工艺管线和伴热管线在管束内是平行的 — 允许所有卡套管以最小 8 in. (20.3 cm) 的半径弯曲在一起,卡套管尺寸最大为 3/4 in. 或 12 mm,因此管束比电缆管束更容易在现场布线和连接。
规格
材料 | 带 PVC 或聚氨酯护套的 316 或 316L 不锈钢、铜或 PFA |
尺寸 | 1/8 到 3/4 in.,6 到 12 mm |
压力额定值 | 英制卡套管:最高 10 900 psig (751 bar) 公制卡套管:最高 420 bar (6095 psig) 最高工艺温度:220°F (104°C) |
电伴热卡套管
世伟洛克电伴热卡套管束可在长距离、连续的脉冲和取样管线中保持稳定的温度,用于防冻,温度维持在最高 250°F (121°C) 或粘度控制。
蒸汽伴热卡套管
世伟洛克轻型蒸汽伴热卡套管束通常用于仪器脉冲管线和分析仪传输管线的防冻保护,以维持较小直径工艺管线中的温度在 50 至 200°F(10 至 93°C)范围内。世伟洛克重型蒸汽伴热卡套管束通常用于保持较高的工艺温度 200 至 400°F(93 至 204°C)或粘度控制。应用范围包括引压、取样和工艺管线。
是否对卡套管选择或供货情况有疑问?
卡套管目录
查找详细的产品信息,包括结构材料、额定压力和温度、选购件及配件。
Rohrauswahl; Handhabung der Rohre; Gasanwendung; Rohrmontage; Tabellen mit zulässigem Betriebsdruck; Rohre aus Kohlenstoffstahl; Edelstahlrohre; Kupferrohre; Aluminiumrohre; Rohre aus Alloy 400; Rohre aus Alloy C-276; Rohre aus Alloy 20; Rohre aus Alloy 600; Rohre aus Titan der Klasse 2
Edelstahl 316 / 316L und 304 / 304L; Standard-Instrumentierungsrohre; Größen 3 bis 25 mm und 1/8 bis 1 Zoll; Mit Größe, Werkstoff, Spezifikationen und Schmelzcode gekennzeichnet
Seamless tubing made from a controlled-chemistry alloy 2507 material is available in sizes 1/4, 3/8, 1/2, 5/8, 3/4, and 1 in. outside diameter.
Edelstahl 316L; Ultrahochreine, Koaxial-, chemisch gereinigte und passivierte und thermocouple-gereinigte Rohre; Enden zum Orbitalschweißen vorbereitet; Größen 6 bis 18 mm und 1/8 bis 1 Zoll; Mit Größe, Werkstoff, Spezifikationen und Schmelzcode gekennzeichnet
6-moly seamless tubing provides pitting and crevice corrostion resistance in aggressive chloride-bearing media with higher strength than traditional austenitic stainless steels. Sizes include 1/4, 3/8, 1/2, 3/4, and 1 in. and 6, 8, 10, 12, 20, and 25 mm outside diameter.
Merkmale:Rohrgrößen von 6 bis 12 mm und 1/4 bis 1/2 Zoll aus Edelstahl 316/316L und Kupfer erhältlich; Nahtlose und geschweißte Rohre aus Edelstahl erhältlich; Ummantelungen aus Thermoplastik-Polyurethan oder PVC schützen das Rohr vor externer Korrosion und Abrieb; Glasfaserisolierung verringert Wärmeverlust und schützt das Personal.
Einfache Installation vor Ort; Rohrgrößen 6 bis 12 mm und 1/8 bis 3/4 Zoll (nahtlose oder geschweißte Rohre) ; Rohre aus Edelstahl 316 / 316L, Kupfer und PFA
3 bis 25 mm AD; Edelstahl mit Titanlegierung; EN 10216-5

使用世伟洛克台式卡套管弯管机
使用世伟洛克®台式弯管机可以在由常见材料制成的卡套管中实现精确、可重复的高质量折弯。无论您使用的是小直径薄壁卡套管还是大直径厚壁卡套管,此视频均提供了弯管应遵循的技巧和优秀实践。
观看运转中的卡套管弯管机世伟洛克为您精心准备的产品、服务和解决方案

如何避免系统泄漏:正确制备卡套管的重要性
理想的卡套管接头取决于众多条件,但很重要的一条是在安装之前正确制备卡套管。了解如何通过避免损坏、毛刺或卡套管切割不当来防范昂贵或危险的泄漏。

案例分析:世伟洛克弯管解决方案助力 Green Alternative Systems 控制人工成本
借由世伟洛克帮助测试控制人工成本的方法,Green Alternative Systems (GAS) 的生产时间缩短了 75%,每年节省 224,000 美元人工成本。阅读更多有关如何成功开展合作的信息。

实现复杂卡套管系统的三大技巧
了解使用手动卡套管弯管机的三大技巧可以帮助您实现泄漏点更少且流量更高的复杂卡套管系统。

如何使用世伟洛克手动卡套管弯管机
学习如何使用手动弯管机精确、高效地实现卡套管的 90°和 180° 弯曲。世伟洛克®手动弯管机可以弯曲不同材质的卡套管,具有一致性好、质量高的特点。