text.skipToContent text.skipToNavigation
Swagelok VCO Oリング式面シール継手

Swagelok VCO® Oリング式面シール継手

Swagelok VCO®Oリング式面シール継手は、容易に組み立てることができます。金属とエラストマーのシールが継手ボディ内に完全に包み込まれているため、高純度用や一般産業用のパイプ配管、チューブ・システム、溶接システムにおいて、漏れの無い取り付けを容易かつ迅速に実現することができます。

VCO® Oリング式面シール継手を見る

Swagelok VCO® Oリング式面シール継手は、高圧から超高真空まで、また幅広い温度範囲での使用に適しています。シール用のOリングが継手ボディ内に完全に包み込まれていることで効率性が向上しているほか、滑らかなグランド・シール面で確実にシールします。さまざまなOリング材質を選ぶことができるため、幅広いシステムに適合します。

Swagelok VCO(vacuum coupling O-ring)継手は組み立てが容易で、取り付け時間を最小限に抑えることができるため、頻繁に部品の交換やメンテナンスを行う必要がある場合に適しています。また、取り付けに軸方向のクリアランスが不要なため、スペースに余裕がない場所でも使用することが可能です。面シール継手は、チューブ継手に比べてたまり部分が少なくクリーンで、コンタミネーションが生じる可能性を抑えることができるため、高純度アプリケーションにも適しています。

継手の選定にサポートが必要ですか?

専門スタッフに相談する

VCO®-Verschraubungen mit stirnseitigem O-Ring—Kategorien

Aufschraubverschraubungen

Aufschraubverschraubungen

VCO-Verschraubungen mit Innengewinde sind für eine leckagefreie und vibrationsbeständige Abdichtung in vielen Werkstoffen, Größen & Konfigurationen erhältlich.

Ersatzteile und Zubehör

Ersatzteile und Zubehör

Mit unseren hochwertigen Komponenten optimieren Sie die Leistung und Zuverlässigkeit Ihrer Fluidsysteme. 

Gerade Einschraubverschraubungen

Gerade Einschraubverschraubungen

Diese Verschraubungen mit Außengewinde sind mit einem O-Ring ausgestattet, über den bei Druck gegen die Buchse eine Dichtung erzeugt wird.

Gerade Verschraubungen

Gerade Verschraubungen

VCO®-Verschraubungen mit O-Ring in T-, 90°- oder gerader Ausführung für leckagedichte Verbindungen in kritischen Anwendungen – erhältlich in vielen Größen & Werkstoffen. 

Schottverschraubungen

Schottverschraubungen

Diese Schottverschraubungen eignen sich für unterschiedlichste Platzanforderungen und sind in einem großen Temperaturbereich vakuumdicht. 

Stutzen

Stutzen

Die Buchsen drücken gegen den O-Ring, um eine sichere Abdichtung und die für die korrekte Funktion notwendige Verformung zu gewährleisten. 

VCO Oリング式面シール継手のカタログ

構成部品とその材質、使用圧力、使用温度、オプション、アクセサリーなど、製品に関する詳細情報につきましては、以下の資料をご参照ください。

漏れの無い Swagelok<sup>®</sup> チューブ継手を取り付けた流体システム

Swagelok® チューブ継手の利点

Swagelokチューブ継手は、安全性と信頼性への高い期待にお応えするべく、定評のある設計に基づき、最高品質の原材料から精密に製造されています。

利点を見る

関連資料/コラム記事

ねじ付きのSwagelokチューブ継手
継手の基礎:ねじのサイズとピッチを識別する

経験豊かなベテランでも、ねじを識別するのは容易ではありません。今回は、継手のねじのサイズとピッチを、ノギス、ねじピッチ・ゲージ、ねじ識別ガイドで識別する方法を紹介します

石油掘削装置の作業員
圧縮継手による中圧オイル/ガス・アプリケーションの最適化

中圧オイル/ガス・アプリケーションのトップサイド設備では、従来のコーン&スレッド接続よりも圧縮継手の方が取り付けスピードやパフォーマンスにおいて優れていることを紹介します。

スウェージロック製品で構築した流体システムを使用する瀋陽ブロワー・ワークス・グループの従業員
瀋陽ブロワー・ワークス・グループ、安全性と信頼性の向上を実現

瀋陽ブロワー・ワークス・グループ・コーポレーションは、スウェージロック上海のサポートによって、顧客のアプリケーションの一貫性、信頼性、コスト削減を実現したばかりか、自社の安全性および生産効率も向上させることができました。

Swagelokギャップ検査ゲージを使用して、Swagelokチューブ継手が適切に取り付けられているかを確認する
Swagelokチューブ継手の取り付け

この動画では、一貫性、品質、信頼性の高い継手として世界的に定評のあるSwagelokチューブ継手の取り付け手順を紹介しています。

This process may take several minutes. Please be patient and remain on the page.