text.skipToContent text.skipToNavigation

Sistema de Soporte — Soporte de plástico para tubo unido con pernos

オプションを選択して製品を構成し、価格を見るかカートに追加してください。
すべてクリアする
すべてクリアする

カタログ

Sistema de Soporte — Soporte de plástico para tubo unido con pernos

Amortiguar los efectos de los choques y las vibraciones en su sistema de suministro de tubo o tubería con los sistemas de soporte Swagelok para tubo.

類似製品

型番
ボディ材質
チューブ外径
長さ
曲げ半径
304-S1-PA-4T Polyamid 1/4 Zoll - - 製品を見る
304-S1-PP-10TM Polypropylen 10 mm - - 製品を見る
304-S1-PP-12TM Polypropylen 12 mm - - 製品を見る
304-S1-PP-4T Polypropylen 1/4 Zoll - - 製品を見る
304-S1-PP-6T Polypropylen 3/8 Zoll - - 製品を見る
304-S1-PP-6TM Polypropylen 6 mm - - 製品を見る
304-S1-PP-8TM Polypropylen 8 mm - - 製品を見る
304-S3-PA-16T Polyamid 1 Zoll - - 製品を見る
304-S3-PA-8T Polyamid 1/2 Zoll - - 製品を見る
304-S3-PP-10T Polypropylen 5/8 Zoll - - 製品を見る
304-S3-PP-12T Polypropylen 3/4 Zoll - - 製品を見る
304-S3-PP-14T Polypropylen 7/8 Zoll - - 製品を見る
304-S3-PP-16T Polypropylen 1 Zoll - - 製品を見る
304-S3-PP-16TM Polypropylen 16 mm - - 製品を見る
304-S3-PP-18TM Polypropylen 18 mm - - 製品を見る
304-S3-PP-25TM Polypropylen 25 mm - - 製品を見る
304-S3-PP-8T ポリプロピレン 1/2 インチ - - 製品を見る
304-S5-PP-20T Polypropylène 1 1/4 po - - 製品を見る
304-S5-PP-24T Polypropylène 1 1/2 po - - 製品を見る
316-S3-PP-8T Polipropileno 1/2 pulg. - - 製品を見る

Contacto

Si tiene preguntas sobre este producto, contacte con su centro local autorizado de ventas y servicio. También pueden informarle sobre los servicios de apoyo para ayudarle a sacar el máximo partido a su inversión.

このプロセスには数分間かかる場合があります。このままお待ちください。