Analytische Instrumentierung
Swagelok verfügt über weitreichende Erfahrung und Wissen in der Analyse von Prozessmedien. Wir bieten eine Vielfalt an Lösungen für damit verbundene Anwendungen, darunter auch vollständig entwickelte und hergestellte Fluidsysteme, vorgefertigte Untersysteme, Fluidsystembauteile und unterstützende Fehlerbehebung, Design und Schulungen.
Unterstützung durch einen Anwendungsspezialisten anfordernDie vorgefertigten Untersysteme von Swagelok sorgen für ein vereinfachtes Design von Probenahme- und Steuerungsmodulen in Fluidsystemen in verschiedenen Einrichtungen. Abgedeckt von der eingeschränkten Nutzungsdauergarantie von Swagelok sorgen sie für beständige Betriebsabläufe und zeichnen sich darüber hinaus durch eine einfache Montage aus. Die Anwendungsingenieure von Swagelok können mit den hochwertigen Swagelok-Fluidsystemkomponenten jede beliebige Fluidsystemlösung entwickeln und bauen. In semi- oder vollautomatischem Design können diese Systeme um programmierbare Logic Controller (PLC), Transmitter, Relais, Pumpen, Sensoren und weitere Komponenten ergänzt werden.
Das Angebot von Swagelok umfasst vorgefertigte Untersysteme (PrESS) für analytische Anwendungen, Gasverteilungssysteme, Probenahmesysteme sowie Gleitringdichtungssysteme. Um Sie bei der Prozessanalyse und den damit verbundenen Anforderungen zu unterstützen, bieten wir Ihnen neben einer Vielzahl an Komponenten wie Fittings und Ventilen einen fachkundigen Support in Form von Systemevaluierungen, Schulungen und individuellen Auslegungsservices.
Analytische Instrumentierung—Kategorien

Gasverteilungssysteme
Standardisierte und konfigurierbare Gasverteilungssysteme für höhere Bedienersicherheit, längere Betriebszeiten und genaue sowie wiederholbare Prozesse.

Gleitring-Dichtungssysteme
Die Gleitringdichtungssysteme von Swagelok wurden für bestimmte Bedingungen entwickelt, bieten eine verbesserte Zuverlässigkeit und reduzieren Leckagen.

Miniatur-Modularsysteme
Kompakte Probenahmesysteme mit vereinfachter Auslegung nach ANSI/ISA 76.00.02 für eine Probenanalyse direkt an der Prozessleitung.
Analytische Instrumentierung—Kataloge
Hier finden Sie ausführliche Produktinformationen zu Werkstoffen, Drücken und Temperaturen, Optionen und Zubehör.
Chaque système d’alimentation de garnitures d’étanchéité est conçu pour une garniture mécanique spécifique et des conditions particulières du process. Ces systèmes alimentent le boîtier d'étanchéité d’une pompe avec un gaz ou un liquide afin de contrôler le milieu dans lequel la garniture mécanique est utilisée et éviter ainsi d’endommager le matériel. La conception des systèmes d’alimentation de garnitures d’étanchéité Swagelok est basée sur les directives de la norme API 682 relative à l’étanchéité des arbres de pompes centrifuges et rotatives.
Conception conforme à la norme ANSI/ISA 76.00.02, plate-forme 38,2 mm (1,5 po); Facile à configurer, à assembler et à entretenir; Vannes, filtres, détendeurs, manomètres et adaptateurs pour autres composants de montage en surface
L’échantillonnage instantané consiste à prélever un échantillon de liquide ou de gaz dans un système dans l’intention de transporter cet échantillon dans un laboratoire pour analyse. L'utilisation des solutions d’application Swagelok vous permet de créer des systèmes de contrôle et d'échantillonnage des fluides et d'apporter une certaine uniformité aux installations.
This manual contains installation, operation, and maintenance information for the safe and effective operation of the Swagelok® Ammonia Sampler.
Caractéristiques : Une large gamme de sondes pour des applications diverses ; le verrouillage réciproque de la sonde protège le matériel ; le verrouillage réciproque des vannes renforce la sécurité du fonctionnement.
Un manifold polyvalent pour les gaz et les liquides; Des composants Swagelok d’une grande fiabilitéPossibilité d’un raccordement en ligne des collecteurs de distribution pour créer des longueurs plus importantes
Conçu pour accélérer l’acheminement des échantillons lorsque la distance entre le point de prélèvement et l’analyseur est importante Un temps de réponse raccourci grâce à une perte de charge minimale Des poignées à verrouillage réciproque contribuent à empêcher un enchaînement des opérations dans un ordre incorrect
Features: Provide multiple valve operations in a single, compact unit; Require fewer tubing connections than conventional systems; Save cabinet space and installation time; Include 316 stainless steel valve and actuator
Module multiconfiguration réalisé avec des composants pour plate-forme modulaire (MPC) Swagelok Effectue le conditionnement final de l’échantillon avant analyse Sélectionne jusqu’à 10 lignes d’échantillonnage et 2 lignes d’étalonnage à l’aide du système de sélection d’échantillon (série SSV) Swagelok
Les systèmes de distribution de gaz ont pour fonction d’acheminer des gaz de manière sûre et efficace d’une source haute pression jusqu’à l’installation, à la pression et au débit requis par chaque application. Le plus souvent conçus pour réguler la pression en une ou plusieurs étapes, les systèmes de distribution de gaz sont généralement constitués des quatre sous-systèmes suivants : un dispositif de raccordement à la source, un dispositif de régulation primaire, une centrale de commutation automatique et un dispositif de régulation au point d’utilisation. Ce guide fournit des informations sur les systèmes de distribution de gaz proposés par Swagelok.
Préconditionne un échantillon de gaz au point d’extraction; Module multiconfiguration adaptable aux conditions du process; Peut être monté directement sur le process
The Swagelok® ammonia sampler is a closed-loop sampling unit that minimizes exposure to the operator and introduces consistency into the sampling operation.
The stream selector system is a modular assembly designed for process analyzer systems. Find technical and ordering information as well as details on atmospheric-reference and high-purge options.
Pages 1-4. Contiennent : Conception modulaire joint en « C » 38,1 mm (1,5 po.). Vannes : manuelles et pneumatiques à soufflet et à membrane. Détendeurs : modèles haut débit manuels et préréglés.

Individuelle Lösungen für alle Branchen
Erfahren Sie, wie wir Sie bei der Konstruktion und Montage Ihrer Fluidsysteme in bewährter Swagelok-Qualität unterstützen können, damit Sie wertvolle Zeit einsparen und von einem optimiertem Systembetrieb profitieren.
Unsere Experten unterstützen Sie gerneRessourcenzentrum

Quelques conseils pour qu’un échantillon reste représentatif dans un système d’instrumentation analytique
Préserver la représentativité d’un échantillon dans un système d’instrumentation analytique peut s’avérer difficile. Découvrez comment repérer les principaux problèmes et éviter les complications associées à un échantillon non représentatif avec les experts de Swagelok.

Une sécurité et une fiabilité accrues pour Shenyang Blower Works Group
Découvrez comment Swagelok Shanghai a aidé Shenyang Blower Works Group Corporation à faire faire des économies à ses clients grâce à des équipements plus fiables, tout en améliorant la sécurité de ses installations et le rendement de sa production.

Un fabricant d’équipements pour le secteur des fibres optiques gagne en efficience grâce à des solutions sur mesure
Depuis les années 1980, Rosendahl Nextrom s’appuie sur Swagelok pour développer ses activités. Découvrez les solutions qui ont permis à l’entreprise de devancer ses concurrents et de rester leader dans son secteur.

Amélioration de la production avec des assemblages de systèmes fluides sur mesure
Découvrez comment les Solutions sur mesure Swagelok ont aidé Charbonneau Industries à se concentrer sur ses capacités de base en accélérant la production, en réduisant les coûts de main-d’œuvre et en garantissant la qualité du système avec des systèmes de soupapes de décharge thermique préfabriquées.