Rohrverschraubungen für mittleren Druck — Ersatzteile und Zubehör
Erhältliche Verschraubungen mit den folgenden Spezifikationen:
- 1/4 bis 1/2 Zoll
- Mutter- und Klemmringsatz
- Edelstahl 316
- Max. 6.250 psig (430 bar) bis 60.000 psig (4134 bar)
Il se peut que votre point de vente et centre de services agréé Swagelok propose d’autres options.
-
Rohrverschraubungen für mittleren Druck — Ersatzteile und Zubehör — Mutter- und Klemmringsatz
Il se peut que votre point de vente et centre de services agréé Swagelok propose d’autres options.ContactRéf. pièceMatériau du corpsDimension du raccordement 1Type du raccordement 1Dimension du raccordement 2Type du raccordement 2SS-4FK-NFSET Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubungsmuttern und -klemmringe für mittleren Druck - - SS-6FK-NFSET Edelstahl 316 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubungsmuttern und -klemmringe für mittleren Druck - - SS-8FK-NFSET Edelstahl 316 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubungsmuttern und -klemmringe für mittleren Druck - -
Disponibilité des produits par lieu d’entreposage
Horaires