Accesorios con cono y rosca — Manguitos y Collarines
Racores disponibles con estas especificaciones:
- 1/4 a 1 pulg.
- Acero inoxidable 316
- Media y alta presión
- Máximo de 1378 bar (20 000 psig) a 4134 bar (60 000 psig)
Su centro local autorizado de ventas y servicio Swagelok puede tener otras opciones.
-
Verschraubungen mit Dichtkonus und Sicherungsgewinde — Stutzen und Hülsen — Hülsen
Su centro local autorizado de ventas y servicio Swagelok puede tener otras opciones.Contacte con Nosotros# de PiezaMaterial del CuerpoTamaño conexión 1Tipo de conexión 1Tamaño conexión 2Tipo de conexión 2CL4H Edelstahl 316 1/4 Zoll Hochdruckhülsen - - -
Accesorios con cono y rosca — Manguitos y Collarines — Stutzen
Su centro local autorizado de ventas y servicio Swagelok puede tener otras opciones.Contacte con Nosotros# de PiezaMaterial del CuerpoTamaño conexión 1Tipo de conexión 1Tamaño conexión 2Tipo de conexión 2GL4H Edelstahl 316 1/4 Zoll Hochdruckstutzen - - GL4M Edelstahl 316 1/4 Zoll Stutzen für mittleren Druck - - GL9H Edelstahl 316 9/16 Zoll Hochdruckstutzen - -
Disponibilidad del producto por ubicación del almacén
Horas