世伟洛克焊接系统,与接头侧板 1 配合使用的 5 系列转换接头插件,1/4 in. VCR 压盖,内螺纹固定螺母
Код изделия: CWS-5FVCR-04
|
||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Технические характеристики
Переходные вставкиВыполняйте сварные швы более качественно и равномерно благодаря ассортименту инструментов и вспомогательных принадлежностей для сварки Swagelok, позволяющих добиться точных и стабильных результатов с самыми разнообразными вариантами сочетания сварочного оборудования. Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы просмотреть цену ContactIf you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.
안전한 제품 선택
시스템 설계자와 사용자는 안전한 제품 선택을 위해 전체 카탈로그의 내용을 반드시 검토해야 합니다. 제품을 선택할 때, 안전하고 고장 없는 성능을 보장하기 위해서는 전체 시스템 설계를 고려해야 합니다. 제품의 기능, 재질의 호환성, 적절한 등급, 올바른 설비, 운영 및 유지보수는 시스템 설계자와 사용자의 책임입니다. Предупреждение: Запрещается совместное использование и замена продуктов или компонентов Swagelok, на производство которых не распространяются отраслевые стандарты проектирования (в том числе торцевых соединений трубных обжимных фитингов Swagelok), продуктами или компонентами других производителей. |
시스템 설계자와 사용자는 안전한 제품 선택을 위해 전체 카탈로그의 내용을 반드시 검토해야 합니다. 제품을 선택할 때, 안전하고 고장 없는 성능을 보장하기 위해서는 전체 시스템 설계를 고려해야 합니다. 제품의 기능, 재질의 호환성, 적절한 등급, 올바른 설비, 운영 및 유지보수는 시스템 설계자와 사용자의 책임입니다.
Предупреждение: Запрещается совместное использование и замена продуктов или компонентов Swagelok, на производство которых не распространяются отраслевые стандарты проектирования (в том числе торцевых соединений трубных обжимных фитингов Swagelok), продуктами или компонентами других производителей.
世伟洛克焊接系统,与接头侧板 1 配合使用的 5 系列转换接头插件,1/4 in. VCR 压盖,内螺纹固定螺母
Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы просмотреть цену
Каталоги
Переходные вставки
Выполняйте сварные швы более качественно и равномерно благодаря ассортименту инструментов и вспомогательных принадлежностей для сварки Swagelok, позволяющих добиться точных и стабильных результатов с самыми разнообразными вариантами сочетания сварочного оборудования.
Erhältlich für Außendurchmesser von 3 bis 17,3 mm und 1/8 bis 5/8 Zoll; Bietet höhere Ausgangsleistungen; Vielseitigkeit zum Einsatz in verschiedenen Industriezweigen
Netzteil für zuverlässiges und gleichmäßiges orbitales Wolframschweißen; Maximale Ausgangsleistung von 200 Ampere; Einfach zu bedienender Farb-Touchscreen mit Sprachauswahl; Integrierter Massedurchflussregler - automatische Kontrolle des Schutzgasflusses des AD; Gewicht unter 23 kg (50 lbs); Kompatibel mit den Schweißköpfen der Swagelok Schweißsysteme
Технические характеристики
CWS-5FVCR-04 — 世伟洛克焊接系统,与接头侧板 1 配合使用的 5 系列转换接头插件,1/4 in. VCR 压盖,内螺纹固定螺母
Атрибут | Значение |
---|---|
Боковая пластина | Этот соединяющий фитинг позволяет выполнить надлежащую обработку уплотнения VCR при орбитальной сварке |
Сварочная серия | Серия 5 |
eClass (4.1) | 21021101 |
eClass (5.1.4) | 21021105 |
eClass (6.0) | 22560300 |
eClass (6.1) | 22560300 |
eClass (10.1) | 22560300 |
UNSPSC (4.03) | 23171901 |
UNSPSC (10.0) | 27112800 |
UNSPSC (11.0501) | 27112800 |
UNSPSC (13.0601) | 27112800 |
UNSPSC (15.1) | 27112800 |
UNSPSC (17.1001) | 40173303 |
Ресурсы
Чертежи
Для этого изделия есть двухмерные модели. Загрузить файл САПР.
Для этого изделия есть трехмерные модели. Загрузить файл САПР.
Для этого изделия есть рекламные чертежи. Загрузить файлы.
연락처
이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.