Трубные обжимные фитинги и переходники — Запасные части и вспомогательное оборудование — Задние обжимные кольца
Каталоги
Трубные обжимные фитинги и переходники — Запасные части и вспомогательное оборудование — Задние обжимные кольца
Обеспечьте герметичность соединений с помощью надежного обхвата трубки и вибростойкости. Превосходная надежность трубных обжимных фитингов Swagelok доказана успешной работой компании на протяжении 65 лет и описана во множестве опубликованных отчетах по испытаниям, в том числе проведенных в крайне тяжелых условиях.
The proven Swagelok® tube fitting design manufactured from corrosion-resistant alloy 2507 with NORSOK M0630 and M-650 compliance standard, NACE MR0175/ISO 15156 optional.
Erhältlich in Rohrgrößen von 2 bis 50 mm und 1/16 bis 2 Zoll; Gleichbleibende Prüflehrenfähigkeit nach Erstmontage; Einfache Wiedermontage; Große Auswahl an Werkstoffen und Ausführungen
Temperaturbereich von -20 bis 204°C (-70 bis 400°F); Arbeitsdruck bis 18,9 bar (275 psig).; Größen von 1/8 bis 1/2 Zoll
Похожие изделия
Код изделия
|
Материал корпуса
|
Размер соединения 1
|
Тип соединения 1
|
Размер соединения 2
|
Тип соединения 2
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
6ML-1214-1A | 6 Moly | 3/4 Zoll | - | - | - | Просмотр изделия |
6ML-404-1A | 6-Moly | 1/4 Zoll | - | - | - | Просмотр изделия |
6ML-604-1A | 6-Moly | 3/8 Zoll | - | - | - | Просмотр изделия |
6ML-814-1A | 6-Moly | 1/2 Zoll | - | - | - | Просмотр изделия |
6MO-814-1A | 6 Moly | 1/2 Zoll | - | - | - | Просмотр изделия |
825-404-1 | Alloy 825 | 1/4 Zoll | - | - | - | Просмотр изделия |
B-204-1 | Messing | 1/8 Zoll | - | - | - | Просмотр изделия |
B-404-1 | Messing | 1/4 Zoll | - | - | - | Просмотр изделия |
HC-204-1 | Alloy C-276 | 1/8 Zoll | - | - | - | Просмотр изделия |
HC-404-1 | Alloy C-276 | 1/4 Zoll | - | - | - | Просмотр изделия |
HC-604-1 | Alloy C-276 | 3/8 Zoll | - | - | - | Просмотр изделия |
HC-814-1 | Alloy C-276 | 1/2 Zoll | - | - | - | Просмотр изделия |
INC-404-1 | Alloy 600 | 1/4 Zoll | - | - | - | Просмотр изделия |
M-604-1 | Alloy 400/R-405 | 3/8 Zoll | - | - | - | Просмотр изделия |
M-814-1 | Alloy 400/R-405 | 1/2 Zoll | - | - | - | Просмотр изделия |
NY-1214-1 | Nylon | 3/4 Zoll | - | - | - | Просмотр изделия |
NY-1614-1 | Nylon | 1 Zoll | - | - | - | Просмотр изделия |
NY-404-1 | Nylon | 1/4 Zoll | - | - | - | Просмотр изделия |
NY-604-1 | Nylon | 3/8 Zoll | - | - | - | Просмотр изделия |
NY-814-1 | Nylon | 1/2 Zoll | - | - | - | Просмотр изделия |
PFA-424-1 | PFA➄ | 1/4 Zoll | - | - | - | Просмотр изделия |
PFA-824-1 | PFA➄ | 1/2 Zoll | - | - | - | Просмотр изделия |
SS-1014-1 | Edelstahl 316 | 5/8 Zoll | - | - | - | Просмотр изделия |
SS-104-1 | Edelstahl 316 | 1/16 Zoll | - | - | - | Просмотр изделия |
SS-104-1-B1000 | Edelstahl 316 | 1/16 Zoll | - | - | - | Просмотр изделия |
SS-10M4-1 | Edelstahl 316 | 10 mm | - | - | - | Просмотр изделия |
SS-1214-1 | Edelstahl 316 | 3/4 Zoll | - | - | - | Просмотр изделия |
SS-12M4-1 | Edelstahl 316 | 12 mm | - | - | - | Просмотр изделия |
SS-1414-1 | Edelstahl 316 | 7/8 Zoll | - | - | - | Просмотр изделия |
SS-14M4-1 | Edelstahl 316 | 14 mm | - | - | - | Просмотр изделия |
SS-15M4-1 | Edelstahl 316 | 15 mm | - | - | - | Просмотр изделия |
SS-1614-1 | Edelstahl 316 | 1 Zoll | - | - | - | Просмотр изделия |
SS-16M4-1 | Edelstahl 316 | 16 mm | - | - | - | Просмотр изделия |
SS-18M4-1 | Edelstahl 316 | 18 mm | - | - | - | Просмотр изделия |
SS-2004-1 | Edelstahl 316 | 1 1/4 Zoll | - | - | - | Просмотр изделия |
SS-204-1 | Edelstahl 316 | 1/8 Zoll | - | - | - | Просмотр изделия |
SS-20M4-1 | Edelstahl 316 | 20 mm | - | - | - | Просмотр изделия |
SS-22M4-1 | Edelstahl 316 | 22 mm | - | - | - | Просмотр изделия |
SS-2404-1 | Edelstahl 316 | 1 1/2 Zoll | - | - | - | Просмотр изделия |
SS-25M4-1 | Edelstahl 316 | 25 mm | - | - | - | Просмотр изделия |
SS-28M4-1 | Edelstahl 316 | 28 mm | - | - | - | Просмотр изделия |
SS-2M4-1 | Edelstahl 316 | 2 mm | - | - | - | Просмотр изделия |
SS-304-1 | Edelstahl 316 | 3/16 Zoll | - | - | - | Просмотр изделия |
SS-3204-1 | Edelstahl 316 | 2 Zoll | - | - | - | Просмотр изделия |
SS-3M4-1 | Edelstahl 316 | 3 mm | - | - | - | Просмотр изделия |
SS-404-1 | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | - | - | - | Просмотр изделия |
SS-404-1BQ | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | - | - | - | Просмотр изделия |
SS-4M4-1 | Edelstahl 316 | 4 mm | - | - | - | Просмотр изделия |
SS-604-1 | Edelstahl 316 | 3/8 Zoll | - | - | - | Просмотр изделия |
SS-6M4-1 | Edelstahl 316 | 6 mm | - | - | - | Просмотр изделия |
SS-814-1 | Edelstahl 316 | 1/2 Zoll | - | - | - | Просмотр изделия |
SS-8M4-1 | Edelstahl 316 | 8 mm | - | - | - | Просмотр изделия |
T-1214-1 | PTFE | 3/4 Zoll | - | - | - | Просмотр изделия |
T-12M4-1 | PTFE | 12 mm | - | - | - | Просмотр изделия |
T-15M4-1 | PTFE | 15 mm | - | - | - | Просмотр изделия |
T-1614-1 | PTFE | 1 Zoll | - | - | - | Просмотр изделия |
T-304-1 | PTFE | 3/16 Zoll | - | - | - | Просмотр изделия |
T-3M4-1 | PTFE | 3 mm | - | - | - | Просмотр изделия |
T-404-1 | PTFE | 1/4 Zoll | - | - | - | Просмотр изделия |
T-504-1 | PTFE | 5/16 Zoll | - | - | - | Просмотр изделия |
T-6M4-1 | PTFE | 6 mm | - | - | - | Просмотр изделия |
T-814-1 | Из фторопласта (PTFE) | 1/2 дюйма | - | - | - | Просмотр изделия |
T-8M4-1 | Из фторопласта (PTFE) | 8 мм | - | - | - | Просмотр изделия |
Contact
If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.