text.skipToContent text.skipToNavigation

Rohrstopfen, Edelstahl, 1 Zoll NPT-Außengewinde

Код изделия: SS-16-P

Технические характеристики

Атрибут Значение
ボディ材質 316 ステンレス鋼
洗浄プロセス 標準のクリーニングおよびパッケージング(Swagelok SC-10仕様)
コネクション1 サイズ 1 インチ
コネクション1 タイプ NPTおねじ
流量制限 いいえ
eClass (4.1) 37020572
eClass (5.1.4) 37020517
eClass (6.0) 22560208
eClass (6.1) 37020517
eClass (10.1) 37020517
UNSPSC (4.03) 40142603
UNSPSC (10.0) 40173507
UNSPSC (11.0501) 40142313
UNSPSC (13.0601) 40173507
UNSPSC (15.1) 40173507
UNSPSC (17.1001) 40141602
パイプ・プラグ

精密に製造された継手、アダプターなどのスウェージロック製品は、さまざまなサイズや材質がございます。アプリケーションに適した製品をお選びください。

Contact

If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.


Sichere Produktauswahl:

Der Kataloginhalt muss ganz durchgelesen werden, um sicherzustellen, dass der Systementwickler und der Benutzer eine sichere Produktauswahl treffen. Bei der Auswahl von Produkten muss die gesamte Systemanordnung berücksichtigt werden, um eine sichere, störungsfreie Funktion zu gewährleisten. Der Systemdesigner und der Benutzer sind für Funktion, Materialverträglichkeit, entsprechende Leistungsdaten und Einsatzgrenzen sowie für die vorschriftsmäßige Handhabung, den Betrieb und die Wartung verantwortlich.

Rohrstopfen, Edelstahl, 1 Zoll NPT-Außengewinde

Код изделия: SS-16-P
Посмотреть каталог

Добавить в избранное

Каталоги

パイプ・プラグ
精密に製造された継手、アダプターなどのスウェージロック製品は、さまざまなサイズや材質がございます。アプリケーションに適した製品をお選びください。

Технические характеристики

SS-16-P — Rohrstopfen, Edelstahl, 1 Zoll NPT-Außengewinde

Атрибут Значение
ボディ材質 316 ステンレス鋼
洗浄プロセス 標準のクリーニングおよびパッケージング(Swagelok SC-10仕様)
コネクション1 サイズ 1 インチ
コネクション1 タイプ NPTおねじ
流量制限 いいえ
eClass (4.1) 37020572
eClass (5.1.4) 37020517
eClass (6.0) 22560208
eClass (6.1) 37020517
eClass (10.1) 37020517
UNSPSC (4.03) 40142603
UNSPSC (10.0) 40173507
UNSPSC (11.0501) 40142313
UNSPSC (13.0601) 40173507
UNSPSC (15.1) 40173507
UNSPSC (17.1001) 40141602
Выберите новый продукт с похожими характеристиками

Ресурсы

Чертежи
2D

Для этого изделия есть двухмерные модели. Загрузить файл САПР.

3D

Для этого изделия есть трехмерные модели. Загрузить файл САПР.

Рекламный чертеж

Для этого изделия есть рекламные чертежи. Загрузить файлы.

Похожие изделия

Код изделия
Материал корпуса
Размер соединения 1
Тип соединения 1
Размер соединения 2
Тип соединения 2
2507-8-P-SG2 Super Duplex Stainless Steel 1/2 Zoll NPT-Außengewinde - - Просмотр изделия
B-4-P Messing 1/4 Zoll NPT Außengewinde - - Просмотр изделия
B-8-P Messing 1/2 Zoll NPT Außengewinde - - Просмотр изделия
SS-12-P Edelstahl 316 3/4 Zoll NPT Außengewinde - - Просмотр изделия
SS-1-P Edelstahl 316 1/16 Zoll NPT Außengewinde - - Просмотр изделия
SS-2-P Edelstahl 316 1/8 Zoll NPT Außengewinde - - Просмотр изделия
SS-2-P-RS Edelstahl 316 1/8 Zoll Zylindrisches ISO-Außengewinde, gerade Abdichtfläche - - Просмотр изделия
SS-4-P Edelstahl 316 1/4 Zoll NPT Außengewinde - - Просмотр изделия
SS-4-P-RS Edelstahl 316 1/4 Zoll Zylindrisches ISO-Außengewinde, gerade Abdichtfläche - - Просмотр изделия
SS-4-P-RT Edelstahl 316 1/4 Zoll Kegeliges ISO-Außengewinde - - Просмотр изделия
SS-6-P Edelstahl 316 3/8 Zoll NPT Außengewinde - - Просмотр изделия
SS-6-P-RS Edelstahl 316 3/8 Zoll Zylindrisches ISO-Außengewinde, gerade Abdichtfläche - - Просмотр изделия
SS-6-P-RT Edelstahl 316 3/8 Zoll Kegeliges ISO-Außengewinde - - Просмотр изделия
SS-8-P Edelstahl 316 1/2 Zoll NPT Außengewinde - - Просмотр изделия
SS-8-P-RS Edelstahl 316 1/2 Zoll Zylindrisches ISO-Außengewinde, gerade Abdichtfläche - - Просмотр изделия
SS-8-P-RT Edelstahl 316 1/2 Zoll Kegeliges ISO-Außengewinde - - Просмотр изделия

お問い合わせ

本製品に関するご質問は、担当のスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。指定販売会社は、投資を最大限に活用するためのアドバイスも提供いたします。

Этот процесс может занять несколько минут. Дождитесь его завершения и не покидайте страницу.