text.skipToContent text.skipToNavigation

Support System — Elongated Weld Plate

Please select options to configure your product to see prices or add it to your cart.
Clear All
Clear All

Catalogs

Support System — Elongated Weld Plate
Weld plates come in both standard and elongated lengths. Weld nuts are securely welded to the plate, not press-fitted.

Similar Products

Part #
Body Material
Tube OD
Length
Bend Radius
304-S1-WPE Edelstahl 304 - 64,0 mm (2,52 Zoll) Länge - View Product
304-S1-WPEM Edelstahl 304 - 64 mm (2,52 Zoll) Länge - View Product
304-S3-WPE Edelstahl 304 - 78,0 mm (3,07 Zoll) Länge - View Product
304-S5-WPE Edelstahl 304 - 100 mm (3,94 Zoll) Länge - View Product
304-S6-WPE Edelstahl 304 - 116 mm (4,57 Zoll) Länge - View Product

Contacto

Si tiene preguntas sobre este producto, contacte con su centro local autorizado de ventas y servicio. También pueden informarle sobre los servicios de apoyo para ayudarle a sacar el máximo partido a su inversión.

This process may take several minutes. Please be patient and remain on the page.