Catalogs
Quick Connects — Full-Flow Quick Connects — Stems
Achieve unrestricted flow and easy maintenance with Swagelok full-flow quick-connects for your transfer, drain, and vent systems.
クイック・コネクツ QCシリーズ QFシリーズ QMシリーズ QTMシリーズ
■ 着脱時のひねり、回転、レンチ操作が不要/■ 型式: シングル・エンド・シャット・オフ(SESO)型、ダブル・エンド・シャット・オフ(DESO)型、フル・フロー型
Similar Products
Part #
|
Body Material
|
Connection 1 Size
|
Connection 1 Type
|
Connection 2 Size
|
Connection 2 Type
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
B-QF12-S-12PF | 真ちゅう | 3/4 インチ | NPTめねじ | - | - | View Product |
B-QF4-S-4PF | 真ちゅう | 1/4 インチ | NPTめねじ | - | - | View Product |
B-QF4-S-4PM | 真ちゅう | 1/4 インチ | NPTおねじ | - | - | View Product |
B-QF8-S-8PF | 真ちゅう | 1/2 インチ | NPTめねじ | - | - | View Product |
SS-QF12-S-1210 | 316 ステンレス鋼 | 3/4 インチ | Swagelok®チューブ継手 | - | - | View Product |
SS-QF12-S-12PF | 316 ステンレス鋼 | 3/4 インチ | NPTめねじ | - | - | View Product |
SS-QF12-S-12PM | 316 ステンレス鋼 | 3/4 インチ | NPTおねじ | - | - | View Product |
SS-QF16-S-1610 | 316 ステンレス鋼 | 1 インチ | Swagelok®チューブ継手 | - | - | View Product |
SS-QF16-S-16PF | 316 ステンレス鋼 | 1 インチ | NPTめねじ | - | - | View Product |
SS-QF16-S-16PM | 316 ステンレス鋼 | 1 インチ | NPTおねじ | - | - | View Product |
SS-QF4-S-400 | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | Swagelok®チューブ継手 | - | - | View Product |
SS-QF4-S-4MS | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | ISO管用平行おねじ | - | - | View Product |
SS-QF4-S-4MT | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | ISO管用テーパーおねじ | - | - | View Product |
SS-QF4-S-4PF | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | NPTめねじ | - | - | View Product |
SS-QF4-S-4PM | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | NPTおねじ | - | - | View Product |
SS-QF4-S-600 | 316 ステンレス鋼 | 3/8 インチ | Swagelok®チューブ継手 | - | - | View Product |
SS-QF4-S-6M0 | 316 ステンレス鋼 | 6 mm | Swagelok®チューブ継手 | - | - | View Product |
SS-QF4-S-6PF | 316 ステンレス鋼 | 3/8 インチ | NPTめねじ | - | - | View Product |
SS-QF8-S-6PF | 316 ステンレス鋼 | 3/8 インチ | NPTめねじ | - | - | View Product |
SS-QF8-S-6PM | 316 ステンレス鋼 | 3/8 インチ | NPTおねじ | - | - | View Product |
SS-QF8-S-810 | 316 ステンレス鋼 | 1/2 インチ | Swagelok®チューブ継手 | - | - | View Product |
SS-QF8-S-8FS | 316 ステンレス鋼 | 1/2 インチ | ISO管用平行めねじ | - | - | View Product |
SS-QF8-S-8MS | 316 ステンレス鋼 | 1/2 インチ | ISO管用平行おねじ | - | - | View Product |
SS-QF8-S-8MT | 316 ステンレス鋼 | 1/2 インチ | ISO管用テーパーおねじ | - | - | View Product |
SS-QF8-S-8PF | 316 ステンレス鋼 | 1/2 インチ | NPTめねじ | - | - | View Product |
SS-QF8-S-8PM | 316 ステンレス鋼 | 1/2 インチ | NPTおねじ | - | - | View Product |
Contact
If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.