text.skipToContent text.skipToNavigation

Base enchufe rápido para instrumentación de acero inox., 1/4 pulg. NPT hembra, Código verde (serie QC4)

사양

속성
에어 유입 0,3 cm3
몸체 재질 Acero inoxidable 316
세정 공정 Limpieza y Embalaje estándar (SC-10)
연결구 1 크기 1/4 pulg.
연결구 1 종류 NPT hembra
CV 최대 0,2 - Acoplada con espiga DESO, 0,3 - acoplada con espiga SESO
윤활제 Dow Corning 111
O-링 재질 FKM Fluorocarbono
최대 온도에서의 체결된 압력 등급 17,2 BAR @ 204°C / 250 PSIG @ 400°F
실온에서의 체결된 압력 등급 206 BAR @ 21°C / 3000 PSIG @ 70°F
실온에서의 비체결된 압력 등급 17,2 BAR @ 21°C / 250 PSIG @ 70°F
압력/온도 등급(체결 및 비체결) 17,2 BAR @ 21°C / 250 PSIG @ 70°F
시리즈 QC4
특수 슬리브 Manguito de la base codificado verde
누출 0,3 cm3
테스트 0,3 cm3
eClass (4.1) 37110302
eClass (5.1.4) 37110302
eClass (6.0) 37020500
eClass (6.1) 37020500
UNSPSC (4.03) 31163101
UNSPSC (10.0) 27121701
UNSPSC (11.0501) 27121701
UNSPSC (13.0601) 27121701
UNSPSC (15.1) 27121701
UNSPSC (17.1001) 27121701
몸체

스웨즈락 퀵 코넥트는 연결을 자주 하고, 공기 유입과 유체 유출을 최소화해야 하는 애플리케이션에서 빠르고 쉽게 연결할 수 있게 해 줍니다.

Contact

If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.


Sichere Produktauswahl:

Der Kataloginhalt muss ganz durchgelesen werden, um sicherzustellen, dass der Systementwickler und der Benutzer eine sichere Produktauswahl treffen. Bei der Auswahl von Produkten muss die gesamte Systemanordnung berücksichtigt werden, um eine sichere, störungsfreie Funktion zu gewährleisten. Der Systemdesigner und der Benutzer sind für Funktion, Materialverträglichkeit, entsprechende Leistungsdaten und Einsatzgrenzen sowie für die vorschriftsmäßige Handhabung, den Betrieb und die Wartung verantwortlich.

경고: No mezcle ni intercambie productos o componentes Swagelok no regulados por normativas de diseño industrial, incluyendo las conexiones finales de los racores Swagelok, con los de otros fabricantes.

Base enchufe rápido para instrumentación de acero inox., 1/4 pulg. NPT hembra, Código verde (serie QC4)

부품 번호: SS-QC4-B-4PFK3
카탈로그 보기

즐겨찾기에 추가하기

카탈로그

몸체

스웨즈락 퀵 코넥트는 연결을 자주 하고, 공기 유입과 유체 유출을 최소화해야 하는 애플리케이션에서 빠르고 쉽게 연결할 수 있게 해 줍니다.

사양

SS-QC4-B-4PFK3 — Base enchufe rápido para instrumentación de acero inox., 1/4 pulg. NPT hembra, Código verde (serie QC4)

속성
에어 유입 0,3 cm3
몸체 재질 Acero inoxidable 316
세정 공정 Limpieza y Embalaje estándar (SC-10)
연결구 1 크기 1/4 pulg.
연결구 1 종류 NPT hembra
CV 최대 0,2 - Acoplada con espiga DESO, 0,3 - acoplada con espiga SESO
윤활제 Dow Corning 111
O-링 재질 FKM Fluorocarbono
최대 온도에서의 체결된 압력 등급 17,2 BAR @ 204°C / 250 PSIG @ 400°F
실온에서의 체결된 압력 등급 206 BAR @ 21°C / 3000 PSIG @ 70°F
실온에서의 비체결된 압력 등급 17,2 BAR @ 21°C / 250 PSIG @ 70°F
압력/온도 등급(체결 및 비체결) 17,2 BAR @ 21°C / 250 PSIG @ 70°F
시리즈 QC4
특수 슬리브 Manguito de la base codificado verde
누출 0,3 cm3
테스트 0,3 cm3
eClass (4.1) 37110302
eClass (5.1.4) 37110302
eClass (6.0) 37020500
eClass (6.1) 37020500
UNSPSC (4.03) 31163101
UNSPSC (10.0) 27121701
UNSPSC (11.0501) 27121701
UNSPSC (13.0601) 27121701
UNSPSC (15.1) 27121701
UNSPSC (17.1001) 27121701
비슷한 사양의 새 제품 선택

자원

도면
2D

이 제품은 이차원 렌더링을 이용할 수 있습니다. CAD 파일을 다운로드하십시오.

3D

이 제품은 삼차원 렌더링을 이용할 수 있습니다. CAD 파일을 다운로드하십시오.

세일즈 드로잉

이 제품은 세일즈 도면을 이용할 수 있습니다. 파일을 다운로드하십시오.

비슷한 제품

부품 번호(Part #)
몸체 재질
연결구 1 크기
연결구 1 종류
연결구 2 크기
연결구 2 종류
B-QC4-B-2PF Messing 1/8 Zoll NPT Innengewinde - - 제품 보기
B-QC4-B-2PM 황동 1/8인치 수나사 NPT - - 제품 보기
B-QC4-B-400 황동 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 - - 제품 보기
B-QC4-B-4MT 황동 1/4인치 수나사 ISO 경사나사 - - 제품 보기
B-QC4-B-4PF 황동 1/4인치 암나사 NPT - - 제품 보기
B-QC4-B-4PM 황동 1/4인치 수나사 NPT - - 제품 보기
B-QC4-B-6M0 황동 6mm Swagelok® 튜브 피팅 - - 제품 보기
B-QC6-B-4PF 황동 1/4인치 암나사 NPT - - 제품 보기
B-QC6-B-4PM 황동 1/4인치 수나사 NPT - - 제품 보기
B-QC6-B-600 황동 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 - - 제품 보기
B-QC6-B-6PF 황동 3/8인치 암나사 NPT - - 제품 보기
B-QC6-B-6PM 황동 3/8인치 수나사 NPT - - 제품 보기
B-QC8-B-810 황동 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 - - 제품 보기
B-QC8-B-8PF 황동 1/2인치 암나사 NPT - - 제품 보기
B-QC8-B-8PM 황동 1/2인치 수나사 NPT - - 제품 보기
SS-QC4-B-200 316 스테인리스강 1/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 - - 제품 보기
SS-QC4-B-2PF 316 스테인리스강 1/8인치 암나사 NPT - - 제품 보기
SS-QC4-B-2PM 316 스테인리스강 1/8인치 수나사 NPT - - 제품 보기
SS-QC4-B-400 316 스테인리스강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 - - 제품 보기
SS-QC4-B-400IS 316 스테인리스강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 - - 제품 보기
SS-QC4-B-400K1 316 스테인리스강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 - - 제품 보기
SS-QC4-B-400K2 316 스테인리스강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 - - 제품 보기
SS-QC4-B-400K3 316 스테인리스강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 - - 제품 보기
SS-QC4-B-400K4 316 스테인리스강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 - - 제품 보기
SS-QC4-B-400K5 316 스테인리스강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 - - 제품 보기
SS-QC4-B-400-SC11 316 스테인리스강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 - - 제품 보기
SS-QC4-B-4FT 316 스테인리스강 1/4인치 암나사 ISO 경사나사 - - 제품 보기
SS-QC4-B-4MT 316 스테인리스강 1/4인치 수나사 ISO 경사나사 - - 제품 보기
SS-QC4-B-4PF 316 스테인리스강 1/4인치 암나사 NPT - - 제품 보기
SS-QC4-B-4PFEP 316 스테인리스강 1/4인치 암나사 NPT - - 제품 보기
SS-QC4-B-4PFJA 316 스테인리스강 1/4인치 암나사 NPT - - 제품 보기
SS-QC4-B-4PFK1 316 스테인리스강 1/4인치 암나사 NPT - - 제품 보기
SS-QC4-B-4PFK2 316 스테인리스강 1/4인치 암나사 NPT - - 제품 보기
SS-QC4-B-4PFK4 316 스테인리스강 1/4인치 암나사 NPT - - 제품 보기
SS-QC4-B-4PFK5 316 스테인리스강 1/4인치 암나사 NPT - - 제품 보기
SS-QC4-B-4PM 316 스테인리스강 1/4인치 수나사 NPT - - 제품 보기
SS-QC4-B-4PMEP 316 스테인리스강 1/4인치 수나사 NPT - - 제품 보기
SS-QC4-B-4PMK1 316 스테인리스강 1/4인치 수나사 NPT - - 제품 보기
SS-QC4-B-4PMK2 316 스테인리스강 1/4인치 수나사 NPT - - 제품 보기
SS-QC4-B-4PMK3 316 스테인리스강 1/4인치 수나사 NPT - - 제품 보기
SS-QC4-B-4PMK4 316 스테인리스강 1/4인치 수나사 NPT - - 제품 보기
SS-QC4-B-4PMK5 316 스테인리스강 1/4인치 수나사 NPT - - 제품 보기
SS-QC4-B-4PMKR 316 스테인리스강 1/4인치 수나사 NPT - - 제품 보기
SS-QC4-B-4PM-SC11 316 스테인리스강 1/4인치 수나사 NPT - - 제품 보기
SS-QC4-B-6M0 316 스테인리스강 6mm Swagelok® 튜브 피팅 - - 제품 보기
SS-QC6-B-10M0 316 스테인리스강 10mm Swagelok® 튜브 피팅 - - 제품 보기
SS-QC6-B-4PF 316 스테인리스강 1/4인치 암나사 NPT - - 제품 보기
SS-QC6-B-4PM 316 스테인리스강 1/4인치 수나사 NPT - - 제품 보기
SS-QC6-B-600 316 스테인리스강 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 - - 제품 보기
SS-QC6-B-600IS 316 스테인리스강 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 - - 제품 보기
SS-QC6-B-600K1 316 스테인리스강 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 - - 제품 보기
SS-QC6-B-600K2 316 스테인리스강 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 - - 제품 보기
SS-QC6-B-600K3 316 스테인리스강 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 - - 제품 보기
SS-QC6-B-6MT Нержавеющая сталь 316 3/8 дюйма Наруж. коническая резьба ISO - - 제품 보기
SS-QC6-B-6PF Нержавеющая сталь 316 3/8 дюйма Внутр. резьба NPT - - 제품 보기
SS-QC6-B-6PM Нержавеющая сталь 316 3/8 дюйма Наруж. резьба NPT - - 제품 보기
SS-QC6-B-6PMIS Нержавеющая сталь 316 3/8 дюйма Наруж. резьба NPT - - 제품 보기
SS-QC8-B-12M0 Нержавеющая сталь 316 12 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® - - 제품 보기
SS-QC8-B-810 Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® - - 제품 보기
SS-QC8-B-810K5 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting - - 제품 보기
SS-QC8-B-8FT Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Внутр. коническая резьба ISO - - 제품 보기
SS-QC8-B-8MT Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Наруж. коническая резьба ISO - - 제품 보기
SS-QC8-B-8PF Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Внутр. резьба NPT - - 제품 보기
SS-QC8-B-8PM Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Наруж. резьба NPT - - 제품 보기

Contact

If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.

이 과정에 몇 분이 소요될 수 있습니다. 잠시 이 페이지에 머물러 주십시오.