Verschraubungen mit Dichtkonus und Sicherungsgewinde — Verbindungen — 90° Winkelverschraubungen
Por favor, seleccione las opciones para configurar su producto para ver los precios o añadirlo a su lista.
Borrar todo
Borrar todo
Catálogos
Verschraubungen mit Dichtkonus und Sicherungsgewinde — Verbindungen — 90° Winkelverschraubungen
Konus/Gewindeanschlüsse (C&T) liefern zuverlässige Leistung bei mittlerem und hohem Druck. Leckagetestbohrungen sind Standard auf allen Druckanschlüssen, um die korrekte Verbindung zu bestätigen.
Rohrverschraubungen für mittleren und hohen Druck Rohre Ventile und Zubehör
Produkte der Serien FK, FKB, IPT, CTB und Sno-Trik ■ Druckrate bis 4134 bar (60.000 psig) ■ Endanschlüsse bis 12 mm und 1 1/2 Zoll ■ NACE® MR0175/ISO15156 Konformität erhältlich
Productos similares
# de Pieza
|
Material del Cuerpo
|
Tamaño conexión 1
|
Tipo de conexión 1
|
Tamaño conexión 2
|
Tipo de conexión 2
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
L6MF20 | Edelstahl 316 | 3/8 Zoll | Konus-/Gewindeverschraubung mit Innengewinde | 3/8 Zoll | Konus-/Gewindeverschraubung mit Innengewinde | Ver producto |
L9HF60 | Edelstahl 316 | 9/16 Zoll | Konusinnengewinde für hohen Druck | 9/16 Zoll | Konusinnengewinde für hohen Druck | Ver producto |
L9MF20 | Edelstahl 316 | 9/16 Zoll | Konusinnengewinde für mittleren Druck | 9/16 Zoll | Konusinnengewinde für mittleren Druck | Ver producto |
Contact
If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.