text.skipToContent text.skipToNavigation
Трубный фитинг

Трубные фитинги Swagelok®

Трубные фитинги Swagelok® с резьбой NPT обеспечивают последовательные, герметичные переходы в трубных системах широких областях применения.

Смотреть трубные фитинги

Трубные фитинги Swagelok® с резьбой NPT обеспечивают надежные соединения, используемых во многих отраслях экономики. Они обеспечивают герметичность, снижают образование задиров и оптимизируют количество рабочих нитей резьбы, превышая требования промышленных стандартов.

Определить размер и шаг резьбы 

Фитинги выпускаются в различных формах и материалах, а с толстыми стенками из нержавеющей стали 316 для работы с давлением до 15 000 psig (1033 бар)—производство согласно нашим строгими стандартам качества. Угольники, тройники и крестовинах жестко крепятся для точной компоновки линий.

Нужна помощь с выбором фитингов?

Свяжитесь с местными специалистами

パイプ継手のカテゴリー

アダプター継手

アダプター継手

アダプター(エルボー、ティー、ストレート)を使用すると、サイズや材質が異なる部品で構築した流体システムを接続または拡張することができます。

カップリング

カップリング

複数のパイプを接続して、流体やガスを確実に移送することができます。

キャップ/プラグ

キャップ/プラグ

パイプなどの接続部をシールする際は、パイプ継手をプラグで塞ぐ、パイプのエンドにキャップを取り付けるといった措置が必要です。

スペアー・パーツ/アクセサリー

スペアー・パーツ/アクセサリー

流体システム内のパイプ継手のメンテナンスに便利なツールおよびキットを取り揃えています。

ニップル

ニップル

パイプ配管で適切なニップルを使用すると、2本のパイプまたはその他の継手を接続することができます。 

ユニオン・ボール・ジョイント

ユニオン・ボール・ジョイント

計装およびプロセス管理用のユニオン・ボール・ジョイントを使用すると、信頼性が高く漏れの無いシステムを実現することができます。

レデューサー

レデューサー

配管システムのパイプ・サイズを大口径から小口径に変更すると、流量要件を満たす、または既存の配管に適合させることができます。

Каталоги трубных фитингов

Получите подробные сведения о продукции, в том числе материалах изготовления, номинальных параметрах давления и температуры, вариантах исполнения и вспомогательных принадлежностях.

Жидкостная/газовая система с герметичными трубными обжимными фитингами Swagelok<sup>®</sup>

Преимущества трубных обжимных фитингов Swagelok®

Трубные обжимные фитинги Swagelok рассчитаны на самые высокие требования к безопасности и надежности, характеризуются проверенной конструкцией, сверхточным изготовлением и высококачественными материалами.

Узнайте о преимуществах

Ресурсы Swagelok специально для вас

Резьбовые трубные обжимные фитинги Swagelok
Вводная информация о фитингах: Определение размера и шага резьбы

Даже у самых квалифицированных специалистов могут возникнуть трудности с определением резьбы. Менеджер по продукции Swagelok Энди Хичкок (Andy Hitchcock) объясняет, как определить размер и шаг резьбы на фитингах с помощью штангенциркуля, калибра и руководства по идентификации резьбы.

Arbeiter auf einer Ölplattform
Holen Sie mit Klemmringverschraubungen mehr aus Ihren Öl- und Gasanlagen heraus

Informieren Sie sich über unsere Klemmringverschraubungen für Offshore-Öl- und Gasanlagen mit mittlerem Druck und welche Vorteile diese gegenüber Konus-/Gewindeverschraubungen im Hinblick auf Installationszeiten und Leistung bieten.

Ein Mitarbeiter von Shenyang Blower Works an einem Fluidsystem mit Swagelok-Komponenten
Wie die Shenyang Blower Works Group von sicheren und zuverlässigeren Prozessen profitiert

Erfahren Sie in diesem Beitrag, wie Swagelok Shanghai der Shenyang Blower Works Group Corporation dabei geholfen hat, gleichbleibend hochwertige, zuverlässige und kosteneffiziente Lösungen für Kunden zu entwickeln und dabei gleichzeitig die eigene Sicherheit und Produktionseffizienz zu optimieren.

Überprüfung der korrekten Installation von Swagelok-Rohrverschraubungen mithilfe einer Prüflehre
Installation von Swagelok-Rohrverschraubungen

In diesem Video zeigen wir die wichtigsten Schritte bei der Installation von Swagelok-Rohrverschraubungen, die sich in zahlreichen Anwendungen weltweit durch ihre Leistung, Qualität und Zuverlässigkeit bewährt haben.

Rohrverschraubungen

Rohrverschraubungen

Die gratfreien Innenoberflächen und glatten Gewindeflanken der Rohrverschraubungen von Swagelok sorgen für einen reibungslosen Durchfluss bei gleichzeitig optimierter Abdichtung und minimiertem Gewindefraß. Eine Vielzahl an verfügbaren Werkstoffen und Konfigurationen, darunter Adapter, Kappen und Stopfen, Verbindungen, Kreuzstücke, Winkelstücke, Nippel, Reduzierstücke und T-Stücke, werden mit den hohen Qualitätsstandards von Swagelok hergestellt, um unterschiedlichsten Anwendungs- und Umgebungsanforderungen gerecht zu werden.

このプロセスには数分間かかる場合があります。このままお待ちください。