Überströmventile — Entlüftungs- und Belüftungsventile, Serien BV und P
Erhältliche Ventile mit den folgenden Spezifikationen:
- 1/8 bis 1/2 Zoll (6 bis 8 mm)
- –65°F (–53°C) bis 850°F (454°C)
- Edelstahl 316, Kohlenstoffstahl, Alloy 400, Alloy C-276
- 6.085 psig (419 bar) bis 10.000 psig (689 bar)
Ihr autorisiertes Swagelok Vertriebs- und Servicezentrum vor Ort hat möglicherweise zusätzliche Optionen
-
Überströmventile — Entlüftungs- und Belüftungsventile, Serien BV und P — Entlüftungsventil, gerade Ausführung
Ihr autorisiertes Swagelok Vertriebs- und Servicezentrum vor Ort hat möglicherweise zusätzliche OptionenKontaktieren Sie unsArt.-Nr.KörperwerkstoffGröße Verbindung 1Typ Verbindung 1Größe Verbindung 2Typ Verbindung 2SS-4PM2RT Edelstahl 316 1/8 Zoll Kegeliges ISO-Außengewinde - - B-4P-2M Messing 1/8 Zoll NPT Außengewinde - - B-4P-6M Messing 3/8 Zoll NPT Außengewinde - - S-4P-4M Kohlenstoffstahl 1/4 Zoll NPT Außengewinde - - B-4P-4M-MP-SC11 Messing 1/4 Zoll NPT Außengewinde - - SS-4P-4 Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - SS-4P-4M Edelstahl 316 1/4 Zoll NPT Außengewinde - - SS-4P-4T Edelstahl 316 1/4 Zoll Rohrstutzen - - SS-4P-6M Edelstahl 316 3/8 Zoll NPT Außengewinde - - SS-4PST4 Edelstahl 316 7/16-20 Zoll UNF-Außengewinde - - B-4P-4M Messing 1/4 Zoll NPT Außengewinde - - SS-4P-2M Edelstahl 316 1/8 Zoll NPT Außengewinde - - SS-4PM8 Edelstahl 316 1/2 Zoll NPT Außengewinde - - -
Überströmventile — Entlüftungs- und Belüftungsventile, Serien BV und P — Entlüftungsventil, gerade Ausführung
Ihr autorisiertes Swagelok Vertriebs- und Servicezentrum vor Ort hat möglicherweise zusätzliche OptionenKontaktieren Sie unsArt.-Nr.KörperwerkstoffGröße Verbindung 1Typ Verbindung 1Größe Verbindung 2Typ Verbindung 2SS-BVM2-SH Edelstahl 316 1/8 Zoll NPT Außengewinde 3/16 Zoll Rohrstutzen SS-BVST4 Edelstahl 316 7/16-20 Zoll UNF-Außengewinde 3/16 Zoll Entlüftungsrohr SS-BVM4-C3-SH Edelstahl 316 1/4 Zoll NPT Außengewinde 3/16 Zoll Entlüftungsrohr mit Schlauchanschluss SS-BVM6 Edelstahl 316 3/8 Zoll NPT Außengewinde 3/16 Zoll Entlüftungsrohr SS-BVM8 Edelstahl 316 1/2 Zoll NPT Außengewinde 3/16 Zoll Entlüftungsrohr SS-BVM8-SH Edelstahl 316 1/2 Zoll NPT Außengewinde 3/16 Zoll Entlüftungsrohr SS-BVM2 Edelstahl 316 1/8 Zoll NPT Außengewinde 3/16 Zoll Entlüftungsrohr SS-BVM4 Edelstahl 316 1/4 Zoll NPT Außengewinde 3/16 Zoll Entlüftungsrohr SS-BVM4RT Edelstahl 316 1/4 Zoll Kegeliges ISO-Außengewinde 3/16 Zoll Entlüftungsrohr SS-BVM4-SH Edelstahl 316 1/4 Zoll NPT Außengewinde 3/16 Zoll Entlüftungsrohr
Produktverfügbarkeit je nach Filialenstandort
Stunden