Raccords et adaptateurs pour tubes — Pièces détachées et accessoires — Bagues arrière
Catalogues
Raccords et adaptateurs pour tubes — Pièces détachées et accessoires — Bagues arrière
Des raccords étanches, résistants aux vibrations et qui garantissent un parfait maintien des tubes. La remarquable fiabilité des raccords pour tubes Swagelok est prouvée par le succès constant de ces raccords depuis plus de 65 ans. Elle a par ailleurs été documentée dans de nombreux rapports d'essais publiés, y compris dans des comptes rendus de tests effectués dans des conditions extrêmes.
The proven Swagelok® tube fitting design manufactured from corrosion-resistant alloy 2507 with NORSOK M0630 and M-650 compliance standard, NACE MR0175/ISO 15156 optional.
Erhältlich in Rohrgrößen von 2 bis 50 mm und 1/16 bis 2 Zoll; Gleichbleibende Prüflehrenfähigkeit nach Erstmontage; Einfache Wiedermontage; Große Auswahl an Werkstoffen und Ausführungen
Temperaturbereich von -20 bis 204°C (-70 bis 400°F); Arbeitsdruck bis 18,9 bar (275 psig).; Größen von 1/8 bis 1/2 Zoll
Produits similaires
Réf. pièce
|
Matériau du corps
|
Dimension du raccordement 1
|
Type du raccordement 1
|
Dimension du raccordement 2
|
Type du raccordement 2
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
6ML-1214-1A | 6 Moly | 3/4 Zoll | - | - | - | Afficher le produit |
6ML-404-1A | 6-Moly | 1/4 Zoll | - | - | - | Afficher le produit |
6ML-604-1A | 6-Moly | 3/8 Zoll | - | - | - | Afficher le produit |
6ML-814-1A | 6-Moly | 1/2 Zoll | - | - | - | Afficher le produit |
6MO-814-1A | 6 Moly | 1/2 Zoll | - | - | - | Afficher le produit |
825-404-1 | Alloy 825 | 1/4 Zoll | - | - | - | Afficher le produit |
B-204-1 | Messing | 1/8 Zoll | - | - | - | Afficher le produit |
B-404-1 | Messing | 1/4 Zoll | - | - | - | Afficher le produit |
HC-204-1 | Alloy C-276 | 1/8 Zoll | - | - | - | Afficher le produit |
HC-404-1 | Alloy C-276 | 1/4 Zoll | - | - | - | Afficher le produit |
HC-604-1 | Alloy C-276 | 3/8 Zoll | - | - | - | Afficher le produit |
HC-814-1 | Alloy C-276 | 1/2 Zoll | - | - | - | Afficher le produit |
INC-404-1 | Alloy 600 | 1/4 Zoll | - | - | - | Afficher le produit |
M-604-1 | Alloy 400/R-405 | 3/8 Zoll | - | - | - | Afficher le produit |
M-814-1 | Alloy 400/R-405 | 1/2 Zoll | - | - | - | Afficher le produit |
NY-1214-1 | Nylon | 3/4 Zoll | - | - | - | Afficher le produit |
NY-1614-1 | Nylon | 1 Zoll | - | - | - | Afficher le produit |
NY-404-1 | Nylon | 1/4 Zoll | - | - | - | Afficher le produit |
NY-604-1 | Nylon | 3/8 Zoll | - | - | - | Afficher le produit |
NY-814-1 | Nylon | 1/2 Zoll | - | - | - | Afficher le produit |
PFA-424-1 | PFA➄ | 1/4 Zoll | - | - | - | Afficher le produit |
PFA-824-1 | PFA➄ | 1/2 Zoll | - | - | - | Afficher le produit |
SS-1014-1 | Edelstahl 316 | 5/8 Zoll | - | - | - | Afficher le produit |
SS-104-1 | Edelstahl 316 | 1/16 Zoll | - | - | - | Afficher le produit |
SS-104-1-B1000 | Edelstahl 316 | 1/16 Zoll | - | - | - | Afficher le produit |
SS-10M4-1 | Acier inoxydable 316 | 10 mm | - | - | - | Afficher le produit |
SS-1214-1 | Acier inoxydable 316 | 3/4 po | - | - | - | Afficher le produit |
SS-12M4-1 | Acier inoxydable 316 | 12 mm | - | - | - | Afficher le produit |
SS-1414-1 | Acier inoxydable 316 | 7/8 po | - | - | - | Afficher le produit |
SS-14M4-1 | Acier inoxydable 316 | 14 mm | - | - | - | Afficher le produit |
SS-15M4-1 | Acier inoxydable 316 | 15 mm | - | - | - | Afficher le produit |
SS-1614-1 | Acier inoxydable 316 | 1 po | - | - | - | Afficher le produit |
SS-16M4-1 | Acier inoxydable 316 | 16 mm | - | - | - | Afficher le produit |
SS-18M4-1 | Acier inoxydable 316 | 18 mm | - | - | - | Afficher le produit |
SS-2004-1 | Acier inoxydable 316 | 1 1/4 po | - | - | - | Afficher le produit |
SS-204-1 | Acier inoxydable 316 | 1/8 po | - | - | - | Afficher le produit |
SS-20M4-1 | Acier inoxydable 316 | 20 mm | - | - | - | Afficher le produit |
SS-22M4-1 | Acier inoxydable 316 | 22 mm | - | - | - | Afficher le produit |
SS-2404-1 | Acier inoxydable 316 | 1 1/2 po | - | - | - | Afficher le produit |
SS-25M4-1 | Acier inoxydable 316 | 25 mm | - | - | - | Afficher le produit |
SS-28M4-1 | Acier inoxydable 316 | 28 mm | - | - | - | Afficher le produit |
SS-2M4-1 | Acier inoxydable 316 | 2 mm | - | - | - | Afficher le produit |
SS-304-1 | Acier inoxydable 316 | 3/16 po | - | - | - | Afficher le produit |
SS-3204-1 | Acier inoxydable 316 | 2 po | - | - | - | Afficher le produit |
SS-3M4-1 | Acier inoxydable 316 | 3 mm | - | - | - | Afficher le produit |
SS-404-1 | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | - | - | - | Afficher le produit |
SS-404-1BQ | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | - | - | - | Afficher le produit |
SS-4M4-1 | Acier inoxydable 316 | 4 mm | - | - | - | Afficher le produit |
SS-604-1 | Acier inoxydable 316 | 3/8 po | - | - | - | Afficher le produit |
SS-6M4-1 | Acier inoxydable 316 | 6 mm | - | - | - | Afficher le produit |
SS-814-1 | Acier inoxydable 316 | 1/2 po | - | - | - | Afficher le produit |
SS-8M4-1 | Acier inoxydable 316 | 8 mm | - | - | - | Afficher le produit |
T-1214-1 | PTFE | 3/4 po | - | - | - | Afficher le produit |
T-12M4-1 | PTFE | 12 mm | - | - | - | Afficher le produit |
T-15M4-1 | PTFE | 15 mm | - | - | - | Afficher le produit |
T-1614-1 | PTFE | 1 po | - | - | - | Afficher le produit |
T-304-1 | PTFE | 3/16 po | - | - | - | Afficher le produit |
T-3M4-1 | PTFE | 3 mm | - | - | - | Afficher le produit |
T-404-1 | PTFE | 1/4 po | - | - | - | Afficher le produit |
T-504-1 | PTFE | 5/16 po | - | - | - | Afficher le produit |
T-6M4-1 | PTFE | 6 mm | - | - | - | Afficher le produit |
T-814-1 | PTFE | 1/2 po | - | - | - | Afficher le produit |
T-8M4-1 | PTFE | 8 mm | - | - | - | Afficher le produit |
お問い合わせ
本製品に関するご質問は、担当のスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。指定販売会社は、投資を最大限に活用するためのアドバイスも提供いたします。