text.skipToContent text.skipToNavigation
Swagelok-Fluidsystemprodukte

Swagelok® Fluidsystemprodukte—Komponenten und Baugruppen

Qualität zählt bis heute zu den wichtigsten Kernwerten von Swagelok. Kunden auf der ganzen Welt verlassen sich auf die Fluidsystemkomponenten und technischen Baugruppen von Swagelok®, wenn es darum geht, Flüssigkeiten und Gase sicher und leckagefrei zu lagern, zu steuern und zu befördern.

Alle Produkte entdecken

Dank ihrer Zuverlässigkeit, der einfachen Installation und der langfristig hohen Leistungsfähigkeit tragen die Produkte von Swagelok zu einem sicheren, effizienten und kostengünstigen Betrieb von Prozessen und Anlagen bei. Unsere Produkte kommen weltweit zum Einsatz und halten selbst den anspruchsvollsten Betriebsbedingungen in unterschiedlichsten Anwendungen stand. Sie sind umfassend geprüft und unterliegen der eingeschränkten Nutzungsdauergarantie von Swagelok.

  • Swagelok®-Verschraubungen sorgen seit 1947 für leckagefreie Verbindungen in industriellen Fluidsystemen.
  • Swagelok®-Ventile ermöglichen eine zuverlässige Durchflussregulierung über große Druck- und Temperaturbereiche sowie bei verschiedenen Betriebsbedingungen.
  • Swagelok®-Druckregler sorgen für eine dauerhaft genaue Druckregelung und zeichnen sich durch eine lange Betriebsdauer aus.
  • Swagelok®-Schläuche sind in vielen unterschiedlichen Werkstoffen, Druckstufen und Flexibilitätsgraden erhältlich.
  • Swagelok®-Fluidsystembaugruppen werden von hochqualifizierten Ingenieuren und Technikern ausgelegt, konstruiert und geprüft

Sie benötigen Hilfe bei der Wahl des richtigen Produkts? Werfen Sie einen Blick in unsere Toolbox zur Produktauswahl oder wenden Sie sich an Ihr lokales Vertriebs- und Servicezentrum von Swagelok.



Um Preisinformationen einzusehen, müssen Sie sich zunächst registrieren bzw. einloggen.

Swagelok-Produktkategorien

Auslegungs- und Montageservices von Swagelok

Zuverlässige Fluidsystemkomponenten in maßgeschneiderten Untersystemen

Wir bieten Ihnen zuverlässige Fluidsystembaugruppen, die ganz nach Ihren Anforderungen ausgelegt sowie konfiguriert und anschließend von geschulten Swagelok-Experten auf den Prüfstand gestellt werden.

Unterstützung beim Anlagenbau

Swagelok-Ressourcen für Sie zusammengestellt

Wie sich Fluidsystemleckagen beheben lassen
Häufigste Ursachen und Kosten von Fluidsystemleckagen

Selbst kleinste Leckagen können ein schwerwiegendes Problem für die Sicherheit und Profitabilität Ihrer Anlage darstellen. Erfahren Sie, wie und warum Leckagen entstehen, wie Sie diese mithilfe von Leckagetests aufspüren und wie Sie Leckagen in Ihrer Anlage reduzieren.

Field Engineer von Swagelok bei der Analyse eines industriellen Fluidsystems
So verbessern Sie die Leistung Ihres Fluidsystems

Erfahren Sie mehr darüber, wie es Ihnen mit einer Kultur der kontinuierlichen Verbesserung langfristig gelingt, Installationsfehler zu vermeiden und Ihre Mitarbeiter mit den erforderlichen Kompetenzen für ihre Aufgaben auszustatten.

Facteurs de résistance à la corrosion
L’importance des matériaux : choisir le matériau qui va résister à la corrosion

De nombreux aspects sont à prendre en compte pour spécifier des matériaux qui vont aider à lutter contre la corrosion. Plusieurs de ces aspects sont extérieurs au matériau lui-même. Découvrez ce que nécessite la construction de systèmes durables.

Flexible industriel Swagelok
Maximiser la durée de vie des composants des systèmes fluides industriels

Le coût du remplacement d’un composant dans un système fluide industriel ne se limite pas au prix de la pièce concernée. Découvrez comment réduire les coûts associés à vos systèmes tout en maximisant la durée de vie de vos composants avec la maintenance préventive.

Produits Swagelok

Des composants pour systèmes fluides et des assemblages fiables

Chez Swagelok, nous utilisons nos compétences dans les domaines de la conception de produits, de la physique des matériaux et de la fabrication pour proposer une vaste gamme de produits de haute qualité que l’on retrouve dans des systèmes fluides exploités par de nombreux secteurs d’activité partout dans le monde. Parmi ces produits figurent notamment des raccords, des vannes, des régulateurs de pression, des flexibles, des tubes rigides, des tubes souples, des accessoires pour tubes, des manomètres et autres dispositifs de mesure, des filtres, des systèmes de soudure, des détecteurs de fuites, des lubrifiants, des produits d’étanchéité et des raccords rapides. Nous concevons et fabriquons également des assemblages, notamment des systèmes d’échantillonnage instantané, des systèmes de distribution de gaz, des systèmes d’alimentation de garnitures mécaniques, des sous-systèmes d’analyse et des systèmes modulaires miniatures.

Dieser Vorgang kann einige Minuten dauern. Bitte haben Sie etwas Geduld und bleiben Sie auf der Seite.