Flexible thermoplastique — Raccordements d'extrémité
Il se peut que votre point de vente et centre de services agréé Swagelok propose d’autres options.
-
Flexible thermoplastique — Raccordements d'extrémité — Verbinder für Thermoplastikschlauch
Il se peut que votre point de vente et centre de services agréé Swagelok propose d’autres options.ContactRéf. pièceMatériau du corpsDimension du raccordement 1Type du raccordement 1Dimension du raccordement 2Type du raccordement 2SS-TP12-TA12 Edelstahl 316 3/4 Zoll Swagelok® Rohrstutzen - - S-TP8-TA8 Kohlenstoffstahl 1/2 Zoll Swagelok® Rohrstutzen - - SS-TP4-AS4 Edelstahl 316 1/4 Zoll JIC (AN) 37° Außenkegel, drehbar - - SS-TP4-PM4 Edelstahl 316 1/4 Zoll NPT Außengewinde - - SS-TP4-SL4 Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - SS-TP4-TA4 Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrstutzen - - SS-TP4-TM6 Edelstahl 316 6 mm Swagelok® Rohrstutzen - - SS-TP6-TA6 Edelstahl 316 3/8 Zoll Swagelok® Rohrstutzen - - SS-TP8-AS8 Edelstahl 316 1/2 Zoll JIC (AN) 37° Außenkegel, drehbar - - SS-TP8-PM8 Edelstahl 316 1/2 Zoll NPT Außengewinde - - SS-TP8-SL8 Edelstahl 316 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - SS-TP8-TA8 Kohlenstoffstahl 1/2 Zoll Swagelok® Rohrstutzen - - SS-TP16-TA16 Edelstahl 316 1 Zoll Swagelok® Rohrstutzen - -
Disponibilité des produits par lieu d’entreposage
Horaires