Probenahmezylinder — Beidseitig offene Zylinder
Erhältliche Zylinder mit den folgenden Spezifikationen:
- 40 bis 3785 cm3 Größen
- Edelstahl 316L oder 304L, Alloy 400
- –65°F (–53°C) bis 850°F (454°C)
- 500 psig (34,4 bar) bis 5.000 psig (344 bar)
Ihr autorisiertes Swagelok Vertriebs- und Servicezentrum vor Ort hat möglicherweise zusätzliche Optionen
-
Beidseitig offene Zylinder — DOT-konforme Zylinder von Swagelok
Ihr autorisiertes Swagelok Vertriebs- und Servicezentrum vor Ort hat möglicherweise zusätzliche OptionenKontaktieren Sie unsArt.-Nr.KörperwerkstoffGröße Verbindung 1Typ Verbindung 1Größe Verbindung 2Typ Verbindung 2304L-HDF4-1GAL Edelstahl 304L 1/4 Zoll NPT Innengewinde 1/4 Zoll NPT Innengewinde 304L-HDF4-2250 Edelstahl 304L 1/4 Zoll NPT Innengewinde 1/4 Zoll NPT Innengewinde 304L-HDF4-400 Edelstahl 304L 1/4 Zoll NPT Innengewinde 1/4 Zoll NPT Innengewinde 304L-HDF4-50 Edelstahl 304L 1/4 Zoll NPT Innengewinde 1/4 Zoll NPT Innengewinde 304L-HDF4-500 Edelstahl 304L 1/4 Zoll NPT Innengewinde 1/4 Zoll NPT Innengewinde 304L-HDF4-500-T Edelstahl 304L 1/4 Zoll NPT Innengewinde 1/4 Zoll NPT Innengewinde 304L-HDF4-75 Edelstahl 304L 1/4 Zoll NPT Innengewinde 1/4 Zoll NPT Innengewinde 304L-HDF8-1000 Edelstahl 304L 1/2 Zoll NPT Innengewinde 1/2 Zoll NPT Innengewinde 304L-HDF8-1GAL Edelstahl 304L 1/2 Zoll NPT Innengewinde 1/2 Zoll NPT Innengewinde 304L-HDF8-2250 Edelstahl 304L 1/2 Zoll NPT Innengewinde 1/2 Zoll NPT Innengewinde 316L-50DF4-150 Edelstahl 316L 1/4 Zoll NPT Innengewinde 1/4 Zoll NPT Innengewinde 316L-50DF4-300 Edelstahl 316L 1/4 Zoll NPT Innengewinde 1/4 Zoll NPT Innengewinde 316L-50DF4-500 Edelstahl 316L 1/4 Zoll NPT Innengewinde 1/4 Zoll NPT Innengewinde 316L-HDF4-1000 Edelstahl 316L 1/4 Zoll NPT Innengewinde 1/4 Zoll NPT Innengewinde 316L-HDF4-150 Edelstahl 316L 1/4 Zoll NPT Innengewinde 1/4 Zoll NPT Innengewinde 316L-HDF4-300 Edelstahl 316L 1/4 Zoll NPT Innengewinde 1/4 Zoll NPT Innengewinde 316L-HDF4-500 Edelstahl 316L 1/4 Zoll NPT Innengewinde 1/4 Zoll NPT Innengewinde 304L-HDF2-40 Edelstahl 304L 1/8 Zoll NPT Innengewinde 1/8 Zoll NPT Innengewinde 304L-HDF4-1000 Edelstahl 304L 1/4 Zoll NPT Innengewinde 1/4 Zoll NPT Innengewinde 304L-HDF4-1000T Edelstahl 304L 1/4 Zoll NPT Innengewinde 1/4 Zoll NPT Innengewinde 304L-HDF4-150 Edelstahl 304L 1/4 Zoll NPT Innengewinde 1/4 Zoll NPT Innengewinde 304L-HDF4-300 Edelstahl 304L 1/4 Zoll NPT Innengewinde 1/4 Zoll NPT Innengewinde 304L-HDF4-300-T Edelstahl 304L 1/4 Zoll NPT Innengewinde 1/4 Zoll NPT Innengewinde 316L-HDF4-300-12457 Edelstahl 316L 1/4 Zoll NPT-Innengewinde 1/4 Zoll NPT-Innengewinde -
Beidseitig offene Zylinder — TPED-konforme Zylinder von Swagelok
Ihr autorisiertes Swagelok Vertriebs- und Servicezentrum vor Ort hat möglicherweise zusätzliche OptionenKontaktieren Sie unsArt.-Nr.KörperwerkstoffGröße Verbindung 1Typ Verbindung 1Größe Verbindung 2Typ Verbindung 2304L-HDF4-1000-PD Edelstahl 304L 1/4 Zoll NPT Innengewinde 1/4 Zoll NPT Innengewinde 304L-HDF4-2250-PD Edelstahl 304L 1/4 Zoll NPT Innengewinde 1/4 Zoll NPT Innengewinde 304L-HDF4-300-PD Edelstahl 304L 1/4 Zoll NPT Innengewinde 1/4 Zoll NPT Innengewinde 304L-HDF4-500-PD Edelstahl 304L 1/4 Zoll NPT Innengewinde 1/4 Zoll NPT Innengewinde -
Beidseitig offene Zylinder — Miniatur-Probenentnahmezylinder
Ihr autorisiertes Swagelok Vertriebs- und Servicezentrum vor Ort hat möglicherweise zusätzliche OptionenKontaktieren Sie unsArt.-Nr.KörperwerkstoffGröße Verbindung 1Typ Verbindung 1Größe Verbindung 2Typ Verbindung 2SS-4CD-TW-10 Edelstahl 316 3/8 Zoll Rohrstutzen 3/8 Zoll Rohrstutzen SS-4CD-TW-25 Edelstahl 316 3/8 Zoll Rohrstutzen 3/8 Zoll Rohrstutzen SS-4CD-TW-50 Edelstahl 316 3/8 Zoll Rohrstutzen 3/8 Zoll Rohrstutzen
Produktverfügbarkeit je nach Filialenstandort
Stunden