Rohre und Rohrzubehör — Befestigungssystem
Ihr autorisiertes Swagelok Vertriebs- und Servicezentrum vor Ort hat möglicherweise zusätzliche Optionen
-
Befestigungssystem — Schienenmutter für C-SchieneIhr autorisiertes Swagelok Vertriebs- und Servicezentrum vor Ort hat möglicherweise zusätzliche OptionenKontaktieren Sie unsArt.-Nr.KörperwerkstoffRohr-ADLängeBiegeradius
S-S0-SN Kohlenstoffstahl - - - SS-S0-SN Edelstahl 316 - - - -
Befestigungssystem — SchweißplatteIhr autorisiertes Swagelok Vertriebs- und Servicezentrum vor Ort hat möglicherweise zusätzliche OptionenKontaktieren Sie unsArt.-Nr.KörperwerkstoffRohr-ADLängeBiegeradius
304-S1-WP Edelstahl 304 - 36,1 mm (1,42 Zoll) Länge - 304-S3-WP Edelstahl 304 - 50,0 mm (1,97 Zoll) Länge - 304-S5-WP Edelstahl 304 - 70,1 mm (2,76 Zoll) Länge - 304-S6-WP Edelstahl 304 - 87,9 mm (3,46 Zoll) Länge - -
Befestigungssystem — Verlängerte SchweißplatteIhr autorisiertes Swagelok Vertriebs- und Servicezentrum vor Ort hat möglicherweise zusätzliche OptionenKontaktieren Sie unsArt.-Nr.KörperwerkstoffRohr-ADLängeBiegeradius
304-S1-WPE Edelstahl 304 - 64,0 mm (2,52 Zoll) Länge - 304-S3-WPE Edelstahl 304 - 78,0 mm (3,07 Zoll) Länge - 304-S5-WPE Edelstahl 304 - 100 mm (3,94 Zoll) Länge - 304-S6-WPE Edelstahl 304 - 116 mm (4,57 Zoll) Länge - -
Befestigungssystem — Schweißplatte für Doppel-RohrschelleneinheitIhr autorisiertes Swagelok Vertriebs- und Servicezentrum vor Ort hat möglicherweise zusätzliche OptionenKontaktieren Sie unsArt.-Nr.KörperwerkstoffRohr-ADLängeBiegeradius
304-S1T-WP Edelstahl 304 - 36,1 mm (1,42 Zoll) Länge - 304-S3T-WP Edelstahl 304 - 70,1 mm (2,76 Zoll) Länge - -
Befestigungssystem — SchienenmutterIhr autorisiertes Swagelok Vertriebs- und Servicezentrum vor Ort hat möglicherweise zusätzliche OptionenKontaktieren Sie unsArt.-Nr.KörperwerkstoffRohr-ADLängeBiegeradius
SS-S0-RN CF8M - - -
Produktverfügbarkeit je nach Filialenstandort
Stunden