text.skipToContent text.skipToNavigation
Spülventil

Rückschlagventile von Swagelok®

Die proportionalen Überströmventile von Swagelok® schützen allgemeine Industrieanwendungen vor Überdruck und erlauben mehrere Öffnungsdruckbereiche. Die Entlüftungs- und Spülventile sorgen für eine wirksame Entlüftung, Spülung bzw. Druckabsenkung der Signalleitung in die Atmosphäre.

Überströmventile anzeigen

Die Überströmventile der Serie R von Swagelok® öffnen allmählich, wenn der Druck über den Einstelldruck ansteigt. Sie dienen dem zuverlässigen Schutz des Bedienpersonals und sorgen dafür, ordnungsgemäße Prozessbedingungen sicherzustellen. Der gewünschte Einstelldruck ist werksseitig konfigurierbar oder kann vor Ort leicht an veränderte Betriebsbedingungen angepasst werden. Die Überströmventile der Serie RV für mittleren Druck von Swagelok® eignen sich für Betriebsdrücke bis zu 1.378 bar (20.000 psig).

Die proportionalen Überströmventile der Serie PRV von Swagelok® sind nach DGRL 2014/68/EU Kategorie IV zertifiziert und verfügen entsprechend Druckgeräterichtlinie über eine CE-Kennzeichnung als Sicherheitsventil gemäß ISO 4126-1. Sie werden werkseitig auf den gewünschten Ansprechdruck eingestellt, geprüft, verplombt und gekennzeichnet.

Die Entlüftungsventile der Serie BV von Swagelok® können für einen sicheren Ausbau von Instrumenten und die vereinfachte Kalibrierung von Steuergeräten in Mehrfachventilblöcken oder Manometerventilen eingesetzt werden. Zur Reduzierung flüchtiger Emissionen sind sie mit Niedrigemissionszertifizierung nach API 641 erhältlich.

Bei den Ventilen der Serie P von Swagelok® handelt es sich um manuell betätigte Be- und Entlüftungs- bzw. Ablassventile. Die Rändelkappen sind aus Sicherheitsgründen fest mit dem Ventilkörper verbunden, und dank ihres kompakten Designs lassen sich das Entlüftungs- als auch das Spülventil einfach installieren.

Möchten Sie mehr zum Thema Überström-, Entlüftungs- oder Spülventile erfahren?

Lassen Sie sich vor Ort unterstützen

Catégories de soupapes

Pièces détachées et accessoires

Pièces détachées et accessoires

Trouvez des pièces de rechange et des accessoires pour les soupapes, notamment des kits de ressort, des kits d’étanchéité, des kits de poignée, des kits d’insert et des kits de clapet pour des performances optimales.

Purgeurs et vannes de purge, séries BV et P

Purgeurs et vannes de purge, séries BV et P

Faites l’expérience d’une installation facilitée avec des purgeurs compacts pour dispositifs d’instrumentation et des vannes de purge telles que des vannes de purge, de mise à l’atmosphère ou de vidange. 

Soupapes pour moyenne pression, série RV

Soupapes pour moyenne pression, série RV

Assurez la protection de vos systèmes contre les surpressions dans des applications industrielles générales avec des soupapes à pression d’ouverture fixe ou réglable équipées d’un écrou de blocage pour la stabilité.

Soupapes proportionnelles, séries R3, R4, RL3, RL4 et KVV

Soupapes proportionnelles, séries R3, R4, RL3, RL4 et KVV

Découvrez des soupapes proportionnelles haute pression et basse pression qui s’ouvrent progressivement lorsque la pression augmente. Peuvent être utilisées avec des liquides ou des gaz.

Soupapes proportionnelles, série PRV

Soupapes proportionnelles, série PRV

Ces soupapes offrent une protection fiable et flexible contre les surpressions, sont certifiées conformes à la DESP 2014/68/UE catégorie IV et sont marquées CE selon la norme ISO-4126-1

Rückschlagventile—Kataloge

Hier finden Sie ausführliche Produktinformationen zu Werkstoffen, Druckstufen, Auslegungstemperaturen, Optionen und Zubehör.

Swagelok (C<sub>v</sub>)-Rechner zur Berechnung des Durchflusskoeffizienten für Ventile

Berechnung der Durchflussmenge für die Ventilauswahl

Mit unserem Cv-Rechner finden Sie die richtige Ventilgröße für Ihre Anforderungen.

Cv-Rechner nutzen

Ressourcenzentrum

Ventilauswahl für Probenahmesysteme
Tipps zur richtigen Auswahl von Ventilen für industrielle Fluidsysteme

Erfahren Sie mehr über die praktische STAMPED-Methode und wie Sie die idealen Ventile für Ihr Fluid- oder Probenahmesystem auswählen.

Wie sich flüchtige Emissionen in chemischen Anlagen und Raffinerien reduzieren lassen
Wie Sie kostspielige flüchtige Emissionen mithilfe von zertifizierten Ventilen reduzieren

In chemischen Anlagen und Erdölraffinerien stellen flüchtige Emissionen ein immer größeres Problem dar. Mit entsprechend zertifizierten Ventilen für geringe flüchtige Emissionen können Sie Ihren Betrieb schützen und Ihre Profitabilität optimieren. In diesem Beitrag stellen wir diese Ventile vor und gehen darauf ein, wie sie getestet werden und welche Vorteile sie bieten.

Absperrventile in industriellen Fluidsystemen
Was Sie bei der Isolierung industrieller Fluidsysteme mit Absperrventilen beachten müssen

Für die Sicherheit industrieller Fluidsysteme ist es unerlässlich, dass Rohrleitungen vor der Aufnahme von Wartungsarbeiten isoliert werden. Die Installation von zwei Absperrventilen stellt eine der sichersten Möglichkeiten dar, um Rohrleitungen in Fluidsystemen zu isolieren. Erfahren Sie, wie Sie Ihr System richtig konfigurieren.

Montage eines ALD20-UHP-Ventils von Swagelok für den Reinraumeinsatz in der Halbleiterindustrie
Kleines Ventil mit großer Wirkung: Warum ein neues Ventil die Halbleiterproduktion verändern könnte

Erfahren Sie mehr darüber, wie die neueste Innovation in der ALD-Ventiltechnologie neue Möglichkeiten für Hersteller modernster Halbleiter schafft.

Überström- und Entlüftungsventile

Proportionale Überströmventile

Die proportionalen Überströmventile der Serie R sorgen in einer Vielzahl von Gas- und Flüssigkeitsanwendungen für einen einfachen und zuverlässigen Überdruckschutz mit Einstelldrücken von 0,7 bis 413 bar (10 bis 6.000 psig). Sie öffnen allmählich, wenn der Druck über den Einstelldruck ansteigt, und schließen, wenn der Systemdruck unter den Einstelldruck fällt. Die proportionalen Überströmventile der Serie PRV sind in fünf Federdruckbereichen lieferbar und werden werkseitig auf den gewünschten Ansprechdruck eingestellt, geprüft, verplombt und gekennzeichnet.

Ent- und Belüftungsventile

Die Entlüftungsventile von Swagelok eignen sich hervorragend, um vor dem Ausbau eines Instruments Druck aus der Signalleitung abzulassen oder die Kalibrierung von Steuergeräten zu erleichtern. Verfügbare Endanschlüsse umfassen NPT- und SAE-Außengewinde. Die manuell betätigten Be- und Entlüftungs- bzw. Ablassventile sind mit NPT- oder SAE-Endanschlüssen oder Rohrleitungsadaptern von Swagelok® erhältlich.

Dieser Vorgang kann einige Minuten dauern. Bitte haben Sie etwas Geduld und bleiben Sie auf der Seite.