Rohrverschraubungen für mittleren Druck — Gerade Einschraubverschraubungen
Ihr autorisiertes Swagelok Vertriebs- und Servicezentrum vor Ort hat möglicherweise zusätzliche Optionen
-
Rohrverschraubungen für mittleren Druck — Gerade Einschraubverschraubungen — Gerade Ausführungen
Ihr autorisiertes Swagelok Vertriebs- und Servicezentrum vor Ort hat möglicherweise zusätzliche OptionenKontaktieren Sie unsArt.-Nr.KörperwerkstoffGröße Verbindung 1Typ Verbindung 1Größe Verbindung 2Typ Verbindung 2SS-4FK0-1-8 Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung für mittleren Druck 1/2 Zoll NPT Außengewinde SS-8FK0-1-8 Edelstahl 316 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung für mittleren Druck 1/2 Zoll NPT Außengewinde SS-4FK0-1-4 Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung für mittleren Druck 1/4 Zoll NPT Außengewinde SS-6FK0-1-4 Edelstahl 316 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung für mittleren Druck 1/4 Zoll NPT Außengewinde SS-6FK0-1-8 Edelstahl 316 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung für mittleren Druck 1/2 Zoll NPT Außengewinde SS-4FK0-1-4MP Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok®-Rohrverschraubung für mittlere Drücke 1/4 Zoll Konus-/Gewindeverschraubung mit Außengewinde für mittlere Drücke SS-6FK0-7-4 Edelstahl 316 3/8 Zoll Swagelok®-Rohrverschraubung für mittlere Drücke 1/4 Zoll NPT-Innengewinde SS-6FK0-1-6 Edelstahl 316 3/8 Zoll Swagelok®-Rohrverschraubung für mittlere Drücke 3/8 Zoll NPT-Außengewinde
Produktverfügbarkeit je nach Filialenstandort
Stunden