VCO®-Verschraubungen mit O-Ring — Gerade Einschraubverschraubungen
Ihr autorisiertes Swagelok Vertriebs- und Servicezentrum vor Ort hat möglicherweise zusätzliche Optionen
-
VCO®-Verschraubungen mit O-Ring — Gerade Einschraubverschraubungen — Gerade AusführungenIhr autorisiertes Swagelok Vertriebs- und Servicezentrum vor Ort hat möglicherweise zusätzliche OptionenKontaktieren Sie unsArt.-Nr.KörperwerkstoffGröße Verbindung 1Typ Verbindung 1Größe Verbindung 2Typ Verbindung 2
SS-4-VCO-1-2 Edelstahl 316 1/4 Zoll VCO®-Verschraubung mit O-Ring 1/8 Zoll NPT Außengewinde 316L-4-VCO-1A Edelstahl 316L 1/4 Zoll VCO®-Verschraubung mit O-Ring 1/4 Zoll Stumpfschweißanschluss für Automatikschweißen SS-4-VCO-6-400 Edelstahl 316 1/4 Zoll VCO®-Verschraubung mit O-Ring 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung SS-4-VCO-6-200 Edelstahl 316 1/4 Zoll VCO®-Verschraubung mit O-Ring 1/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung SS-8-VCO-1-BL Edelstahl 316 1/2 Zoll VCO-Blindkörper (ungebohrt) mit O-Ring - - SS-4-VCO-1 Edelstahl 316 1/4 Zoll VCO®-Verschraubung mit O-Ring 1/4 Zoll Muffenschweißende SS-8-VCO-1 Edelstahl 316 1/2 Zoll VCO®-Verschraubung mit O-Ring 1/2 Zoll Muffenschweißende SS-8-VCO-1-8 Edelstahl 316 1/2 Zoll VCO®-Verschraubung mit O-Ring 1/2 Zoll NPT Außengewinde SS-16-VCO-1-16 Edelstahl 316 1 Zoll VCO®-Verschraubung mit O-Ring 1 Zoll NPT Außengewinde SS-4-VCO-1-4 Edelstahl 316 1/4 Zoll VCO®-Verschraubung mit O-Ring 1/4 Zoll NPT Außengewinde SS-8-VCO-6-810 Edelstahl 316 1/2 Zoll VCO®-Verschraubung mit O-Ring 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung SS-12-VCO-1-12 Edelstahl 316 3/4 Zoll VCO®-Verschraubung mit O-Ring 3/4 Zoll NPT Außengewinde SS-6-VCO-1 Edelstahl 316 3/8 Zoll VCO®-Verschraubung mit O-Ring 3/8 Zoll Muffenschweißende SS-8-VCO-1-6 Edelstahl 316 1/2 Zoll VCO®-Verschraubung mit O-Ring 3/8 Zoll NPT Außengewinde SS-16-VCO-1 Edelstahl 316 1 Zoll VCO®-Verschraubung mit O-Ring 1 Zoll Muffenschweißende SS-8-VCO-6-600 Edelstahl 316 1/2 Zoll VCO®-Verschraubung mit O-Ring 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung SS-4-VCO-1-BL Edelstahl 316 1/4 Zoll VCO-Blindkörper (ungebohrt) mit O-Ring - - SS-4-VCO-1-6ST Edelstahl 316 1/4 Zoll VCO®-Verschraubung mit O-Ring 9/16-18 Zoll Gerades SAE/MS-Außengewinde SS-12-VCO-6-1210 Edelstahl 316 3/4 Zoll VCO®-Verschraubung mit O-Ring 3/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung SS-4-VCO-1-4ST Edelstahl 316 1/4 Zoll VCO®-Verschraubung mit O-Ring 7/16-20 Zoll Gerades SAE/MS-Außengewinde SS-4-VCO-6-6M0 Edelstahl 316 1/4 Zoll VCO®-Verschraubung mit O-Ring 6 mm Swagelok® Rohrverschraubung SS-8-VCO-1-6ST Edelstahl 316 1/2 Zoll VCO®-Verschraubung mit O-Ring 9/16-18 Zoll Gerades SAE/MS-Außengewinde SS-8-VCO-6-4 Edelstahl 316 1/2 Zoll VCO®-Verschraubung mit O-Ring 1/4 Zoll VCO®-Verschraubung mit O-Ring -
VCO®-Verschraubungen mit O-Ring — Gerade Einschraubverschraubungen — 90° WinkelverschraubungenIhr autorisiertes Swagelok Vertriebs- und Servicezentrum vor Ort hat möglicherweise zusätzliche OptionenKontaktieren Sie unsArt.-Nr.KörperwerkstoffGröße Verbindung 1Typ Verbindung 1Größe Verbindung 2Typ Verbindung 2
SS-4-VCO-9P-4ST Edelstahl 316 1/4 Zoll VCO®-Verschraubung mit O-Ring 7/16-20 Zoll Gerades SAE/MS-Außengewinde SS-8-VCO-9-810 Edelstahl 316 1/2 Zoll VCO®-Verschraubung mit O-Ring 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung SS-4-VCO-2-4 Edelstahl 316 1/4 Zoll VCO®-Verschraubung mit O-Ring 1/4 Zoll NPT Außengewinde SS-4-VCO-9-400 Edelstahl 316 1/4 Zoll VCO®-Verschraubung mit O-Ring 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung SS-8-VCO-2-8 Edelstahl 316 1/2 Zoll VCO®-Verschraubung mit O-Ring 1/2 Zoll NPT Außengewinde
Produktverfügbarkeit je nach Filialenstandort
Stunden