text.skipToContent text.skipToNavigation
Ultra-Torr-Vakuumverschraubungen

Ultra-Torr-Vakuumverschraubungen von Swagelok®

Die Vakuumverschraubungen und Adapter von Swagelok, erhältlich als Ultra-Torr-Verschraubung in gerader und T-Ausführung, lassen sich mühelos und zeitsparend montieren und entfernen und sorgen für eine verlässliche und wiederholbare Abdichtung in Vakuumanwendungen.

Ultra-Torr-Vakuumverschraubungen anzeigen

Mit den Ultra-Torr-Vakuumverschraubungen von Swagelok® lassen sich zuverlässige Vakuumdichtungen schaffen, die schnell installiert und mühelos zu lösen sind, z. B. beim Anschluss eines Systems an ein Helium-Lecksuchgerät oder bei der Verbindung von Glas- und Metallrohren. Die Dichtigkeit dieser Verschraubungen ist auch nach wiederholter Montage oder mehreren Anpassungen im Vakuumdrucksystem gewährleistet.

Ultra-Torr-Vakuumverschraubungen ermöglichen dank der Rändelmutter eine einfache, fingerfeste Montage und eine zuverlässige, wiederholbare Dichtungsleistung. Die Konstruktion mit einem O-Ring aus Fluorkautschuk FPM sorgt für eine zuverlässige Abdichtung von Glas-, Metall- oder Kunststoffrohrverbindungen und kann in einer Vielzahl von Vakuumanwendungen eingesetzt werden.

Sie brauchen Unterstützung bei der Auswahl der richtigen Vakuumverschraubungen?

Unsere Experten vor Ort helfen Ihnen gerne weiter

Categorías de Accesorios Ultra-Torr para Vacío

Conectores macho

Conectores macho

Los conectores macho Ultra-Torr están disponibles en un amplio rango de tamaños y tienen una tuerca moleteada que facilita su conexión y desconexión.

Extensiones de Tubo

Extensiones de Tubo

Las extensiones de tubo rectas Ultra-Torr ofrecen un rendimiento de cierre fiable y repetible para tubo de vidrio, metal o plástico.

Recambios y Accesorios

Recambios y Accesorios

Examine las tuercas hembra y los manguitos de los racores de vacío Ultra-Torr.

Uniones

Uniones

Los accesorios de vacío Ultra-Torr, rectos, en codo y en te, de distintos tamaños, son fáciles de conectar y desconectar, lo que ahorra tiempo y produce resultados repetibles.

Catalogues des raccords Ultra-Torr pour le vide

Trouver des informations détaillées sur nos produits – matériaux de fabrication, pressions et températures nominales, options, accessoires, etc.

Un système fluide construit avec des raccords pour tubes étanches Swagelok<sup>®</sup>

Vorteile der Rohrverschraubungen von Swagelok®

Swagelok 튜브 피팅은 검증된 설계, 정밀 제조 공정, 최고급 원자재로 생산되므로 안전성과 신뢰성 측면에서 고객의 가장 높은 기대치도 충족할 수 있습니다.

장점 알아보기

고객별 맞춤 선별 Swagelok 리소스

나사 가공 Swagelok 튜브 피팅
피팅 소개: 나사 크기 및 피치 식별

경력이 많은 전문가도 가끔 나사산을 확인하기 어려울 때가 있습니다. Swagelok 제품 매니저 Andy Hitchcock이 캘리퍼, 피치 게이지, 나사산 식별 가이드를 통해 피팅의 나사산 크기와 피치를 확인하는 방법을 설명합니다.

석유 굴착기(Oil Rig) 작업자
압축 피팅으로 중압 오일 및 가스 애플리케이션 최적화하기

오일 및 가스 상부설비(topside asset)의 중압 애플리케이션에서, 기존 콘 & 쓰레드 연결구에 비해 압착 피팅이 어떻게 설치 속도와 성능 면에서 이점을 제공할 수 있는지 알아보십시오.

선양 고풍기 유한공사(Shenyang Blower Works Group) 직원이 Swagelok 부품으로 구축된 유체 시스템을 사용하는 모습
선양 고풍기 유한공사(Shenyang Blower Works Group)의 안전 및 신뢰성 개선 사례

선양 고풍기 유한공사(Shenyang Blower Works Group)가 안전과 생산 효율성을 개선하는 동시에, 일관성, 신뢰성, 고객 비용 절감을 실현할 수 있도록 Swagelok Shanghai가 어떻게 지원했는지 알아보십시오.

간격 측정 검사기를 사용하여 Swagelok 튜브 피팅의 정확한 설치 여부를 확인하는 방법
Swagelok 튜브 피팅 설치

이 비디오는 일관성, 품질, 신뢰성 측면에서 국제적인 명성을 쌓아온 Swagelok 튜브 피팅을 설치하는 필수 단계를 보여줍니다.

Este proceso puede durar varios minutos. Por favor, tenga paciencia y permanezca en la página.