text.skipToContent text.skipToNavigation
Druckregler für industrielle Anwendungen von Swagelok

Swagelok® Druckregler

Für den sicheren Betrieb von Fluidsystemen sind industrielle Druckregler unverzichtbar. Die Druckregler von Swagelok bieten eine konstante und präzise Leistung für den sicheren und wirtschaftlichen Betrieb Ihrer Fluidsysteme. Mit einem weltweiten Expertennetzwerk und kompetenten Field Engineers bietet Swagelok sowohl Qualitätsprodukte als auch wertvolles Know-how zur Druckoptimierung in kritischen Anwendungen und kann so Zuverlässigkeit und Unterstützung für Industrieexperten weltweit gewährleisten.

Finden Sie den besten Druckregler für Ihre Bedürfnisse

Die Druckregler von Swagelok bieten konstante, präzise und dauerhafte Leistung für Branchenexperten. Sie werden nach strengen Standards konstruiert, gefertigt, montiert und geprüft, um dem Ruf von Swagelok in puncto kompromissloser Qualität gerecht zu werden. Unser umfassendes Portfolio an Druckreglern sorgt für ein effektives Druckmanagement bei unterschiedlichen Durchflussmengen und Anwendungen und trägt so zu einem sicheren, zuverlässigen und kosteneffizienten Betrieb von Fluidsystemen bei.

Unsere Produktpalette umfasst Regler für die Analysen- und Messtechnik (Serie K) für eine präzise Kontrolle in der Prüftechnik, Prozessdruckregler (Serie Process Regulator und Serie  RHPS) für groß angelegte industrielle Anwendungen, hochreine Gasregler für hohe Durchflussraten (Serie HF) für saubere Prozesse, Verdampfungsdruckregler (Serie KEV und Serie KSV) für die Probenvorbereitung, Gasflaschen-Umschaltregler (Serie KCM) für den kontinuierlichen Gasfluss und Regler zur Schutzgasüberlagerung für die sichere Lagerung gefährlicher Flüssigkeiten.

Probleme bei der Druckregelung sind häufig auf eine falsche Produktauswahl zurückzuführen. Unsere Beraterinnen und Berater verfügen über das technische Know-how, um Sie bei der Dimensionierung von Komponenten, der Werkstoffauswahl, der Fehlerbehebung vor Ort sowie der Systemauslegung zu unterstützen. So sind Sie in der Lage, den zuverlässigen Betrieb Ihrer unter Druck stehenden Fluidsysteme zu gewährleisten. Mit dem umfassenden Angebot an Druckreglern von Swagelok und der Unterstützung unserer Experten können Sie Ihre Ziele sicher erreichen.

Sprechen Sie mit einem Druckregler-Experten

레귤레이터 카테고리

돔 역압(Back-Pressure) 레귤레이터

돔 역압(Back-Pressure) 레귤레이터

변화하는 유량 요구에 상관없이 다양한 입구 및 업스트림 압력을 제어하여 복잡한 시스템의 민감한 장비를 보호할 수 있습니다.

스프링 역압(Back-Pressure) 레귤레이터

스프링 역압(Back-Pressure) 레귤레이터

다양한 산업 애플리케이션에서 입구 압력을 정밀하게 제어하고, 일관적인 프로세스 출력 및 성능을 보장합니다.

고순도, 대유량 가스 레귤레이터, HF 시리즈

고순도, 대유량 가스 레귤레이터, HF 시리즈

신뢰성 높은 가스 제어에 필요한 수동 조절 기능, 대유량 기능, 내식성 구조의 시스템을 더 효율적으로 설계할 수 있습니다.

돔 감압 레귤레이터

돔 감압 레귤레이터

유량 또는 입구 압력 변화에 관계없이 압력 변동에 대해 정밀하고 일관적인 제어를 달성할 수 있습니다.

스프링 감압 레귤레이터

스프링 감압 레귤레이터

적절한 감압 스프링 하중 레귤레이터로 케미컬 분배, 탈이온수, 케미컬 공급 시스템 내에서 프로세스 출력을 유지할 수 있습니다. 

전기 가열 감압 레귤레이터

전기 가열 감압 레귤레이터

액체 샘플 기화 또는 가스 샘플 예열에 이상적인 전기 가열식 기화 감압 레귤레이터로 정확성과 안정성을 강화할 수 있습니다.

스팀 가열식 기화 감압 레귤레이터

스팀 가열식 기화 감압 레귤레이터

Swagelok에서 최첨단 기화 감압 레귤레이터를 살펴보세요. 다양한 제품군으로 정밀한 압력 제어를 달성하세요.

가스 실린더 전환 레귤레이터

가스 실린더 전환 레귤레이터

당사의 고품질 가스 실린더 조절기 및 전환 조절기로 안전하고 효율적인 가스 공급을 보장하십시오. 신뢰할 수 있는 가스 제어 솔루션을 믿으십시오!

탱크 블랭킷 압력 레귤레이터

탱크 블랭킷 압력 레귤레이터

산업 공정에서 정확한 압력 제어와 안정적인 가스 관리를 위한 Swagelok 탱크 블랭킷 조절기 솔루션을 살펴보세요.

Ramp Regulators

Ramp Regulators

Discover Swagelok’s hydrogen pressure regulator for refueling stations. Learn how this hydrogen gas regulator ensures safe, precise pressure control.

스페어 부품 및 액세서리

스페어 부품 및 액세서리

장비사 재조립 키트를 사용하여 레귤레이터를 유지하고 가동 중단을 줄일 수 있습니다. 이 키트에는 유체 접촉 부품, 윤활제, 지침이 포함되어 있습니다.

Catalogues des régulateurs

Quels que soient vos besoins – maintenir la pression aval ou la pression amont à un certain niveau dans un environnement d’analyse ou d’instrumentation (série K), contrôler la pression dans un environnement industriel difficile (série RHPS), dans une application haute pureté avec des débits élevés (série HF) ou dans un système comportant des réservoirs de stockage de fluides dangereux (inertage), nous avons une configuration pour y répondre. Vous trouverez des informations détaillées sur nos produits – matériaux de fabrication, pressions et températures nominales, options, accessoires, etc. – dans la documentation disponible sur cette page.

Générateur de courbe de débit Swagelok pour régulateurs de pression

Besoin d’aide pour choisir le bon régulateur de pression ?

Comparez les performances de plusieurs régulateurs dans différentes conditions d’utilisation avec notre outil générateur de courbe de débit.

Trouver le bon régulateur

Les ressources de Swagelok sélectionnées pour vous

L’effet de la pression d’alimentation dans les détendeurs
Contrôler l’effet de la pression d’alimentation (SPE) dans un détendeur

L’effet de la pression d’alimentation, également appelé dépendance, est une relation inverse entre les variables de pression d’entrée et de pression de sortie dans un détendeur. Découvrez comment contrôler ce phénomène dans vos détendeurs grâce aux conseils de Swagelok.

rapprocher la courbe de débit d’un détendeur de l’horizontale
Comment limiter le phénomène de baisse graduelle de la pression de sortie

Le phénomène de baisse graduelle de la pression de sortie lorsque le débit augmente est un problème qui affecte tous les détendeurs. Découvrez dans cette vidéo les facteurs de conception qui permettent de limiter ce phénomène dans un détendeur.

Vapodétendeurs série KEV
Coup de projecteur sur les vapodétendeurs (série KEV)

Découvrez comment le vapodétendeur série KEV Swagelok® réagit aux fluctuations des interventions de l’opérateur ainsi qu’aux variations de la température ambiante et d’autres conditions d’exploitation pour conserver une efficacité fiable et constante.

Détendeurs utilisés pour réduire le temps de réponse
Comment utiliser un détendeur pour réduire le temps de réponse d’un système d’instrumentation analytique

Le temps de réponse d’un système d’analyse est souvent sous-estimé ou mal compris. L’utilisation d’un détendeur permet de réduire ce temps de réponse. Découvrez comment maîtriser le temps de réponse de votre système d’analyse grâce à ces conseils.

Régulateurs de pression Swagelok

Des paillasses de laboratoire aux stations-service commerciales en passant par des installations de fabrication à l’activité intense, les régulateurs de pression industriels jouent un rôle crucial en garantissant que les fluides sont confinés et transférés sous des pressions optimales. Une pression mal contrôlée dans ces applications peut entraîner l’invalidation de résultats d’essais, des perturbations dans les processus, des dégâts sur les équipements et la mise en danger du personnel. Vous devez savoir que les régulateurs de votre système maintiendront constamment la pression à un niveau précis pendant toute leur durée de vie – tout cela sans devoir être entretenus, réparés ou remplacés fréquemment.

Les régulateurs de pression Swagelok offrent la régularité, la précision et la durabilité nécessaires pour exploiter des systèmes fluides sûrs, fiables et rentables.

Comment choisir un régulateur de pression

Découvrez le fonctionnement d’un régulateur de pression

Partout dans le monde, les centres de vente et de services agréés Swagelok disposent de conseillers sur les systèmes de fluides, qui pourront vous aider à choisir entre un régulateur à ressort, un régulateur à dôme ou l’une des nombreuses autres configurations de régulateur disponibles. Ces conseillers peuvent également diagnostiquer des problèmes rencontrés avec les régulateurs et construire des systèmes fluides personnalisés comprenant des régulateurs comme, par exemple, un système de distribution de gaz.

En savoir plus sur ces services et les formations de Swagelok sur ces sujets

이 과정에 몇 분이 소요될 수 있습니다. 잠시 이 페이지에 머물러 주십시오.