Swagelok® Druckregler zur Schutzgasüberlagerung
Druckregler zur Schutzgasüberlagerung sind für spezielle Anwendungsbereiche und Anforderungen ausgelegt.
Weitere Informationen anfordernBei der Schutzgasüberlagerung wird ein Gas in das leere Volumen eines Lagerbehälters geleitet — die Größe des Lagerbehälters spielt dabei keine Rolle. Zum Schutz der Produkte im Innern des Lagerbehälters kommt häufig ein Puffergas zum Einsatz. Diese Vorgehensweise trägt außerdem dazu bei, die Nutzungsdauer des Behälters, die Sicherheit und die Lebensdauer der Ausrüstung zu verbessern.
Die Druckregler von Swagelok® zur Schutzgasüberlagerung sind in der Lage, Druckabfälle im Innern des Behälters zu erkennen. Der Druckregler wird geöffnet und es wird mehr Gas zugeführt, bis der Dampfdruck im Behälter das gewünschte Niveau erreicht. Sobald der Einstelldruck überschritten wird, wird der Regler geschlossen und der Druck kann sich stabilisieren.
Spezifikationen
Werkstoff | Komponenten aus 316L-Edelstahl |
Endanschlussgrößen | 1/2, 1 und 2 Zoll |
Betriebsdruck | bis zu 232 psig (16,0 bar) |
Druckregelbereiche | 0,07 bis 0,14 psig (2,0 bis 4,0 in. H2O, 5 bis 10 mbar) bis hin zu 0,72 bis 11,6 psig (20 bis 321 in. H2O, 50 bis 800 mbar) |
Durchflusskoeffizient (Cv) | 0,20; 0,30; 1,00 |
Temperatur | von –4 bis 212 °F (–20 bis 100 °C) |
Kataloge für Druckregler zur Schutzgasüberlagerung
Hier finden Sie ausführliche Informationen zu unseren Druckreglern zur Schutzgasüberlagerung, einschließlich Werkstoffe, Zubehör sowie Druck- und Temperaturstufen.
Typen: Druckreduzierung und Dampfrückgewinnung; Werkstoff: Edelstahl 316L; 1/2, 1, 1 1/2 und 2 Zoll Endanschlüsse; Arbeitsdrücke bis zu 16,0 bar (232 psig); Temperaturen von ––20 bis 100°C (4 bis 212°F )

Sie brauchen Unterstützung bei der Auswahl der richtigen Druckregler?
Vergleichen Sie die Leistung verschiedener Druckregler unter verschiedenen Anwendungsbedingungen mit unserem Tool zur Erstellung von Durchflussdiagrammen.
Finden Sie den richtigen DruckreglerSwagelok-Ressourcen zu Druckreglern

So verringern Sie den Versorgungsdruckeffekt bei Druckreglern
Der Versorgungsdruckeffekt beschreibt die inverse Abhängigkeit zwischen dem Eingangs- und dem Ausgangsdruck in einem Druckregler. Mit den Tipps von Swagelok lässt sich dieses Phänomen einfach in den Griff bekommen.

Wie gründliche Tests eine zuverlässige Reglerleistung garantieren
Haben Sie sich schon einmal gefragt, welche Tests ein Produkt durchlaufen muss, das für den Einsatz unter extremen Bedingungen entwickelt wurde? Werfen Sie einen Blick hinter die Labortüren und erfahren Sie mehr über die Entwicklung der Druckregler der Serie RHPS, die bei Temperaturen von weit unter Null Grad eingesetzt werden können.

Wie Sie die Durchflusskurve von Druckreglern flach halten und die Regeldifferenz minimieren
Regeldifferenzen treten bei allen Druckminderern auf. Erfahren Sie, wie verschiedene Konfigurationen mit dombelasteten Reglern dazu beitragen, Regeldifferenzen zu minimieren und die Durchflusskurve von Druckreglern abzuflachen.

Wie sich Zeitverzögerungen in Analysesystemen mithilfe von Reglern reduzieren lassen
Zeitverzögerungen werden in Analysesystemen häufig unter- oder falsch eingeschätzt. Eine Möglichkeit, diese Verzögerung abzumildern, ist ein druckgesteuerter Regler. Erfahren Sie, wie Sie Zeitverzögerungen in Ihrem Analysesystem einfach in den Griff bekommen.