Dobladoras Eléctricas Swagelok®
Controle electrónicamente el doblado de tubo de mayor diámetro con la dobladora de tubo eléctrica Swagelok. Estas dobladoras de tubo son fáciles de usar y reducen tanto el tiempo y esfuerzo de instalación como la posibilidad de dañar el tubo al doblarlo.
Solicite más informaciónLas dobladoras de tubo eléctricas Swagelok permiten doblar el tubo fraccional y métrico con calidad, en todos los materiales que se pueden utilizar con los racores Swagelok. Con control electrónico, estas dobladoras de tubos intuitivas añaden eficiencia y consistencia a la instalación de tubo.
Las dobladoras de tubo eléctricas tienen un rango de doblado de 1 a 110° para tubo con diámetros exteriores de 25 a 50 mm y 1 a 2 pulg. y espesores de pared de 1,2 a 5,0 mm y 0,049 a 0,220 pulg. para ayudar a satisfacer la necesidad de producir tubo doblado en una variedad de configuraciones. Una matriz de doblado para tamaños de 25, 32, 38 y 50 mm y otra para 1, 1 1/4, 1 1/2 y 2 pulg. reduce la cantidad de herramientas necesarias a mano.
Especificaciones
- Rango de doblado de 1 a 110°
- Para tubo de 25 a 50 mm de diámetro exterior (1,2 a 5,0 mm de espesor de pared) y de 1 a 2 pulg. de diámetro exterior (0,049 a 0,220 pulg. de espesor de pared)
- Una sola matriz para tubo de 1, 1 1/4, 1 1/2 y 2 pulg.
- Una sola matriz para tubo de 25, 32, 38 y 50 mm
Dimensiones—posición vertical | 112 cm (44 pulg.) de alto, 74 cm (29 pulg.) de ancho, 76 cm (30 pulg.) de fondo |
Peso | 191 kg (420 lbs.) |
Requisitos de alimentación: | |
MS-TBE-1 | 115 V (ca), 50/60 Hz; intensidad máxima—13 A |
MS-TBE-2 | 230 V (ca) 50/60 Hz; intensidad máxima—7 A |
Catálogos de Dobladoras de Tubo
Encuentre información detallada sobre los productos, incluidos los materiales de construcción, los valores nominales de presión y temperatura, las opciones y los accesorios.
Produkte: Elektrische, Werkbank- und Handrohrbiegevorrichtungen; Rohrvorbereitungswerkzeuge; Rohraufhängungen
Dobladora de Tubo para Banco Swagelok
Utilice la dobladora de tubo para banco Swagelok® para doblar de forma precisa, repetible y de alta calidad tubo de la mayoría de los materiales. Tanto si utiliza tubo de pequeño diámetro y pared delgada como tubo de gran diámetro y pared gruesa, este vídeo ofrece consejos y buenas prácticas para el doblado del tubo.
Vea la Dobladora de Tubo en FuncionamientoRecursos Swagelok Elaborados para Vd.
La formación básica sobre los fundamentos de los sistemas de fluidos
Los Cursos básicos de formación Swagelok® ofrecen habilidades críticas para desarrollar, construir y mantener sistemas de fluidos fiables.
Caso Práctico: Swagelok Ayuda a Green Alternative Systems a Controlar los Costes Laborales con Soluciones de Doblado de Tubo
Gracias a la ayuda de Swagelok probando formas de controlar los costes laborales, Green Alternative Systems (GAS) experimentó una reducción del tiempo de producción del 75% – que se tradujo en un ahorro en costes de 224.000 dólares anuales. Lea más acerca de los resultados de la colaboración.
Las Tres "T" para Conseguir un Sistema de Tubos Complejo
Vea cómo las tres "T" del uso de una dobladora de tubo manual pueden ayudarle a conseguir un sistema complejo de tubo con menos puntos de fuga y un caudal eficaz.
Cómo Utilizar una Dobladora de Tubo Manual Swagelok
Vea cómo utilizar una dobladora de tubo manual para realizar con precisión y eficacia curvas de 90° y 180° . Las dobladoras manuales Swagelok® doblan el tubo con alta calidad y en la mayoría de los materiales que pueden ser utilizados con los racores Swagelok.