text.skipToContent text.skipToNavigation
Pasta Sellante Anaeróbica para Roscas SWAK

Sellantes Swagelok®

Los sellantes para roscas Swagelok® permiten el cierre estanco en gran variedad de aplicaciones, mejorando la seguridad del sistema. Los tapones para intercambiadores de calor Swagelok® serie TP pueden alargar la vida de su intercambiador de calor, reduciendo costes de mantenimiento.

Ver los Sellantes

Los sellantes para roscas Swagelok ofrecen un cierre estanco en una gran variedad de aplicaciones gracias a su compatibilidad con una gran variedad de productos químicos. Aptos para un amplio rango de presiones y temperaturas del sistema.

  • La pasta sellante aneróbica para roscas Swagelok SWAK™ se aplica fácil y rápidamente y se adhiere a las roscas sin deshacerse ni gotear durante la instalación. Lubrica las roscas, evitando daños costosos en las roscas por gripado o agarrotamiento durante el montaje. El sellante SWAK también cura formando un relleno que resiste las vibraciones o los golpes y permite un bajo par de apriete para conseguir conexiones fáciles de desmontar incluso después de haberse endurecido por completo.
  • La pasta sellante para roscas Swagelok® sin PTFE funciona de forma similar al SWAK, sellando inmediatamente en las aplicaciones en las que los sellantes a base de PTFE son indeseables.
  • La cinta sellante para roscas Swagelok® de PTFE cumple con la Descripción de Artículos Comerciales A-A-58092 y puede utilizarse en roscas cónicas macho hasta temperaturas de 232°C (450°F).

Puede alargar la vida útil de su intercambiador de calor sellando los extremos de los tubos con fuga con los tapones para intercambiadores de calor Swagelok® serie TP. La conicidad uniforme y al acabado superficial suave favorecen una instalación con el mínimo esfuerzo y un cierre estanco. Los tapones para intercambiadores de calor están disponibles en una variedad de materiales para mejorar la compatibilidad del sistema.

¿Tiene preguntas sobre los sellantes para roscas?

Contacte con los Especialistas Locales

Dichtmittel—Kategorien

Gewindedichtmittel

Gewindedichtmittel

Die Gewindeschmiermittel sind mit vielen Chemikalien kompatibel und bieten in zahlreichen Anwendungen eine leckagefreie Abdichtung.

Rohrverschlussstopfen

Rohrverschlussstopfen

Verschlussstopfen für Wärmetaucher zum Abdichten undichter Rohre – für eine längere Lebensdauer des Wärmetauschers.

Catálogo de Sellantes

Encuentre información detallada de producto, incluidos materiales de construcción, valores nominales de presión y temperatura, las opciones y los accesorios.

Servicios de detección de fugas Swagelok

Servicios de Detección de Fugas de Gas Comprimido

Le ayudaremos a identificar y cuantificar las fugas de gas comprimido, para que pueda dar prioridad a las cuestiones más críticas que se deben abordar en función del potencial de reducción de las emisiones y de mejora de la seguridad, los costes y la productividad.

Conozca los Servicios de Detección de Fugas

Recursos Swagelok Elaborados para Vd.

Servicios de Detección de Fugas de Gas Comprimido Swagelok
Casos Prácticos de Detección de Fugas

Los especialistas en sistemas de fluidos Swagelok, con gran experiencia técnica y de aplicación, ayudan habitualmente a los clientes a encontrar, resolver y prevenir fugas en sus sistemas de fluidos. Vea cómo se han beneficiado esos clientes.

Réparation des fuites dans des systèmes fluides
Causes courantes et coût des fuites dans les systèmes fluides

La plus petite fuite peut devenir un problème lorsqu’on a la charge de préserver la sécurité et la rentabilité d’une installation industrielle. Découvrez comment et pourquoi des fuites se produisent, comment les localiser, quels tests effectuer pour confirmer leur présence et comment élaborer une stratégie pour remédier au problème et les limiter dans l’ensemble des installations.

Des fuites courantes dans les systèmes fluides des usines de pneumatiques
Lutter contre les fuites courantes dans les systèmes fluides des usines de pneumatiques

Les fabricants de pneus peuvent s’habituer aux fuites dans la tuyauterie de leurs process, mais ces fuites peuvent constituer un danger pour la sécurité du personnel et nuire à la rentabilité de l’entreprise. Découvrez comment détecter et réparer des fuites courantes dans une usine.

Services de détection de fuites sur site Swagelok
L’importance d’une bonne préparation des tubes pour éviter les fuites dans un système

L’installation réussie d’un raccord pour tube dépend de nombreux critères, mais l’un des plus importants est le soin apporté à la préparation des tubes avant le montage. Découvrez comment éviter des fuites coûteuses ou dangereuses en utilisant des tubes non endommagés qui ont été coupés et ébavurés correctement.

Este proceso puede durar varios minutos. Por favor, tenga paciencia y permanezca en la página.