text.skipToContent text.skipToNavigation

Tige de raccord rapide en acier inoxydable avec vanne, étanchéité PTFE, Cv de 0,2, filetage NPT femelle 1/4 po

Part #: SS-QTM2-D-4PF

Specifications

Attribute Value
Body Material Acier inoxydable 316 revêtu de Xylan®
Cleaning Process Nettoyage et conditionnement standard (SC-10)
Connection 1 Size 1/4 po
Connection 1 Type Filetage NPT femelle
CV Maximum 0,2 en association avec un corps standard
Lubricant Graisse Krytox 240AC
O-Ring Material PTFE
Pressure Rating Uncoupled at Room Temp 1000 PSIG DE 0 120°F / 68,9 BAR DE -17 à 48°C
Pressure/Temp Rating (Coupling and Uncoupling) 250 PSIG À 70°F / 17,2 BAR À 21°C
Series QTM2
eClass (4.1) 37110302
eClass (5.1.4) 37110302
eClass (6.0) 37020500
eClass (6.1) 37110302
eClass (10.1) 37110302
UNSPSC (4.03) 31163101
UNSPSC (10.0) 27121701
UNSPSC (11.0501) 27121701
UNSPSC (13.0601) 27121701
UNSPSC (15.1) 27121701
UNSPSC (17.1001) 27121701
DESO Stems

Enhance the integrity of systems with Swagelok PTFE-sealed quick-connects that have recessed seals for protection and are chemically compatible with many substances used in hazardous applications.

Contact

If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.


Sichere Produktauswahl:

Der Kataloginhalt muss ganz durchgelesen werden, um sicherzustellen, dass der Systementwickler und der Benutzer eine sichere Produktauswahl treffen. Bei der Auswahl von Produkten muss die gesamte Systemanordnung berücksichtigt werden, um eine sichere, störungsfreie Funktion zu gewährleisten. Der Systemdesigner und der Benutzer sind für Funktion, Materialverträglichkeit, entsprechende Leistungsdaten und Einsatzgrenzen sowie für die vorschriftsmäßige Handhabung, den Betrieb und die Wartung verantwortlich.

Warning: Les composants qui ne sont pas régis par une norme, comme les raccords pour tubes Swagelok, ne doivent jamais être mélangés/intervertis avec ceux d’autres fabricants.

Tige de raccord rapide en acier inoxydable avec vanne, étanchéité PTFE, Cv de 0,2, filetage NPT femelle 1/4 po

Part #: SS-QTM2-D-4PF
View Catalog

Add To Favorites

Catalogs

DESO Stems
Enhance the integrity of systems with Swagelok PTFE-sealed quick-connects that have recessed seals for protection and are chemically compatible with many substances used in hazardous applications.

Specifications

SS-QTM2-D-4PF — Tige de raccord rapide en acier inoxydable avec vanne, étanchéité PTFE, Cv de 0,2, filetage NPT femelle 1/4 po

Attribute Value
Body Material Acier inoxydable 316 revêtu de Xylan®
Cleaning Process Nettoyage et conditionnement standard (SC-10)
Connection 1 Size 1/4 po
Connection 1 Type Filetage NPT femelle
CV Maximum 0,2 en association avec un corps standard
Lubricant Graisse Krytox 240AC
O-Ring Material PTFE
Pressure Rating Uncoupled at Room Temp 1000 PSIG DE 0 120°F / 68,9 BAR DE -17 à 48°C
Pressure/Temp Rating (Coupling and Uncoupling) 250 PSIG À 70°F / 17,2 BAR À 21°C
Series QTM2
eClass (4.1) 37110302
eClass (5.1.4) 37110302
eClass (6.0) 37020500
eClass (6.1) 37110302
eClass (10.1) 37110302
UNSPSC (4.03) 31163101
UNSPSC (10.0) 27121701
UNSPSC (11.0501) 27121701
UNSPSC (13.0601) 27121701
UNSPSC (15.1) 27121701
UNSPSC (17.1001) 27121701
Select a New Product with Similar Specs

Resources

Drawings
2D

Two-dimensional renderings are available for this product. Download the CAD file.

3D

Three-dimensional renderings are available for this product. Download the CAD file.

Sales Drawing

Sales drawings are available for this product. Download the files.

Similar Products

Part #
Body Material
Connection 1 Size
Connection 1 Type
Connection 2 Size
Connection 2 Type
SS-QTM2-D-400 Xylan®-beschichtet, Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - View Product
SS-QTM2-D-4PM Xylan®-beschichtet, Edelstahl 316 1/4 Zoll NPT Außengewinde - - View Product
SS-QTM2-D-4PMK2 Xylan®-beschichtet, Edelstahl 316 1/4 Zoll NPT Außengewinde - - View Product
SS-QTM2-D-4PMK3 Xylan®-beschichtet, Edelstahl 316 1/4 Zoll NPT Außengewinde - - View Product
SS-QTM2-D-4PMK5 Xylan®-beschichtet, Edelstahl 316 1/4 Zoll NPT Außengewinde - - View Product
SS-QTM2-D-600 Xylan®-Coated 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting - - View Product
SS-QTM2-D-6M0 Xylan®-Coated 316 Stainless Steel 6 mm Swagelok® Tube Fitting - - View Product
SS-QTM2-D-8M0K2 Xylan®-Coated 316 Stainless Steel 8 mm Swagelok® Tube Fitting - - View Product
SS-QTM2-D-8M0K4 316 Stainless Steel 8 mm Swagelok® Tube Fitting - - View Product
SS-QTM4-D-400 Xylan®-Coated 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting - - View Product
SS-QTM4-D-4PM Xylan®-Coated 316 Stainless Steel 1/4 in. Male NPT - - View Product
SS-QTM4-D-600 Xylan®-Coated 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting - - View Product
SS-QTM8-D-1210 Xylan®-Coated 316 Stainless Steel 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting - - View Product
SS-QTM8-D-12PF Xylan®-Coated 316 Stainless Steel 3/4 in. Female NPT - - View Product
SS-QTM8-D-12PM Xylan®-Coated 316 Stainless Steel 3/4 in. Male NPT - - View Product
SS-QTM8-D-16PF Xylan®-Coated 316 Stainless Steel 1 in. Female NPT - - View Product
SS-QTM8-D-16PM Xylan®-Coated 316 Stainless Steel 1 in. Male NPT - - View Product
SS-QTM8-D-810 Xylan®-Coated 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting - - View Product
SS-QTM8-D-8PF Xylan®-Coated 316 Stainless Steel 1/2 in. Female NPT - - View Product
SS-QTM8-D-8PM Xylan®-Coated 316 Stainless Steel 1/2 in. Male NPT - - View Product

Contact

If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.

This process may take several minutes. Please be patient and remain on the page.