|
Espiga con válvula enchufe rápido para instrumentación de acero inox., combinación de 2 piezas con conector de manguera de 3/8 pulg. (serie QC6)
Art.-Nr.: SS-QC6-DC-6HC
|
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Technische Daten
DESO型ステム迅速かつ容易に接続可能なSwagelokクイック・コネクツは、接続が頻繁に行われ、かつ空気混入量やスピリッジ(流体流出量)を最小限に抑える必要がある用途に適しています。 Einloggen oder anmelden, um den Preis anzuzeigen お問い合わせ本製品に関するご質問は、担当のスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。指定販売会社は、投資を最大限に活用するためのアドバイスも提供いたします。
安全な製品の選定について:
システム設計者およびユーザーは、製品カタログの内容をすべてご覧になった上で、安全な製品の選定を行ってください。 安全にトラブルなく機能するよう、システム全体の設計を考慮して、製品をご選定ください。 機能、材質の適合性、数値データなどを考慮し製品を選定すること、また、適切な取り付け、操作およびメンテナンスを行うのは、システム設計者およびユーザーの責任ですので、十分にご注意ください。 Warnung: No mezcle ni intercambie productos o componentes Swagelok no regulados por normativas de diseño industrial, incluyendo las conexiones finales de los racores Swagelok, con los de otros fabricantes. |
システム設計者およびユーザーは、製品カタログの内容をすべてご覧になった上で、安全な製品の選定を行ってください。 安全にトラブルなく機能するよう、システム全体の設計を考慮して、製品をご選定ください。 機能、材質の適合性、数値データなどを考慮し製品を選定すること、また、適切な取り付け、操作およびメンテナンスを行うのは、システム設計者およびユーザーの責任ですので、十分にご注意ください。
Warnung: No mezcle ni intercambie productos o componentes Swagelok no regulados por normativas de diseño industrial, incluyendo las conexiones finales de los racores Swagelok, con los de otros fabricantes.
Espiga con válvula enchufe rápido para instrumentación de acero inox., combinación de 2 piezas con conector de manguera de 3/8 pulg. (serie QC6)
Einloggen oder anmelden, um den Preis anzuzeigen
Kataloge
DESO型ステム
Kein Drehen, kein Schraubenschlüssel erforderlich; Konfigurationen einseitig absperrend, beidseitig absperrend sowie mit freiem Durchgang verfügbar
Technische Daten
SS-QC6-DC-6HC — Espiga con válvula enchufe rápido para instrumentación de acero inox., combinación de 2 piezas con conector de manguera de 3/8 pulg. (serie QC6)
| Attribute | Wert |
|---|---|
| ボディ材質 | Acero inoxidable 316 |
| 洗浄プロセス | Limpieza y Embalaje estándar (SC-10) |
| コネクション1 サイズ | 3/8 pulg. |
| コネクション1 タイプ | Conector para Manguera |
| Oリング材質 | FKM Fluorocarbono |
| シリーズ | QC6 |
| UNSPSC (4.03) | 31163101 |
| UNSPSC (10.0) | 40141721 |
| UNSPSC (11.0501) | 31163101 |
| UNSPSC (13.0601) | 31163101 |
| UNSPSC (15.1) | 31163101 |
| UNSPSC (17.1001) | 31163101 |
Ressourcen
Zeichnungen
Für dieses Produkt sind zweidimensionale Darstellungen verfügbar. Die CAD-Datei herunterladen.
Für dieses Produkt sind dreidimensionale Darstellungen verfügbar. Die CAD-Datei herunterladen.
Verkaufszeichnungen sind für dieses Produkt erhältlich. Die Dateien herunterladen.
Ähnliche Produkte
|
Art.-Nr.
|
Körperwerkstoff
|
Größe Verbindung 1
|
Typ Verbindung 1
|
Größe Verbindung 2
|
Typ Verbindung 2
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| B-QC4-D-400 | Messing | 1/4 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | - | - | Produkt anzeigen |
| B-QC4-D-4PF | Messing | 1/4 Zoll | NPT Innengewinde | - | - | Produkt anzeigen |
| B-QC4-D-4PM | Messing | 1/4 Zoll | NPT Außengewinde | - | - | Produkt anzeigen |
| B-QC4-D-6M0 | Messing | 6 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | - | - | Produkt anzeigen |
| B-QC6-D-4PF | Messing | 1/4 Zoll | NPT Innengewinde | - | - | Produkt anzeigen |
| B-QC6-D-4PM | Messing | 1/4 Zoll | NPT Außengewinde | - | - | Produkt anzeigen |
| B-QC6-D-600 | Messing | 3/8 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | - | - | Produkt anzeigen |
| B-QC6-D-6PM | Messing | 3/8 Zoll | NPT Außengewinde | - | - | Produkt anzeigen |
| B-QC8-D-810 | Messing | 1/2 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | - | - | Produkt anzeigen |
| B-QC8-D-8PF | Messing | 1/2 Zoll | NPT Innengewinde | - | - | Produkt anzeigen |
| B-QC8-D-8PM | Messing | 1/2 Zoll | NPT Außengewinde | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-QC4-D-200 | Edelstahl 316 | 1/8 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-QC4-D-2PF | Edelstahl 316 | 1/8 Zoll | NPT Innengewinde | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-QC4-D-2PM | Edelstahl 316 | 1/8 Zoll | NPT Außengewinde | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-QC4-D-400 | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-QC4-D-400K1 | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-QC4-D-400K2 | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-QC4-D-400K3 | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-QC4-D-400K4 | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-QC4-D-400K5 | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-QC4-D-400KZ | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Raccord pour tube Swagelok® | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-QC4-D-4MT | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Filetage conique ISO mâle | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-QC4-D-4PF | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Filetage NPT femelle | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-QC4-D-4PFK5 | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | NPTめねじ | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-QC4-D-4PFKZ | 316ステンレス鋼 | 1/4 インチ | NPTめねじ | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-QC4-D-4PM | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | NPTおねじ | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-QC4-D-4PMK2 | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | NPTおねじ | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-QC4-D-4PMK3 | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | NPTおねじ | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-QC4-D-4PMKZ | 316ステンレス鋼 | 1/4 インチ | NPTおねじ | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-QC4-D-6M0 | 316 ステンレス鋼 | 6 mm | Swagelok®チューブ継手 | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-QC4-D-6M0K1 | 316 ステンレス鋼 | 6 mm | Swagelok®チューブ継手 | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-QC6-D-10M0 | 316 ステンレス鋼 | 10 mm | Swagelok®チューブ継手 | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-QC6-D-4PF | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | NPTめねじ | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-QC6-D-4PM | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | NPTおねじ | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-QC6-D-600 | 316 ステンレス鋼 | 3/8 インチ | Swagelok®チューブ継手 | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-QC6-D-600K1 | 316 ステンレス鋼 | 3/8 インチ | Swagelok®チューブ継手 | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-QC6-D-600K2 | 316 ステンレス鋼 | 3/8 インチ | Swagelok®チューブ継手 | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-QC6-D-600K3 | 316 ステンレス鋼 | 3/8 インチ | Swagelok®チューブ継手 | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-QC6-D-6PF | 316 ステンレス鋼 | 3/8 インチ | NPTめねじ | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-QC6-D-6PM | 316 ステンレス鋼 | 3/8 インチ | NPTおねじ | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-QC8-D-12M0 | 316 ステンレス鋼 | 12 mm | Swagelok®チューブ継手 | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-QC8-D-810 | 316 ステンレス鋼 | 1/2 インチ | Swagelok®チューブ継手 | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-QC8-D-810K1 | 316 ステンレス鋼 | 1/2 インチ | Swagelok®チューブ継手 | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-QC8-D-8MT | 316 ステンレス鋼 | 1/2 インチ | ISO管用テーパーおねじ | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-QC8-D-8PF | 316 ステンレス鋼 | 1/2 インチ | NPTめねじ | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-QC8-D-8PM | 316 ステンレス鋼 | 1/2 インチ | NPTおねじ | - | - | Produkt anzeigen |
お問い合わせ
本製品に関するご質問は、担当のスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。指定販売会社は、投資を最大限に活用するためのアドバイスも提供いたします。
