|
Espiga con válvula enchufe rápido para instrumentación de latón, Cv 1,3, 1/2 pulg. NPT hembra
Код изделия: B-QC8-D-8PF
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Технические характеристики
DESO 스템스웨즈락 퀵 코넥트는 연결을 자주 하고, 공기 유입과 유체 유출을 최소화해야 하는 애플리케이션에서 빠르고 쉽게 연결할 수 있게 해 줍니다. Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы просмотреть цену ContactIf you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.
Sichere Produktauswahl:
Der Kataloginhalt muss ganz durchgelesen werden, um sicherzustellen, dass der Systementwickler und der Benutzer eine sichere Produktauswahl treffen. Bei der Auswahl von Produkten muss die gesamte Systemanordnung berücksichtigt werden, um eine sichere, störungsfreie Funktion zu gewährleisten. Der Systemdesigner und der Benutzer sind für Funktion, Materialverträglichkeit, entsprechende Leistungsdaten und Einsatzgrenzen sowie für die vorschriftsmäßige Handhabung, den Betrieb und die Wartung verantwortlich. Предупреждение: No mezcle ni intercambie productos o componentes Swagelok no regulados por normativas de diseño industrial, incluyendo las conexiones finales de los racores Swagelok, con los de otros fabricantes. |
Der Kataloginhalt muss ganz durchgelesen werden, um sicherzustellen, dass der Systementwickler und der Benutzer eine sichere Produktauswahl treffen. Bei der Auswahl von Produkten muss die gesamte Systemanordnung berücksichtigt werden, um eine sichere, störungsfreie Funktion zu gewährleisten. Der Systemdesigner und der Benutzer sind für Funktion, Materialverträglichkeit, entsprechende Leistungsdaten und Einsatzgrenzen sowie für die vorschriftsmäßige Handhabung, den Betrieb und die Wartung verantwortlich.
Предупреждение: No mezcle ni intercambie productos o componentes Swagelok no regulados por normativas de diseño industrial, incluyendo las conexiones finales de los racores Swagelok, con los de otros fabricantes.
Espiga con válvula enchufe rápido para instrumentación de latón, Cv 1,3, 1/2 pulg. NPT hembra
Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы просмотреть цену
Каталоги
DESO 스템
Kein Drehen, kein Schraubenschlüssel erforderlich; Konfigurationen einseitig absperrend, beidseitig absperrend sowie mit freiem Durchgang verfügbar
Merkmale: Systematisches Verfahren zur Identifikation von Gewinden und Endanschlüssen.
Schnellkupplungen zur Instrumentierung, Serie QC
Технические характеристики
B-QC8-D-8PF — Espiga con válvula enchufe rápido para instrumentación de latón, Cv 1,3, 1/2 pulg. NPT hembra
| Атрибут | Значение |
|---|---|
| 몸체 재질 | Latón |
| 세정 공정 | Limpieza y Embalaje estándar (SC-10) |
| 연결구 1 크기 | 1/2 pulg. |
| 연결구 1 종류 | NPT hembra |
| CV 최대 | 1,3 - Acoplada con una base estándar o de flujo inverso |
| 윤활제 | Dow Corning 111 |
| O-링 재질 | Buna-N (Estándar) |
| 최대 온도에서의 체결된 압력 등급 | 17,2 BAR @ 121°C / 250 PSIG @ 250°F |
| 실온에서의 체결된 압력 등급 | 34,4 BAR @ 21°C / 500 PSIG @ 70°F |
| 실온에서의 비체결된 압력 등급 | 17,2 BAR @ 21°C / 250 PSIG @ 70°F |
| 압력/온도 등급(체결 및 비체결) | 17,2 BAR @ 21°C / 250 PSIG @ 70°F |
| 시리즈 | QC8 |
| eClass (4.1) | 37110302 |
| eClass (5.1.4) | 37110302 |
| eClass (6.0) | 37020590 |
| eClass (6.1) | 37020590 |
| eClass (10.1) | 37020590 |
| UNSPSC (4.03) | 31163101 |
| UNSPSC (10.0) | 27121701 |
| UNSPSC (11.0501) | 27121701 |
| UNSPSC (13.0601) | 27121701 |
| UNSPSC (15.1) | 27121701 |
| UNSPSC (17.1001) | 27121701 |
Ресурсы
Чертежи
Для этого изделия есть двухмерные модели. Загрузить файл САПР.
Для этого изделия есть трехмерные модели. Загрузить файл САПР.
Для этого изделия есть рекламные чертежи. Загрузить файлы.
Похожие изделия
|
Код изделия
|
Материал корпуса
|
Размер соединения 1
|
Тип соединения 1
|
Размер соединения 2
|
Тип соединения 2
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| B-QC4-D-400 | Messing | 1/4 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | - | - | Просмотр изделия |
| B-QC4-D-4PF | Messing | 1/4 Zoll | NPT Innengewinde | - | - | Просмотр изделия |
| B-QC4-D-4PM | Messing | 1/4 Zoll | NPT Außengewinde | - | - | Просмотр изделия |
| B-QC4-D-6M0 | Messing | 6 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | - | - | Просмотр изделия |
| B-QC6-D-4PF | Messing | 1/4 Zoll | NPT Innengewinde | - | - | Просмотр изделия |
| B-QC6-D-4PM | Messing | 1/4 Zoll | NPT Außengewinde | - | - | Просмотр изделия |
| B-QC6-D-600 | Messing | 3/8 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | - | - | Просмотр изделия |
| B-QC6-D-6PM | Messing | 3/8 Zoll | NPT Außengewinde | - | - | Просмотр изделия |
| B-QC8-D-810 | Messing | 1/2 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | - | - | Просмотр изделия |
| B-QC8-D-8PM | Messing | 1/2 Zoll | NPT Außengewinde | - | - | Просмотр изделия |
| SS-QC4-D-200 | Edelstahl 316 | 1/8 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | - | - | Просмотр изделия |
| SS-QC4-D-2PF | Edelstahl 316 | 1/8 Zoll | NPT Innengewinde | - | - | Просмотр изделия |
| SS-QC4-D-2PM | Edelstahl 316 | 1/8 Zoll | NPT Außengewinde | - | - | Просмотр изделия |
| SS-QC4-D-400 | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | - | - | Просмотр изделия |
| SS-QC4-D-400K1 | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | - | - | Просмотр изделия |
| SS-QC4-D-400K2 | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | - | - | Просмотр изделия |
| SS-QC4-D-400K3 | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | - | - | Просмотр изделия |
| SS-QC4-D-400K4 | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | - | - | Просмотр изделия |
| SS-QC4-D-400K5 | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | - | - | Просмотр изделия |
| SS-QC4-D-400KZ | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | 스웨즈락® 튜브 피팅 | - | - | Просмотр изделия |
| SS-QC4-D-4MT | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | 수나사 ISO 경사나사 | - | - | Просмотр изделия |
| SS-QC4-D-4PF | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | 암나사 NPT | - | - | Просмотр изделия |
| SS-QC4-D-4PFK5 | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | 암나사 NPT | - | - | Просмотр изделия |
| SS-QC4-D-4PFKZ | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | 암나사 NPT | - | - | Просмотр изделия |
| SS-QC4-D-4PM | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | 수나사 NPT | - | - | Просмотр изделия |
| SS-QC4-D-4PMK2 | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | 수나사 NPT | - | - | Просмотр изделия |
| SS-QC4-D-4PMK3 | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | 수나사 NPT | - | - | Просмотр изделия |
| SS-QC4-D-4PMKZ | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | 수나사 NPT | - | - | Просмотр изделия |
| SS-QC4-D-6M0 | 316 스테인리스강 | 6mm | Swagelok® 튜브 피팅 | - | - | Просмотр изделия |
| SS-QC4-D-6M0K1 | 316 스테인리스강 | 6mm | Swagelok® 튜브 피팅 | - | - | Просмотр изделия |
| SS-QC6-D-10M0 | 316 스테인리스강 | 10mm | Swagelok® 튜브 피팅 | - | - | Просмотр изделия |
| SS-QC6-D-4PF | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | 암나사 NPT | - | - | Просмотр изделия |
| SS-QC6-D-4PM | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | 수나사 NPT | - | - | Просмотр изделия |
| SS-QC6-D-600 | 316 스테인리스강 | 3/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | - | - | Просмотр изделия |
| SS-QC6-D-600K1 | 316 스테인리스강 | 3/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | - | - | Просмотр изделия |
| SS-QC6-D-600K2 | 316 스테인리스강 | 3/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | - | - | Просмотр изделия |
| SS-QC6-D-600K3 | Нержавеющая сталь 316 | 3/8 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | - | - | Просмотр изделия |
| SS-QC6-D-6PF | Нержавеющая сталь 316 | 3/8 дюйма | Внутр. резьба NPT | - | - | Просмотр изделия |
| SS-QC6-D-6PM | Нержавеющая сталь 316 | 3/8 дюйма | Наруж. резьба NPT | - | - | Просмотр изделия |
| SS-QC6-DC-6HC | Нержавеющая сталь 316 | 3/8 дюйма | Шланговый штуцер | - | - | Просмотр изделия |
| SS-QC8-D-12M0 | Нержавеющая сталь 316 | 12 мм | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | - | - | Просмотр изделия |
| SS-QC8-D-810 | Нержавеющая сталь 316 | 1/2 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | - | - | Просмотр изделия |
| SS-QC8-D-810K1 | Нержавеющая сталь 316 | 1/2 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | - | - | Просмотр изделия |
| SS-QC8-D-8MT | Нержавеющая сталь 316 | 1/2 дюйма | Наруж. коническая резьба ISO | - | - | Просмотр изделия |
| SS-QC8-D-8PF | Нержавеющая сталь 316 | 1/2 дюйма | Внутр. резьба NPT | - | - | Просмотр изделия |
| SS-QC8-D-8PM | Нержавеющая сталь 316 | 1/2 дюйма | Наруж. резьба NPT | - | - | Просмотр изделия |
Contact
If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.
