text.skipToContent text.skipToNavigation

Шланговый штуцер из нерж. стали, внутр. резьба NPT 1/8 дюйма, внутр. диам. шланга 1/4 дюйма

Код изделия: SS-4-HC-7-2

Технические характеристики

Атрибут Значение
Материал корпуса Нержавеющая сталь 316
Размер соединения 1 1/8 дюйма
Тип соединения 1 Внутр. резьба NPT
Материал торцевого соединения Нержавеющая сталь 316
размер шланга, 1/4 дюйма
Максимальная температура, °F (°C) 450 (232)
Минимальная температура, °F (°C) -65 (-53)
eClass (4.1) 37110504
eClass (5.1.4) 37110390
eClass (6.0) 27302103
eClass (6.1) 27302103
eClass (10.1) 27302103
UNSPSC (4.03) 27121707
UNSPSC (10.0) 40141734
UNSPSC (11.0501) 40141734
UNSPSC (13.0601) 40141734
UNSPSC (15.1) 40141734
UNSPSC (17.1001) 39120000
Соединители для пластиковых трубок

Торцевые соединения для различных шлангов и гибких трубок Swagelok обеспечивают простоту выездного монтажа. В ассортимент входят трубные обжимные фитинги и трубные переходники Swagelok, фитинги с наружной резьбой NPT, фитинги с конической наружной резьбой ISO/BSP и муфты.

연락처

이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.


안전한 제품 선택

시스템 설계자와 사용자는 안전한 제품 선택을 위해 전체 카탈로그의 내용을 반드시 검토해야 합니다. 제품을 선택할 때, 안전하고 고장 없는 성능을 보장하기 위해서는 전체 시스템 설계를 고려해야 합니다. 제품의 기능, 재질의 호환성, 적절한 등급, 올바른 설비, 운영 및 유지보수는 시스템 설계자와 사용자의 책임입니다.

Предупреждение: Запрещается совместное использование и замена продуктов или компонентов Swagelok, на производство которых не распространяются отраслевые стандарты проектирования (в том числе торцевых соединений трубных обжимных фитингов Swagelok), продуктами или компонентами других производителей.

Шланговый штуцер из нерж. стали, внутр. резьба NPT 1/8 дюйма, внутр. диам. шланга 1/4 дюйма

Код изделия: SS-4-HC-7-2
Посмотреть каталог

Добавить в избранное

Каталоги

Соединители для пластиковых трубок
Торцевые соединения для различных шлангов и гибких трубок Swagelok обеспечивают простоту выездного монтажа. В ассортимент входят трубные обжимные фитинги и трубные переходники Swagelok, фитинги с наружной резьбой NPT, фитинги с конической наружной резьбой ISO/BSP и муфты.

Технические характеристики

SS-4-HC-7-2 — Шланговый штуцер из нерж. стали, внутр. резьба NPT 1/8 дюйма, внутр. диам. шланга 1/4 дюйма

Атрибут Значение
Материал корпуса Нержавеющая сталь 316
Размер соединения 1 1/8 дюйма
Тип соединения 1 Внутр. резьба NPT
Материал торцевого соединения Нержавеющая сталь 316
размер шланга, 1/4 дюйма
Максимальная температура, °F (°C) 450 (232)
Минимальная температура, °F (°C) -65 (-53)
eClass (4.1) 37110504
eClass (5.1.4) 37110390
eClass (6.0) 27302103
eClass (6.1) 27302103
eClass (10.1) 27302103
UNSPSC (4.03) 27121707
UNSPSC (10.0) 40141734
UNSPSC (11.0501) 40141734
UNSPSC (13.0601) 40141734
UNSPSC (15.1) 40141734
UNSPSC (17.1001) 39120000
Выберите новый продукт с похожими характеристиками

Ресурсы

Чертежи
2D

Для этого изделия есть двухмерные модели. Загрузить файл САПР.

3D

Для этого изделия есть трехмерные модели. Загрузить файл САПР.

Рекламный чертеж

Для этого изделия есть рекламные чертежи. Загрузить файлы.

Похожие изделия

Код изделия
Материал корпуса
Размер соединения 1
Тип соединения 1
Размер соединения 2
Тип соединения 2
B-3-HC-1-2 Laiton 1/8 po Filetage NPT mâle - - Просмотр изделия
B-5-HC-1-4 Laiton 1/4 po Filetage NPT mâle - - Просмотр изделия
SS-10-HC-1-8 Acier inoxydable 316 1/2 po Filetage NPT mâle - - Просмотр изделия
SS-12-HC-1-12 Acier inoxydable 316 3/4 po Filetage NPT mâle - - Просмотр изделия
SS-12-HC-1-8 Acier inoxydable 316 1/2 po Filetage NPT mâle - - Просмотр изделия
SS-12-HC-A-1211 Acier inoxydable 316 3/4 po Adaptateur pour tube Swagelok® - - Просмотр изделия
SS-16-HC-1-12 Acier inoxydable 316 3/4 po Filetage NPT mâle - - Просмотр изделия
SS-16-HC-1-16 Acier inoxydable 316 1 po Filetage NPT mâle - - Просмотр изделия
SS-16-HC-A-1611 Acier inoxydable 316 1 po Adaptateur pour tube Swagelok® - - Просмотр изделия
SS-2-HC-1-2 Acier inoxydable 316 1/8 po Filetage NPT mâle - - Просмотр изделия
SS-2-HC-1-4 Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage NPT mâle - - Просмотр изделия
SS-2-HC-7-4 Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage NPT femelle - - Просмотр изделия
SS-2-HC-A-201 Acier inoxydable 316 1/8 po Adaptateur pour tube Swagelok® - - Просмотр изделия
SS-2-HC-A-401 Acier inoxydable 316 1/4 po Adaptateur pour tube Swagelok® - - Просмотр изделия
SS-3-HC-1-2 Нержавеющая сталь 316 1/8 дюйма Наруж. резьба NPT - - Просмотр изделия
SS-3-HC-1-4 Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Наруж. резьба NPT - - Просмотр изделия
SS-3-HC-7-4 Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage NPT femelle - - Просмотр изделия
SS-4-HC-1-2 Acier inoxydable 316 1/8 po Filetage NPT mâle - - Просмотр изделия
SS-4-HC-1-200 Нержавеющая сталь 316 1/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® - - Просмотр изделия
SS-4-HC-1-4 Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Наруж. резьба NPT - - Просмотр изделия
SS-4-HC-1-400 Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® - - Просмотр изделия
SS-4-HC-1-4RT Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Наруж. коническая резьба ISO - - Просмотр изделия
SS-4-HC-1-6 Нержавеющая сталь 316 3/8 дюйма Наруж. резьба NPT - - Просмотр изделия
SS-4-HC-1-8 Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Наруж. резьба NPT - - Просмотр изделия
SS-4-HC-7-4 Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage NPT femelle - - Просмотр изделия
SS-4-HC-A-401 Acier inoxydable 316 1/4 po Adaptateur pour tube Swagelok® - - Просмотр изделия
SS-4-HC-A-601 Acier inoxydable 316 3/8 po Adaptateur pour tube Swagelok® - - Просмотр изделия
SS-4-HC-A-6MTA Acier inoxydable 316 6 mm Adaptateur pour tube Swagelok® - - Просмотр изделия
SS-5-HC-1-2 Acier inoxydable 316 1/8 po Filetage NPT mâle - - Просмотр изделия
SS-5-HC-1-4 Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage NPT mâle - - Просмотр изделия
SS-5-HC-A-401 Acier inoxydable 316 1/4 po Adaptateur pour tube Swagelok® - - Просмотр изделия
SS-6-HC-1-4 316 Stainless Steel 1/4 in. Male NPT - - Просмотр изделия
SS-6-HC-1-400 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting - - Просмотр изделия
SS-6-HC-1-6 316 Stainless Steel 3/8 in. Male NPT - - Просмотр изделия
SS-6-HC-1-600 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting - - Просмотр изделия
SS-6-HC-1-8 316 Stainless Steel 1/2 in. Male NPT - - Просмотр изделия
SS-6-HC-7-4 316 Stainless Steel 1/4 in. Female NPT - - Просмотр изделия
SS-6-HC-7-6 316 Stainless Steel 3/8 in. Female NPT - - Просмотр изделия
SS-6-HC-A-401 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Adapter - - Просмотр изделия
SS-6-HC-A-601 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Adapter - - Просмотр изделия
SS-6-HC-A-811 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Adapter - - Просмотр изделия
SS-8-HC-1-4 316 Stainless Steel 1/4 in. Male NPT - - Просмотр изделия
SS-8-HC-1-6 316 Stainless Steel 3/8 in. Male NPT - - Просмотр изделия
SS-8-HC-1-8 316 Stainless Steel 1/2 in. Male NPT - - Просмотр изделия
SS-8-HC-1-810 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting - - Просмотр изделия
SS-8-HC-7-8 316 Stainless Steel 1/2 in. Female NPT - - Просмотр изделия
SS-8-HC-A-601 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Adapter - - Просмотр изделия
SS-8-HC-A-811 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Adapter - - Просмотр изделия

Contact

Si vous avez des questions concernant ce produit, prenez contact avec votre distributeur agréé. Celui-ci pourra également vous renseigner sur des services qui vous permettront de tirer le meilleur parti de votre investissement.

Этот процесс может занять несколько минут. Дождитесь его завершения и не покидайте страницу.