|
フェノール樹脂製ハンドル・キット(レッド・ハンドル)、P6Tシリーズ・プラグ・バルブ用
型番: PHEN-P6T-K4-RD
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
仕様
ハンドル・キットSwagelokバルブ用のさまざまなスペア・パーツ/アクセサリーからお選びください。 ログインまたは登録して価格を見る お問い合わせ本製品に関するご質問は、担当のスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。指定販売会社は、投資を最大限に活用するためのアドバイスも提供いたします。
安全な製品の選定について:
システム設計者およびユーザーは、製品カタログの内容をすべてご覧になった上で、安全な製品の選定を行ってください。 安全にトラブルなく機能するよう、システム全体の設計を考慮して、製品をご選定ください。 機能、材質の適合性、数値データなどを考慮し製品を選定すること、また、適切な取り付け、操作およびメンテナンスを行うのは、システム設計者およびユーザーの責任ですので、十分にご注意ください。 警告: スウェージロック製品、または工業設計規格に準拠していない部品(Swagelokチューブ継手エンド・コネクションを含む)は、他社製品との混用や互換は絶対に行わないでください。 |
システム設計者およびユーザーは、製品カタログの内容をすべてご覧になった上で、安全な製品の選定を行ってください。 安全にトラブルなく機能するよう、システム全体の設計を考慮して、製品をご選定ください。 機能、材質の適合性、数値データなどを考慮し製品を選定すること、また、適切な取り付け、操作およびメンテナンスを行うのは、システム設計者およびユーザーの責任ですので、十分にご注意ください。
警告: スウェージロック製品、または工業設計規格に準拠していない部品(Swagelokチューブ継手エンド・コネクションを含む)は、他社製品との混用や互換は絶対に行わないでください。
カタログ
ハンドル・キット
Druckraten bis 206 bar (3000 psig); Swagelok® Rohrverschraubungen sowie NPT- und kegelige ISO-Gewindeanschlüsse; Abmessungen von 6 bis 12 mm sowie 1/8 bis 1/2 Zoll; Werkstoffe Messing und Edelstahl 316
Merkmale: Systematisches Verfahren zur Identifikation von Gewinden und Endanschlüssen.
Features: Limits access to manually actuated valves;Lockout accessory enables compliance with OSHA Lockout/Tagout, Standard 29 CFR Part 1910.147, Control of Hazardous Energy Bright safety orange color promotes high visibility. Other colors are available.
Die Swagelok® Spezifikation SC-10 definiert die Anforderungen für Reinigung, Schmierung, Montage und Verpackung für standardmäßige Swagelok Produkte und beschreibt die Verfahren, die zum Erfüllen dieser Anforderungen verwendet werden.SC-10 gilt für grundlegende Industrieverfahren. Der Systemdesigner und Anwender sollten diese Spezifikation verwenden und bestimmen, ob sie die Reinigungsanforderungen des Anwenders erfüllt.
Valve sizing often is described by the nominal size of the end connections, but a more important measure is the flow that the valve can provide. And determining flow through a valve can be simple.
Pages 1-3. Features: installation in high-pressure applications and high safety-factor systems.
1. Wählen Sie die entsprechende Bohrschablone (P4T oder P6T). Verwenden Sie die Schablone zur Markierung der Position der Bohrungen für die Befestigungsschelle und für die Mittelbohrung. Bohren Sie mit dem erforderlichen Durchmesser und der auf der Schablone angegebenen Senktiefe2. Legen Sie die Befestigungsschelle um den Ventilkörper, und führen Sie das obere Ende des Ventilkörpers von hinten durch die Mittelbohrung ein.3. Montieren Sie die Befestigungsschelle unter Verwendung der beiden 5/8-Zoll-Schrauben auf der Schalttafel. Achten Sie darauf, dass der Körper die gewünschte Orientierung hat und ziehen Sie die Schrauben dann mit einem 3/32-Zoll-Sechskant-Stiftschlüssel fest.4. Befestigen Sie auf der Vorderseite der Schalttafel den Aufkleber mit der Aufschrift OPEN (OFFEN) über der Ausgangsseite des Körpers.5. Setzen Sie den Knebel auf die Knebelkupplung, so dass die flachen Abschnitte aufeinander ausgerichtet sind. Befestigen Sie den Knebel mit der 1/2-Zoll-Schraube an der Kupplung. Ziehen Sie die Schraube vorsichtig mit einem 3/32-Zoll-Sechskant-Inbusschlüssel an, bis der Knebel fest angebracht ist. 6. Richten Sie die Kappe und den Knebel aufeinander aus und drücken Sie die Kappe dann in das obere Ende des Knebels ein.7. Ventil auf ordnungsgemäße Funktion prüfen.
Procedure for installing Swagelok tube fittings in sizes over 1 inch or 25 mm.
仕様
PHEN-P6T-K4-RD — フェノール樹脂製ハンドル・キット(レッド・ハンドル)、P6Tシリーズ・プラグ・バルブ用
| 属性 | 値 |
|---|---|
| 洗浄プロセス | 標準のクリーニングおよびパッケージング(Swagelok SC-10仕様) |
| シリーズ用 | P6T シリーズ |
| ハンドル・カラー | レッド |
| ハンドル・タイプ | フェノール樹脂製ハンドル |
| eClass (4.1) | 37010631 |
| eClass (5.1.4) | 37019901 |
| eClass (6.0) | 37019102 |
| eClass (6.1) | 37019901 |
| eClass (10.1) | 37019901 |
| UNSPSC (4.03) | 40141616 |
| UNSPSC (10.0) | 40141616 |
| UNSPSC (11.0501) | 40141616 |
| UNSPSC (13.0601) | 40141616 |
| UNSPSC (15.1) | 40141616 |
| UNSPSC (17.1001) | 40183109 |
資料
類似製品
|
型番
|
ボディ材質
|
コネクション1 サイズ
|
コネクション1 タイプ
|
コネクション2 サイズ
|
コネクション2 タイプ
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| BZ-5K-43-BK | - | - | - | - | - | 製品を見る |
| BZ-5K-45-BK | - | - | - | - | - | 製品を見る |
| NY-5K-42G-BL | - | - | - | - | - | 製品を見る |
| NY-5K-42G-GR | - | - | - | - | - | 製品を見る |
| NY-5K-42G-OG | - | - | - | - | - | 製品を見る |
| NY-5K-42G-RD | - | - | - | - | - | 製品を見る |
| NY-5K-42G-YW | - | - | - | - | - | 製品を見る |
| NY-5K-43G-BK | - | - | - | - | - | 製品を見る |
| NY-5K-43G-BL | - | - | - | - | - | 製品を見る |
| NY-5K-43G-GR | - | - | - | - | - | 製品を見る |
| NY-5K-43GLL-BK | Nylon | - | - | - | - | 製品を見る |
| NY-5K-43GLL-RD | Nylon | - | - | - | - | 製品を見る |
| NY-5K-43G-RD | - | - | - | - | - | 製品を見る |
| NY-5K-43GXLL-BK | - | - | - | - | - | 製品を見る |
| NY-5K-43G-YW | - | - | - | - | - | 製品を見る |
| NY-5K-44LL-BK | - | - | - | - | - | 製品を見る |
| NY-5K-44XLL-BK | - | - | - | - | - | 製品を見る |
| NY-5K-45LL-BK | Nylon | - | - | - | - | 製品を見る |
| NY-5K-45LLC-BK | Nylon | - | - | - | - | 製品を見る |
| PH-5K-83-BK | - | - | - | - | - | 製品を見る |
| SS-51K-62K-OG | Edelstahl | - | - | - | - | 製品を見る |
| SS-51K-62L-BK | Edelstahl | - | - | - | - | 製品を見る |
| SS-51K-62LK-OG | Edelstahl | - | - | - | - | 製品を見る |
| SS-51K-63K-OG | Edelstahl | - | - | - | - | 製品を見る |
| SS-51K-63K-OG-4 | Edelstahl | - | - | - | - | 製品を見る |
| SS-51K-63L | Edelstahl | - | - | - | - | 製品を見る |
| SS-51K-63LLK-OG | Edelstahl | - | - | - | - | 製品を見る |
| SS-51K-65K-OG | Edelstahl | - | - | - | - | 製品を見る |
| SS-51K-65L | Edelstahl | - | - | - | - | 製品を見る |
| SS-51K-67L | Edelstahl | - | - | - | - | 製品を見る |
| SS-5K-42GPM | Edelstahl | - | - | - | - | 製品を見る |
| SS-5K-43GPM | Edelstahl | - | - | - | - | 製品を見る |
| SS-5K-83 | Edelstahl 316 | - | - | - | - | 製品を見る |
| SS-5K-83LH | Edelstahl 316 | - | - | - | - | 製品を見る |
お問い合わせ
本製品に関するご質問は、担当のスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。指定販売会社は、投資を最大限に活用するためのアドバイスも提供いたします。