text.skipToContent text.skipToNavigation

真ちゅう製計装用クイック・コネクツ・ボディ、0.2 Cv、1/4 インチ・サイズ NPTおねじ

Part #: B-QC4-B-4PM

Specifications

Attribute Value
Air Inclusion 0.3 cm3
Body Material 真ちゅう
Cleaning Process 標準のクリーニングおよびパッケージング(Swagelok SC-10仕様)
Connection 1 Size 1/4 インチ
Connection 1 Type NPTおねじ
CV Maximum 0.2 - DESO型ステムと接続する場合、0.3 - SESO型ステムと接続する場合
Lubricant Dow Corning 111
O-Ring Material ブナN(標準)
Pressure Rating Coupled at Max Temp 250 PSIG @ 250°F/17.2 BAR @ 121℃
Pressure Rating Coupled at Room Temp 2000 PSIG @ 70°F/137 BAR @ 21℃
Pressure Rating Uncoupled at Room Temp 250 PSIG @ 70°F/17.2 BAR @ 21℃
Pressure/Temp Rating (Coupling and Uncoupling) 250 PSIG @ 70°F/17.2 BAR @ 21℃
Series QC4
Spillage 0.3 cm3
Testing 0.3 cm3
eClass (4.1) 37110302
eClass (5.1.4) 37110302
eClass (6.0) 37020590
eClass (6.1) 37020590
eClass (10.1) 37020590
UNSPSC (4.03) 31163101
UNSPSC (10.0) 27121701
UNSPSC (11.0501) 27121701
UNSPSC (13.0601) 27121701
UNSPSC (15.1) 27121701
UNSPSC (17.1001) 27121701
Bodies

Make quick, easy connections with Swagelok quick connects for applications requiring frequent connections, minimal air inclusion and minimal spillage.

Contact

If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.


Sichere Produktauswahl:

Der Kataloginhalt muss ganz durchgelesen werden, um sicherzustellen, dass der Systementwickler und der Benutzer eine sichere Produktauswahl treffen. Bei der Auswahl von Produkten muss die gesamte Systemanordnung berücksichtigt werden, um eine sichere, störungsfreie Funktion zu gewährleisten. Der Systemdesigner und der Benutzer sind für Funktion, Materialverträglichkeit, entsprechende Leistungsdaten und Einsatzgrenzen sowie für die vorschriftsmäßige Handhabung, den Betrieb und die Wartung verantwortlich.

Warning: スウェージロック製品、または工業設計規格に準拠していない部品(Swagelokチューブ継手エンド・コネクションを含む)は、他社製品との混用や互換は絶対に行わないでください。

真ちゅう製計装用クイック・コネクツ・ボディ、0.2 Cv、1/4 インチ・サイズ NPTおねじ

Part #: B-QC4-B-4PM
View Catalog

Add To Favorites

Catalogs

Bodies
Make quick, easy connections with Swagelok quick connects for applications requiring frequent connections, minimal air inclusion and minimal spillage.

Specifications

B-QC4-B-4PM — 真ちゅう製計装用クイック・コネクツ・ボディ、0.2 Cv、1/4 インチ・サイズ NPTおねじ

Attribute Value
Air Inclusion 0.3 cm3
Body Material 真ちゅう
Cleaning Process 標準のクリーニングおよびパッケージング(Swagelok SC-10仕様)
Connection 1 Size 1/4 インチ
Connection 1 Type NPTおねじ
CV Maximum 0.2 - DESO型ステムと接続する場合、0.3 - SESO型ステムと接続する場合
Lubricant Dow Corning 111
O-Ring Material ブナN(標準)
Pressure Rating Coupled at Max Temp 250 PSIG @ 250°F/17.2 BAR @ 121℃
Pressure Rating Coupled at Room Temp 2000 PSIG @ 70°F/137 BAR @ 21℃
Pressure Rating Uncoupled at Room Temp 250 PSIG @ 70°F/17.2 BAR @ 21℃
Pressure/Temp Rating (Coupling and Uncoupling) 250 PSIG @ 70°F/17.2 BAR @ 21℃
Series QC4
Spillage 0.3 cm3
Testing 0.3 cm3
eClass (4.1) 37110302
eClass (5.1.4) 37110302
eClass (6.0) 37020590
eClass (6.1) 37020590
eClass (10.1) 37020590
UNSPSC (4.03) 31163101
UNSPSC (10.0) 27121701
UNSPSC (11.0501) 27121701
UNSPSC (13.0601) 27121701
UNSPSC (15.1) 27121701
UNSPSC (17.1001) 27121701
Select a New Product with Similar Specs

Resources

Drawings
2D

Two-dimensional renderings are available for this product. Download the CAD file.

3D

Three-dimensional renderings are available for this product. Download the CAD file.

Sales Drawing

Sales drawings are available for this product. Download the files.

Similar Products

Part #
Body Material
Connection 1 Size
Connection 1 Type
Connection 2 Size
Connection 2 Type
B-QC4-B-2PF Messing 1/8 Zoll NPT Innengewinde - - View Product
B-QC4-B-2PM Messing 1/8 Zoll NPT Außengewinde - - View Product
B-QC4-B-400 Messing 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - View Product
B-QC4-B-4MT Messing 1/4 Zoll Kegeliges ISO-Außengewinde - - View Product
B-QC4-B-4PF Messing 1/4 Zoll NPT Innengewinde - - View Product
B-QC4-B-6M0 Messing 6 mm Swagelok® Rohrverschraubung - - View Product
B-QC6-B-4PF Messing 1/4 Zoll NPT Innengewinde - - View Product
B-QC6-B-4PM Messing 1/4 Zoll NPT Außengewinde - - View Product
B-QC6-B-600 Messing 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - View Product
B-QC6-B-6PF Messing 3/8 Zoll NPT Innengewinde - - View Product
B-QC6-B-6PM Laiton 3/8 po Filetage NPT mâle - - View Product
B-QC8-B-810 Laiton 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes - - View Product
B-QC8-B-8PF Laiton 1/2 po Filetage NPT femelle - - View Product
B-QC8-B-8PM Laiton 1/2 po Filetage NPT mâle - - View Product
SS-QC4-B-200 Acier inoxydable 316 1/8 po Raccord Swagelok® pour tubes - - View Product
SS-QC4-B-2PF Acier inoxydable 316 1/8 po Filetage NPT femelle - - View Product
SS-QC4-B-2PM Acier inoxydable 316 1/8 po Filetage NPT mâle - - View Product
SS-QC4-B-400 Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes - - View Product
SS-QC4-B-400IS Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes - - View Product
SS-QC4-B-400K1 Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes - - View Product
SS-QC4-B-400K2 Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes - - View Product
SS-QC4-B-400K3 Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes - - View Product
SS-QC4-B-400K4 Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes - - View Product
SS-QC4-B-400K5 Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes - - View Product
SS-QC4-B-400-SC11 Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes - - View Product
SS-QC4-B-4FT Acier inoxydable 316 1/4 po Taraudage conique ISO - - View Product
SS-QC4-B-4MT Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage conique ISO mâle - - View Product
SS-QC4-B-4PF Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage NPT femelle - - View Product
SS-QC4-B-4PFEP Acier inoxydable 316 1/4 po Taraudage NPT - - View Product
SS-QC4-B-4PFJA Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage NPT femelle - - View Product
SS-QC4-B-4PFK1 Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage NPT femelle - - View Product
SS-QC4-B-4PFK2 316 스테인리스강 1/4인치 암나사 NPT - - View Product
SS-QC4-B-4PFK3 316 스테인리스강 1/4인치 암나사 NPT - - View Product
SS-QC4-B-4PFK4 316 스테인리스강 1/4인치 암나사 NPT - - View Product
SS-QC4-B-4PFK5 316 스테인리스강 1/4인치 암나사 NPT - - View Product
SS-QC4-B-4PM 316 스테인리스강 1/4인치 수나사 NPT - - View Product
SS-QC4-B-4PMEP 316 스테인리스강 1/4인치 수나사 NPT - - View Product
SS-QC4-B-4PMK1 316 스테인리스강 1/4인치 수나사 NPT - - View Product
SS-QC4-B-4PMK2 316 스테인리스강 1/4인치 수나사 NPT - - View Product
SS-QC4-B-4PMK3 316 스테인리스강 1/4인치 수나사 NPT - - View Product
SS-QC4-B-4PMK4 316 스테인리스강 1/4인치 수나사 NPT - - View Product
SS-QC4-B-4PMK5 316 스테인리스강 1/4인치 수나사 NPT - - View Product
SS-QC4-B-4PMKR 316 스테인리스강 1/4인치 수나사 NPT - - View Product
SS-QC4-B-4PM-SC11 316 스테인리스강 1/4인치 수나사 NPT - - View Product
SS-QC4-B-6M0 316 스테인리스강 6mm Swagelok® 튜브 피팅 - - View Product
SS-QC6-B-10M0 316 스테인리스강 10mm Swagelok® 튜브 피팅 - - View Product
SS-QC6-B-4PF 316 스테인리스강 1/4인치 암나사 NPT - - View Product
SS-QC6-B-4PM 316 스테인리스강 1/4인치 수나사 NPT - - View Product
SS-QC6-B-600 316 스테인리스강 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 - - View Product
SS-QC6-B-600IS 316 스테인리스강 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 - - View Product
SS-QC6-B-600K1 316 스테인리스강 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 - - View Product
SS-QC6-B-600K2 316 스테인리스강 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 - - View Product
SS-QC6-B-600K3 316 스테인리스강 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 - - View Product
SS-QC6-B-6MT 316 스테인리스강 3/8인치 수나사 ISO 경사나사 - - View Product
SS-QC6-B-6PF 316 스테인리스강 3/8인치 암나사 NPT - - View Product
SS-QC6-B-6PM 316 스테인리스강 3/8인치 수나사 NPT - - View Product
SS-QC6-B-6PMIS 316 스테인리스강 3/8인치 수나사 NPT - - View Product
SS-QC8-B-12M0 316 스테인리스강 12mm Swagelok® 튜브 피팅 - - View Product
SS-QC8-B-810 316 스테인리스강 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 - - View Product
SS-QC8-B-810K5 316 스테인리스강 1/2인치 스웨즈락® 튜브 피팅 - - View Product
SS-QC8-B-8FT 316 스테인리스강 1/2인치 암나사 ISO 경사나사 - - View Product
SS-QC8-B-8MT 316 ステンレス鋼 1/2 インチ ISO管用テーパーおねじ - - View Product
SS-QC8-B-8PF 316 ステンレス鋼 1/2 インチ NPTめねじ - - View Product
SS-QC8-B-8PM 316 ステンレス鋼 1/2 インチ NPTおねじ - - View Product

Contacto

Si tiene preguntas sobre este producto, contacte con su centro local autorizado de ventas y servicio. También pueden informarle sobre los servicios de apoyo para ayudarle a sacar el máximo partido a su inversión.

This process may take several minutes. Please be patient and remain on the page.