|
Base enchufe rápido Gran caudal para instrumentación de acero inox., Cv 2,8, 3/8 pulg. Swagelok
Referencia #: SS-QF4-B-600
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Especificaciones
BasesCaudal ininterrumpido y fácil mantenimiento con los enchufes rápidos Swagelok de gran caudal, para sus sistemas de transferencia, drenaje y venteo. Inicie la sesión o regístrese para ver los precios ContactIf you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.
Sichere Produktauswahl:
Der Kataloginhalt muss ganz durchgelesen werden, um sicherzustellen, dass der Systementwickler und der Benutzer eine sichere Produktauswahl treffen. Bei der Auswahl von Produkten muss die gesamte Systemanordnung berücksichtigt werden, um eine sichere, störungsfreie Funktion zu gewährleisten. Der Systemdesigner und der Benutzer sind für Funktion, Materialverträglichkeit, entsprechende Leistungsdaten und Einsatzgrenzen sowie für die vorschriftsmäßige Handhabung, den Betrieb und die Wartung verantwortlich. Advertencia: No mezcle ni intercambie productos o componentes Swagelok no regulados por normativas de diseño industrial, incluyendo las conexiones finales de los racores Swagelok, con los de otros fabricantes. |
Der Kataloginhalt muss ganz durchgelesen werden, um sicherzustellen, dass der Systementwickler und der Benutzer eine sichere Produktauswahl treffen. Bei der Auswahl von Produkten muss die gesamte Systemanordnung berücksichtigt werden, um eine sichere, störungsfreie Funktion zu gewährleisten. Der Systemdesigner und der Benutzer sind für Funktion, Materialverträglichkeit, entsprechende Leistungsdaten und Einsatzgrenzen sowie für die vorschriftsmäßige Handhabung, den Betrieb und die Wartung verantwortlich.
Advertencia: No mezcle ni intercambie productos o componentes Swagelok no regulados por normativas de diseño industrial, incluyendo las conexiones finales de los racores Swagelok, con los de otros fabricantes.
Base enchufe rápido Gran caudal para instrumentación de acero inox., Cv 2,8, 3/8 pulg. Swagelok
Inicie la sesión o regístrese para ver los precios
Catálogos
Bases
Kein Drehen, kein Schraubenschlüssel erforderlich; Konfigurationen einseitig absperrend, beidseitig absperrend sowie mit freiem Durchgang verfügbar
Merkmale: Systematisches Verfahren zur Identifikation von Gewinden und Endanschlüssen.
Schnellkupplungen mit vollem Durchfluss, Serie QF
Especificaciones
SS-QF4-B-600 — Base enchufe rápido Gran caudal para instrumentación de acero inox., Cv 2,8, 3/8 pulg. Swagelok
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Material del Cuerpo | Acero inoxidable 316 |
| Proceso de Limpieza | Limpieza y Embalaje estándar (SC-10) |
| Tamaño conexión 1 | 3/8 pulg. |
| Tipo de conexión 1 | Racor Swagelok® |
| Cv Máximo | 26,0 - Acoplada a una espiga |
| Lubricante | Dow Corning 111 |
| Material de la junta tórica | FKM Fluorocarbono |
| Rango de presión acoplado a máx. temp. | 6,8 BAR @ 204°C / 100 PSIG @ 400°F |
| Rango de presión acoplado a temp. ambiente | 413 BAR @ 21°C / 6000 PSIG @ 70°F |
| Serie | QF4 |
| eClass (4.1) | 37110302 |
| eClass (5.1.4) | 37110302 |
| eClass (6.0) | 37020500 |
| eClass (6.1) | 37020500 |
| eClass (10.1) | 37020500 |
| UNSPSC (4.03) | 31163101 |
| UNSPSC (10.0) | 27121701 |
| UNSPSC (11.0501) | 27121701 |
| UNSPSC (13.0601) | 27121701 |
| UNSPSC (15.1) | 27121701 |
| UNSPSC (17.1001) | 27121701 |
Documentación
Planos
Hay disponibles reproducciones bidimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.
Hay disponibles reproducciones tridimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.
Hay planos dimensionales disponibles para este producto. Descargar los archivos
Productos similares
|
# de Pieza
|
Material del Cuerpo
|
Tamaño conexión 1
|
Tipo de conexión 1
|
Tamaño conexión 2
|
Tipo de conexión 2
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| B-QF12-B-12PF | Messing | 3/4 Zoll | NPT Innengewinde | - | - | Ver producto |
| B-QF4-B-4PF | Messing | 1/4 Zoll | NPT Innengewinde | - | - | Ver producto |
| B-QF4-B-4PM | Messing | 1/4 Zoll | NPT Außengewinde | - | - | Ver producto |
| B-QF8-B-8PF | Messing | 1/2 Zoll | NPT Innengewinde | - | - | Ver producto |
| SS-QF12-B-1210 | 316 ステンレス鋼 | 3/4 インチ | Swagelok®チューブ継手 | - | - | Ver producto |
| SS-QF12-B-12PF | 316 ステンレス鋼 | 3/4 インチ | NPTめねじ | - | - | Ver producto |
| SS-QF12-B-12PM | 316 ステンレス鋼 | 3/4 インチ | NPTおねじ | - | - | Ver producto |
| SS-QF16-B-1610 | 316 ステンレス鋼 | 1 インチ | Swagelok®チューブ継手 | - | - | Ver producto |
| SS-QF16-B-16PF | 316 ステンレス鋼 | 1 インチ | NPTめねじ | - | - | Ver producto |
| SS-QF16-B-16PM | 316 ステンレス鋼 | 1 インチ | NPTおねじ | - | - | Ver producto |
| SS-QF4-B-400 | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | Swagelok®チューブ継手 | - | - | Ver producto |
| SS-QF4-B-4FT | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | ISO管用テーパーめねじ | - | - | Ver producto |
| SS-QF4-B-4MS | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | ISO管用平行おねじ | - | - | Ver producto |
| SS-QF4-B-4MT | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | ISO管用テーパーおねじ | - | - | Ver producto |
| SS-QF4-B-4PF | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | NPTめねじ | - | - | Ver producto |
| SS-QF4-B-4PM | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | NPTおねじ | - | - | Ver producto |
| SS-QF4-B-6M0 | 316 ステンレス鋼 | 6 mm | Swagelok®チューブ継手 | - | - | Ver producto |
| SS-QF4-B-6PF | 316 ステンレス鋼 | 3/8 インチ | NPTめねじ | - | - | Ver producto |
| SS-QF4-B-6PM | 316 ステンレス鋼 | 3/8 インチ | NPTおねじ | - | - | Ver producto |
| SS-QF8-B-600 | 316 ステンレス鋼 | 3/8 インチ | Swagelok®チューブ継手 | - | - | Ver producto |
| SS-QF8-B-6PF | 316 ステンレス鋼 | 3/8 インチ | NPTめねじ | - | - | Ver producto |
| SS-QF8-B-810 | 316 ステンレス鋼 | 1/2 インチ | Swagelok®チューブ継手 | - | - | Ver producto |
| SS-QF8-B-8FS | 316ステンレス鋼 | 1/2 インチ | ISO管用平行めねじ | - | - | Ver producto |
| SS-QF8-B-8MS | 316 ステンレス鋼 | 1/2 インチ | ISO管用平行おねじ | - | - | Ver producto |
| SS-QF8-B-8PF | 316 ステンレス鋼 | 1/2 インチ | NPTめねじ | - | - | Ver producto |
| SS-QF8-B-8PM | 316 ステンレス鋼 | 1/2 インチ | NPTおねじ | - | - | Ver producto |
Contact
If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.