text.skipToContent text.skipToNavigation

ステンレス鋼製フル・フロー型クイック・コネクツ・ボディ、11.5 Cv、1/2 インチ・サイズ NPTめねじ

型番: SS-QF8-B-8PF

仕様

属性
ボディ材質 316 ステンレス鋼
洗浄プロセス 標準のクリーニングおよびパッケージング(Swagelok SC-10仕様)
コネクション1 サイズ 1/2 インチ
コネクション1 タイプ NPTめねじ
最大Cv 11.5 - ステムとの接続時
潤滑剤 Dow Corning 111
Oリング材質 フルオロカーボンFKM
最高使用圧力(最高温度での接続時) 100 PSIG @ 400°F/6.8 BAR @ 204℃
最高使用圧力(室温での接続時) 6000 PSIG @ 70°F/413 BAR @ 21℃
シリーズ QF8
eClass (4.1) 37110302
eClass (5.1.4) 37110302
eClass (6.0) 37020500
eClass (6.1) 37020500
eClass (10.1) 37020500
UNSPSC (4.03) 31163101
UNSPSC (10.0) 27121701
UNSPSC (11.0501) 27121701
UNSPSC (13.0601) 27121701
UNSPSC (15.1) 27121701
UNSPSC (17.1001) 27121701
ボディ

メンテナンスが容易で、流れが制限されないSwagelokフル・フロー型クイック・コネクツは、移動/ドレン/ベント・システムに最適です。

Contact

If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.


Safe Product Selection

The complete catalog contents must be reviewed to ensure that the system designer and user make a safe product selection. When selecting products, the total system design must be considered to ensure safe, trouble-free performance. Function, material compatibility, adequate ratings, proper installation, operation, and maintenance are the responsibilities of the system designer and user.

警告: スウェージロック製品、または工業設計規格に準拠していない部品(Swagelokチューブ継手エンド・コネクションを含む)は、他社製品との混用や互換は絶対に行わないでください。

ステンレス鋼製フル・フロー型クイック・コネクツ・ボディ、11.5 Cv、1/2 インチ・サイズ NPTめねじ

型番: SS-QF8-B-8PF
カタログを見る

お気に入りに追加する

カタログ

ボディ
メンテナンスが容易で、流れが制限されないSwagelokフル・フロー型クイック・コネクツは、移動/ドレン/ベント・システムに最適です。

仕様

SS-QF8-B-8PF — ステンレス鋼製フル・フロー型クイック・コネクツ・ボディ、11.5 Cv、1/2 インチ・サイズ NPTめねじ

属性
ボディ材質 316 ステンレス鋼
洗浄プロセス 標準のクリーニングおよびパッケージング(Swagelok SC-10仕様)
コネクション1 サイズ 1/2 インチ
コネクション1 タイプ NPTめねじ
最大Cv 11.5 - ステムとの接続時
潤滑剤 Dow Corning 111
Oリング材質 フルオロカーボンFKM
最高使用圧力(最高温度での接続時) 100 PSIG @ 400°F/6.8 BAR @ 204℃
最高使用圧力(室温での接続時) 6000 PSIG @ 70°F/413 BAR @ 21℃
シリーズ QF8
eClass (4.1) 37110302
eClass (5.1.4) 37110302
eClass (6.0) 37020500
eClass (6.1) 37020500
eClass (10.1) 37020500
UNSPSC (4.03) 31163101
UNSPSC (10.0) 27121701
UNSPSC (11.0501) 27121701
UNSPSC (13.0601) 27121701
UNSPSC (15.1) 27121701
UNSPSC (17.1001) 27121701
同じような仕様の製品を選択する

資料

図面
2D

この製品には、2Dレンダリングがあります。CADファイルをダウンロードする

3D

この製品には、3Dレンダリングがあります。CADファイルをダウンロードする

図面

この製品には、図面があります。ファイルをダウンロードする

類似製品

型番
ボディ材質
コネクション1 サイズ
コネクション1 タイプ
コネクション2 サイズ
コネクション2 タイプ
B-QF12-B-12PF Messing 3/4 Zoll NPT Innengewinde - - 製品を見る
B-QF4-B-4PF Messing 1/4 Zoll NPT Innengewinde - - 製品を見る
B-QF4-B-4PM Messing 1/4 Zoll NPT Außengewinde - - 製品を見る
B-QF8-B-8PF Messing 1/2 Zoll NPT Innengewinde - - 製品を見る
SS-QF12-B-1210 Edelstahl 316 3/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - 製品を見る
SS-QF12-B-12PF Edelstahl 316 3/4 Zoll NPT Innengewinde - - 製品を見る
SS-QF12-B-12PM Edelstahl 316 3/4 Zoll NPT Außengewinde - - 製品を見る
SS-QF16-B-1610 Edelstahl 316 1 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - 製品を見る
SS-QF16-B-16PF Edelstahl 316 1 Zoll NPT Innengewinde - - 製品を見る
SS-QF16-B-16PM Edelstahl 316 1 Zoll NPT Außengewinde - - 製品を見る
SS-QF4-B-400 Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - 製品を見る
SS-QF4-B-4FT Edelstahl 316 1/4 Zoll Kegeliges ISO-Innengewinde - - 製品を見る
SS-QF4-B-4MS Edelstahl 316 1/4 Zoll Zylindrisches ISO-Außengewinde - - 製品を見る
SS-QF4-B-4MT Edelstahl 316 1/4 Zoll Kegeliges ISO-Außengewinde - - 製品を見る
SS-QF4-B-4PF Edelstahl 316 1/4 Zoll NPT Innengewinde - - 製品を見る
SS-QF4-B-4PM Edelstahl 316 1/4 Zoll NPT Außengewinde - - 製品を見る
SS-QF4-B-600 Edelstahl 316 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - 製品を見る
SS-QF4-B-6M0 Edelstahl 316 6 mm Swagelok® Rohrverschraubung - - 製品を見る
SS-QF4-B-6PF Edelstahl 316 3/8 Zoll NPT Innengewinde - - 製品を見る
SS-QF4-B-6PM Edelstahl 316 3/8 Zoll NPT Außengewinde - - 製品を見る
SS-QF8-B-600 Edelstahl 316 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - 製品を見る
SS-QF8-B-6PF Edelstahl 316 3/8 Zoll NPT Innengewinde - - 製品を見る
SS-QF8-B-810 Edelstahl 316 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - 製品を見る
SS-QF8-B-8FS Edelstahl 316 1/2 Zoll ISO-/BSP-Parallelinnengewinde - - 製品を見る
SS-QF8-B-8MS Edelstahl 316 1/2 Zoll Zylindrisches ISO-Außengewinde - - 製品を見る
SS-QF8-B-8PM Edelstahl 316 1/2 Zoll NPT Außengewinde - - 製品を見る

Contact

If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.

このプロセスには数分間かかる場合があります。このままお待ちください。