|
VCO-Winkeleinschraubkörper, richtungseinstellbar, Edelstahl 316, 1/4 Zoll VCO-Außengewinde x 9/16-18 SAE/MS zylindrisches Außengewinde
Код изделия: SS-4-VCO-1-6ST
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Технические характеристики
Gerade AusführungenEinfache Montage auf engem Raum mit Swagelok VCO® Mehrzweck-Verschraubungen für allgemeine industrielle, hochreine und Hochdruck-Anwendungen. Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы просмотреть цену КонтактЕсли у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.
Подбор изделий с учетом требований безопасности:
Для того чтобы проектировщик системы и пользователь могли гарантированно выполнить подбор изделий с учетом требований безопасности, необходимо принять в рассмотрение дизайн системы и полный каталог продукции. При выборе изделий следует принимать во внимание всю систему в целом, чтобы обеспечить ее безопасную и бесперебойную работу. Соблюдение назначения устройств, совместимости материалов, надлежащих рабочих параметров, правильный монтаж, эксплуатация и обслуживание являются обязанностями проектировщика системы и пользователя. Предупреждение: Swagelok-Produkte oder -Bauteile, die nicht den industriellen Entwicklungsnormen entsprechen, einschließlich Swagelok Rohrverschraubungen und Endanschlüsse nicht durch die anderer Hersteller austauschen oder mit den Produkten oder Bauteilen anderer Hersteller vermischen. |
Для того чтобы проектировщик системы и пользователь могли гарантированно выполнить подбор изделий с учетом требований безопасности, необходимо принять в рассмотрение дизайн системы и полный каталог продукции. При выборе изделий следует принимать во внимание всю систему в целом, чтобы обеспечить ее безопасную и бесперебойную работу. Соблюдение назначения устройств, совместимости материалов, надлежащих рабочих параметров, правильный монтаж, эксплуатация и обслуживание являются обязанностями проектировщика системы и пользователя.
Предупреждение: Swagelok-Produkte oder -Bauteile, die nicht den industriellen Entwicklungsnormen entsprechen, einschließlich Swagelok Rohrverschraubungen und Endanschlüsse nicht durch die anderer Hersteller austauschen oder mit den Produkten oder Bauteilen anderer Hersteller vermischen.
VCO-Winkeleinschraubkörper, richtungseinstellbar, Edelstahl 316, 1/4 Zoll VCO-Außengewinde x 9/16-18 SAE/MS zylindrisches Außengewinde
Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы просмотреть цену
Каталоги
Gerade Ausführungen
Größen 1/8 bis 1 Zoll, Edelstahl 316 oder 316L, Rohr-, NPT-Gewinde-, SAE-Gewindeanschlüsse und Schweißverbindungen
Merkmale: Systematisches Verfahren zur Identifikation von Gewinden und Endanschlüssen.
Die Swagelok® Spezifikation SC-10 definiert die Anforderungen für Reinigung, Schmierung, Montage und Verpackung für standardmäßige Swagelok Produkte und beschreibt die Verfahren, die zum Erfüllen dieser Anforderungen verwendet werden.SC-10 gilt für grundlegende Industrieverfahren. Der Systemdesigner und Anwender sollten diese Spezifikation verwenden und bestimmen, ob sie die Reinigungsanforderungen des Anwenders erfüllt.
Swagelok ® VCO ® -Verbindungen Installationsanleitung: Körper ohne Schweißanschlüsse
Технические характеристики
SS-4-VCO-1-6ST — VCO-Winkeleinschraubkörper, richtungseinstellbar, Edelstahl 316, 1/4 Zoll VCO-Außengewinde x 9/16-18 SAE/MS zylindrisches Außengewinde
| Атрибут | Значение |
|---|---|
| Körperwerkstoff | Edelstahl 316 |
| Reinigungsverfahren | Standardreinigung und -verpackung (SC-10) |
| Größe Verbindung 1 | 1/4 Zoll |
| Typ Verbindung 1 | VCO®-Verschraubung mit O-Ring |
| Größe Verbindung 2 | 9/16-18 Zoll |
| Typ Verbindung 2 | Gerades SAE/MS-Außengewinde |
| Durchflusswiderstand | Nein |
| eClass (4.1) | 37020713 |
| eClass (5.1.4) | 37020590 |
| eClass (6.0) | 37020500 |
| eClass (6.1) | 37020590 |
| eClass (10.1) | 37020590 |
| UNSPSC (4.03) | 31163100 |
| UNSPSC (10.0) | 40142613 |
| UNSPSC (11.0501) | 40142613 |
| UNSPSC (13.0601) | 40183107 |
| UNSPSC (15.1) | 40183107 |
| UNSPSC (17.1001) | 40183110 |
Ресурсы
Чертежи
Для этого изделия есть двухмерные модели. Загрузить файл САПР.
Для этого изделия есть трехмерные модели. Загрузить файл САПР.
Для этого изделия есть рекламные чертежи. Загрузить файлы.
Похожие изделия
|
Код изделия
|
Материал корпуса
|
Размер соединения 1
|
Тип соединения 1
|
Размер соединения 2
|
Тип соединения 2
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 316L-4-VCO-1A | Edelstahl 316L | 1/4 Zoll | VCO®-Verschraubung mit O-Ring | 1/4 Zoll | Stumpfschweißanschluss für Automatikschweißen | Просмотр изделия |
| SS-12-VCO-1-12 | Edelstahl 316 | 3/4 Zoll | VCO®-Verschraubung mit O-Ring | 3/4 Zoll | NPT Außengewinde | Просмотр изделия |
| SS-12-VCO-6-1210 | Edelstahl 316 | 3/4 Zoll | VCO®-Verschraubung mit O-Ring | 3/4 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | Просмотр изделия |
| SS-16-VCO-1 | Edelstahl 316 | 1 Zoll | VCO®-Verschraubung mit O-Ring | 1 Zoll | Muffenschweißende | Просмотр изделия |
| SS-16-VCO-1-16 | Edelstahl 316 | 1 Zoll | VCO®-Verschraubung mit O-Ring | 1 Zoll | NPT Außengewinde | Просмотр изделия |
| SS-4-VCO-1 | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | VCO®-Verschraubung mit O-Ring | 1/4 Zoll | Muffenschweißende | Просмотр изделия |
| SS-4-VCO-1-2 | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | VCO®-Verschraubung mit O-Ring | 1/8 Zoll | NPT Außengewinde | Просмотр изделия |
| SS-4-VCO-1-4 | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | VCO®-Verschraubung mit O-Ring | 1/4 Zoll | NPT Außengewinde | Просмотр изделия |
| SS-4-VCO-1-4ST | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | VCO®-Verschraubung mit O-Ring | 7/16-20 Zoll | Gerades SAE/MS-Außengewinde | Просмотр изделия |
| SS-4-VCO-1-BL | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | VCO-Blindkörper (ungebohrt) mit O-Ring | - | - | Просмотр изделия |
| SS-4-VCO-6-200 | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | VCO®-Verschraubung mit O-Ring | 1/8 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | Просмотр изделия |
| SS-4-VCO-6-400 | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | VCO®-Verschraubung mit O-Ring | 1/4 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | Просмотр изделия |
| SS-4-VCO-6-6M0 | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | VCO®-Verschraubung mit O-Ring | 6 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | Просмотр изделия |
| SS-6-VCO-1 | Edelstahl 316 | 3/8 Zoll | VCO®-Verschraubung mit O-Ring | 3/8 Zoll | Muffenschweißende | Просмотр изделия |
| SS-8-VCO-1 | Edelstahl 316 | 1/2 Zoll | VCO®-Verschraubung mit O-Ring | 1/2 Zoll | Muffenschweißende | Просмотр изделия |
| SS-8-VCO-1-6 | Edelstahl 316 | 1/2 Zoll | VCO®-Verschraubung mit O-Ring | 3/8 Zoll | NPT Außengewinde | Просмотр изделия |
| SS-8-VCO-1-6ST | Edelstahl 316 | 1/2 Zoll | VCO®-Verschraubung mit O-Ring | 9/16-18 Zoll | Gerades SAE/MS-Außengewinde | Просмотр изделия |
| SS-8-VCO-1-8 | Edelstahl 316 | 1/2 Zoll | VCO®-Verschraubung mit O-Ring | 1/2 Zoll | NPT Außengewinde | Просмотр изделия |
| SS-8-VCO-1-BL | Edelstahl 316 | 1/2 Zoll | VCO-Blindkörper (ungebohrt) mit O-Ring | - | - | Просмотр изделия |
| SS-8-VCO-6-600 | Edelstahl 316 | 1/2 Zoll | VCO®-Verschraubung mit O-Ring | 3/8 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | Просмотр изделия |
| SS-8-VCO-6-810 | Edelstahl 316 | 1/2 Zoll | VCO®-Verschraubung mit O-Ring | 1/2 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | Просмотр изделия |
Контакт
Если у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.