|
Фитинг из нерж. стали 316 с торцевым кольцевым уплотнением VCO, соединитель с трубным обжимным фитингом Swagelok, фитинг с торцевым уплотнением VCO 1/4 дюйма – трубный обжимной фитинг Swagelok 1/8 дюйма
Art.-Nr.: SS-4-VCO-6-200
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Technische Daten
ПрямыеОблегчить монтаж в тесном пространстве помогут многоцелевые фитинги Swagelok с торцевым уплотнением VCO общепромышленного назначения, для систем высокой степени чистоты и с высоким давлением. Einloggen oder anmelden, um den Preis anzuzeigen 联系人如果您对本产品有疑问,请联系您当地的授权销售与服务中心。他们还可以告诉您有关支持服务的信息,帮助您获得最大的投资收益。
安全的产品选择:
请务必查看全部产品目录内容以保证系统设计者和用户进行安全的产品选择。选择产品时,必须考虑总体系统设计以保证获得安全的、无故障的性能。功能、材料兼容性、充分的额定值、正确的安装、使用和维护是系统设计者和用户的重要责任。 Warnung: Запрещается совместное использование и замена продуктов или компонентов Swagelok, на производство которых не распространяются отраслевые стандарты проектирования (в том числе торцевых соединений трубных обжимных фитингов Swagelok), продуктами или компонентами других производителей. |
请务必查看全部产品目录内容以保证系统设计者和用户进行安全的产品选择。选择产品时,必须考虑总体系统设计以保证获得安全的、无故障的性能。功能、材料兼容性、充分的额定值、正确的安装、使用和维护是系统设计者和用户的重要责任。
Warnung: Запрещается совместное использование и замена продуктов или компонентов Swagelok, на производство которых не распространяются отраслевые стандарты проектирования (в том числе торцевых соединений трубных обжимных фитингов Swagelok), продуктами или компонентами других производителей.
Фитинг из нерж. стали 316 с торцевым кольцевым уплотнением VCO, соединитель с трубным обжимным фитингом Swagelok, фитинг с торцевым уплотнением VCO 1/4 дюйма – трубный обжимной фитинг Swagelok 1/8 дюйма
Einloggen oder anmelden, um den Preis anzuzeigen
Kataloge
Прямые
Größen 1/8 bis 1 Zoll, Edelstahl 316 oder 316L, Rohr-, NPT-Gewinde-, SAE-Gewindeanschlüsse und Schweißverbindungen
Merkmale: Systematisches Verfahren zur Identifikation von Gewinden und Endanschlüssen.
Die Swagelok® Spezifikation SC-10 definiert die Anforderungen für Reinigung, Schmierung, Montage und Verpackung für standardmäßige Swagelok Produkte und beschreibt die Verfahren, die zum Erfüllen dieser Anforderungen verwendet werden.SC-10 gilt für grundlegende Industrieverfahren. Der Systemdesigner und Anwender sollten diese Spezifikation verwenden und bestimmen, ob sie die Reinigungsanforderungen des Anwenders erfüllt.
Swagelok ® VCO ® -Verbindungen Installationsanleitung: Körper ohne Schweißanschlüsse
Technische Daten
SS-4-VCO-6-200 — Фитинг из нерж. стали 316 с торцевым кольцевым уплотнением VCO, соединитель с трубным обжимным фитингом Swagelok, фитинг с торцевым уплотнением VCO 1/4 дюйма – трубный обжимной фитинг Swagelok 1/8 дюйма
| Attribute | Wert |
|---|---|
| Материал корпуса | Нержавеющая сталь 316 |
| Процедура очистки | Стандартная инструкция по очистке и упаковке (SC-10) |
| Размер соединения 1 | 1/4 дюйма |
| Тип соединения 1 | Фитинг с торцевым кольцевым уплотнением VCO® |
| Размер соединения 2 | 1/8 дюйма |
| Тип соединения 2 | Трубный обжимной фитинг Swagelok® |
| Ограничитель расхода | Нет |
| eClass (4.1) | 37020713 |
| eClass (5.1.4) | 37020590 |
| eClass (6.0) | 37020500 |
| eClass (6.1) | 37020590 |
| eClass (10.1) | 37020590 |
| UNSPSC (4.03) | 31163100 |
| UNSPSC (10.0) | 40142613 |
| UNSPSC (11.0501) | 40142613 |
| UNSPSC (13.0601) | 40183107 |
| UNSPSC (15.1) | 40183107 |
| UNSPSC (17.1001) | 40183110 |
Ressourcen
Zeichnungen
Für dieses Produkt sind zweidimensionale Darstellungen verfügbar. Die CAD-Datei herunterladen.
Für dieses Produkt sind dreidimensionale Darstellungen verfügbar. Die CAD-Datei herunterladen.
Verkaufszeichnungen sind für dieses Produkt erhältlich. Die Dateien herunterladen.
Ähnliche Produkte
|
Art.-Nr.
|
Körperwerkstoff
|
Größe Verbindung 1
|
Typ Verbindung 1
|
Größe Verbindung 2
|
Typ Verbindung 2
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 316L-4-VCO-1A | Edelstahl 316L | 1/4 Zoll | VCO®-Verschraubung mit O-Ring | 1/4 Zoll | Stumpfschweißanschluss für Automatikschweißen | Produkt anzeigen |
| SS-12-VCO-1-12 | Edelstahl 316 | 3/4 Zoll | VCO®-Verschraubung mit O-Ring | 3/4 Zoll | NPT Außengewinde | Produkt anzeigen |
| SS-12-VCO-6-1210 | Edelstahl 316 | 3/4 Zoll | VCO®-Verschraubung mit O-Ring | 3/4 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | Produkt anzeigen |
| SS-16-VCO-1 | Edelstahl 316 | 1 Zoll | VCO®-Verschraubung mit O-Ring | 1 Zoll | Muffenschweißende | Produkt anzeigen |
| SS-16-VCO-1-16 | 316 Stainless Steel | 1 in. | VCO® O-Ring Face Seal Fitting | 1 in. | Male NPT | Produkt anzeigen |
| SS-4-VCO-1 | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | Accesorio de cierre frontal con junta tórica VCO® | 1/4 pulg. | Soldadura de tubo por encastre | Produkt anzeigen |
| SS-4-VCO-1-2 | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | Accesorio de cierre frontal con junta tórica VCO® | 1/8 pulg. | NPT macho | Produkt anzeigen |
| SS-4-VCO-1-4 | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | Accesorio de cierre frontal con junta tórica VCO® | 1/4 pulg. | NPT macho | Produkt anzeigen |
| SS-4-VCO-1-4ST | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | Accesorio de cierre frontal con junta tórica VCO® | 7/16-20 pulg. | Rosca Macho SAE/MS paralela | Produkt anzeigen |
| SS-4-VCO-1-6ST | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | Accesorio de cierre frontal con junta tórica VCO® | 9/16-18 pulg. | Rosca Macho SAE/MS paralela | Produkt anzeigen |
| SS-4-VCO-1-BL | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | Cuerpo de Accesorio de Cierre Frontal con Junta Tórica Ciego (sin taladrar) VCO® | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-4-VCO-6-400 | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | Accesorio de cierre frontal con junta tórica VCO® | 1/4 pulg. | Racor Swagelok® | Produkt anzeigen |
| SS-4-VCO-6-6M0 | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | Accesorio de cierre frontal con junta tórica VCO® | 6 mm | Racor Swagelok® | Produkt anzeigen |
| SS-6-VCO-1 | Acero inoxidable 316 | 3/8 pulg. | Accesorio de cierre frontal con junta tórica VCO® | 3/8 pulg. | Soldadura de tubo por encastre | Produkt anzeigen |
| SS-8-VCO-1 | Acero inoxidable 316 | 1/2 pulg. | Accesorio de cierre frontal con junta tórica VCO® | 1/2 pulg. | Soldadura de tubo por encastre | Produkt anzeigen |
| SS-8-VCO-1-6 | Acero inoxidable 316 | 1/2 pulg. | Accesorio de cierre frontal con junta tórica VCO® | 3/8 pulg. | NPT macho | Produkt anzeigen |
| SS-8-VCO-1-6ST | Acero inoxidable 316 | 1/2 pulg. | Accesorio de cierre frontal con junta tórica VCO® | 9/16-18 pulg. | Rosca Macho SAE/MS paralela | Produkt anzeigen |
| SS-8-VCO-1-8 | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | VCO® O-Ring Face Seal Fitting | 1/2 in. | Male NPT | Produkt anzeigen |
| SS-8-VCO-1-BL | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | VCO® O-Ring Face Seal Blind (Undrilled) Body | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-8-VCO-6-600 | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | VCO® O-Ring Face Seal Fitting | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | Produkt anzeigen |
| SS-8-VCO-6-810 | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | VCO® O-Ring Face Seal Fitting | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | Produkt anzeigen |
Contact
If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.