text.skipToContent text.skipToNavigation

스테인리스강 일체형 보닛 니들 밸브, 0.21Cv, 1/4인치 FNPT, V형 스템

부품 번호: SS-20VF4

사양

속성
몸체 재질 316 스테인리스강
세정 공정 표준 세정 및 포장(SC-10)
연결구 1 크기 1/4인치
연결구 1 종류 암나사 NPT
연결구 2 크기 1/4인치
연결구 2 종류 암나사 NPT
CV 최대 0.21
유로 형태 직선형(2-Way)
핸들 스타일 스테인리스강 바
저누출 인증
최대 온도, °F(°C) 600 (315)
최대 온도 압력 등급 600°F @ 3130PSIG /315°C @ 215BAR
최소 온도, °F(°C) -65 (-53)
오리피스 0.125인치/3.2mm
실온 압력 등급 6000PSIG @ 100°F /413BAR @ 37°C
스템 팁 재질 316 스테인리스강
스템 유형 V형
eClass (4.1) 37010201
eClass (5.1.4) 37010201
eClass (6.0) 37010203
eClass (6.1) 37010203
eClass (10.1) 37010203
UNSPSC (4.03) 40141602
UNSPSC (10.0) 40141602
UNSPSC (11.0501) 40141602
UNSPSC (13.0601) 40141602
UNSPSC (15.1) 40141602
UNSPSC (17.1001) 40183103
직선형, V형 스템

일체형 보닛 니들 밸브는 다양한 크기, 구성 및 재질로 이용 가능한 다양한 애플리케이션에 적합한 컴팩트 니들 밸브입니다.

Contact

If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.


Sichere Produktauswahl:

Der Kataloginhalt muss ganz durchgelesen werden, um sicherzustellen, dass der Systementwickler und der Benutzer eine sichere Produktauswahl treffen. Bei der Auswahl von Produkten muss die gesamte Systemanordnung berücksichtigt werden, um eine sichere, störungsfreie Funktion zu gewährleisten. Der Systemdesigner und der Benutzer sind für Funktion, Materialverträglichkeit, entsprechende Leistungsdaten und Einsatzgrenzen sowie für die vorschriftsmäßige Handhabung, den Betrieb und die Wartung verantwortlich.

경고: 스웨즈락의 튜브 피팅 연결구를 포함하여 이러한 제품은 산업 설계 기준에 따라 제조되지 않으므로 스웨즈락의 제품 및 부품을 타 제조업체의 제품 및 부품과 혼합하거나 혼용하여 사용하지 마십시오.

스테인리스강 일체형 보닛 니들 밸브, 0.21Cv, 1/4인치 FNPT, V형 스템

부품 번호: SS-20VF4
카탈로그 보기

즐겨찾기에 추가하기

카탈로그

직선형, V형 스템
일체형 보닛 니들 밸브는 다양한 크기, 구성 및 재질로 이용 가능한 다양한 애플리케이션에 적합한 컴팩트 니들 밸브입니다.

사양

SS-20VF4 — 스테인리스강 일체형 보닛 니들 밸브, 0.21Cv, 1/4인치 FNPT, V형 스템

속성
몸체 재질 316 스테인리스강
세정 공정 표준 세정 및 포장(SC-10)
연결구 1 크기 1/4인치
연결구 1 종류 암나사 NPT
연결구 2 크기 1/4인치
연결구 2 종류 암나사 NPT
CV 최대 0.21
유로 형태 직선형(2-Way)
핸들 스타일 스테인리스강 바
저누출 인증
최대 온도, °F(°C) 600 (315)
최대 온도 압력 등급 600°F @ 3130PSIG /315°C @ 215BAR
최소 온도, °F(°C) -65 (-53)
오리피스 0.125인치/3.2mm
실온 압력 등급 6000PSIG @ 100°F /413BAR @ 37°C
스템 팁 재질 316 스테인리스강
스템 유형 V형
eClass (4.1) 37010201
eClass (5.1.4) 37010201
eClass (6.0) 37010203
eClass (6.1) 37010203
eClass (10.1) 37010203
UNSPSC (4.03) 40141602
UNSPSC (10.0) 40141602
UNSPSC (11.0501) 40141602
UNSPSC (13.0601) 40141602
UNSPSC (15.1) 40141602
UNSPSC (17.1001) 40183103
비슷한 사양의 새 제품 선택

자원

도면
2D

이 제품은 이차원 렌더링을 이용할 수 있습니다. CAD 파일을 다운로드하십시오.

3D

이 제품은 삼차원 렌더링을 이용할 수 있습니다. CAD 파일을 다운로드하십시오.

세일즈 드로잉

이 제품은 세일즈 도면을 이용할 수 있습니다. 파일을 다운로드하십시오.

비슷한 제품

부품 번호(Part #)
몸체 재질
연결구 1 크기
연결구 1 종류
연결구 2 크기
연결구 2 종류
B-1VF4 Messing 1/4 Zoll NPT Innengewinde 1/4 Zoll NPT Innengewinde 제품 보기
B-1VM4 Messing 1/4 Zoll NPT Außengewinde 1/4 Zoll NPT Außengewinde 제품 보기
B-1VS4 Messing 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 제품 보기
B-1VS6 Messing 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 제품 보기
B-1VS8 Messing 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 제품 보기
M-1VS8 Alloy 400 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 제품 보기
SS-18VS12 Edelstahl 316 3/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 3/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 제품 보기
SS-1VF4 Edelstahl 316 1/4 Zoll NPT Innengewinde 1/4 Zoll NPT Innengewinde 제품 보기
SS-1VM4 Edelstahl 316 1/4 Zoll NPT Außengewinde 1/4 Zoll NPT Außengewinde 제품 보기
SS-1VM4-S4 Edelstahl 316 1/4 Zoll NPT Außengewinde 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 제품 보기
SS-1VS12MM Edelstahl 316 12 mm Swagelok® Rohrverschraubung 12 mm Swagelok® Rohrverschraubung 제품 보기
SS-1VS4 Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 제품 보기
SS-1VS4-PK Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 제품 보기
SS-1VS4-SC11 Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 제품 보기
SS-1VS6 Edelstahl 316 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 제품 보기
SS-1VS6MM Edelstahl 316 6 mm Swagelok® Rohrverschraubung 6 mm Swagelok® Rohrverschraubung 제품 보기
SS-1VS6-PK Edelstahl 316 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 제품 보기
SS-1VS8 Edelstahl 316 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 제품 보기
SS-1VS8MM Edelstahl 316 8 mm Swagelok® Rohrverschraubung 8 mm Swagelok® Rohrverschraubung 제품 보기
SS-20VF4RT Edelstahl 316 1/4 Zoll Kegeliges ISO-Innengewinde 1/4 Zoll Kegeliges ISO-Innengewinde 제품 보기
SS-20VM4 Edelstahl 316 1/4 Zoll NPT Außengewinde 1/4 Zoll NPT Außengewinde 제품 보기
SS-20VM4-F4 Edelstahl 316 1/4 Zoll NPT Außengewinde 1/4 Zoll NPT Innengewinde 제품 보기
SS-20VS4 Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 제품 보기
SS-26VF6 Edelstahl 316 3/8 Zoll NPT Innengewinde 3/8 Zoll NPT Innengewinde 제품 보기
SS-26VF8 Edelstahl 316 1/2 Zoll NPT Innengewinde 1/2 Zoll NPT Innengewinde 제품 보기
SS-26VM8-F8 Edelstahl 316 1/2 Zoll NPT Außengewinde 1/2 Zoll NPT Innengewinde 제품 보기
SS-26VM8-F8-A Edelstahl 316 1/2 Zoll NPT Außengewinde 1/2 Zoll NPT Innengewinde 제품 보기
SS-26VS6 Edelstahl 316 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 제품 보기
SS-26VS8 Edelstahl 316 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 제품 보기
SS-OVM2 Edelstahl 316 1/8 Zoll NPT Außengewinde 1/8 Zoll NPT Außengewinde 제품 보기
SS-OVM2-BKB Edelstahl 316 1/8 Zoll NPT Außengewinde 1/8 Zoll NPT Außengewinde 제품 보기
SS-OVS2 Edelstahl 316 1/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 제품 보기

Contact

If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.

이 과정에 몇 분이 소요될 수 있습니다. 잠시 이 페이지에 머물러 주십시오.