text.skipToContent text.skipToNavigation

Endanschluss, Edelstahl, für 1/4 Zoll Push-On-Mehrzweckschlauch, 1/4 Zoll NPT-Außengewinde

Réf. pièce : SS-PB4-PM4

Spécifications

Attribut Valeur
Körperwerkstoff 316 스테인리스강
Größe Verbindung 1 1/4인치
Typ Verbindung 1 수나사 NPT
Endanschluss Werkstoff 316 스테인리스강
Schlauchgröße 1/4인치
eClass (4.1) 37110306
eClass (5.1.4) 37110390
eClass (6.0) 37119200
eClass (6.1) 37119200
eClass (10.1) 37119200
UNSPSC (4.03) 27121707
UNSPSC (10.0) 40141734
UNSPSC (11.0501) 40141734
UNSPSC (13.0601) 40141734
UNSPSC (15.1) 40141734
UNSPSC (17.1001) 39120000
Endanschlüsse

Endanschlüsse für eine Vielzahl an Swagelok-Schläuchen und flexible Rohre vereinfachen die Montage Vorort. Zur Auswahl stehen Swagelok-Rohrverschraubungen, Swagelok-Rohrstutzen, NPT-Außengewinde, kegelige ISO/BSP-Außengewinde und Verbinder.

Contact

If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.


Sélection des produits en toute sécurité :

Les catalogues doivent être lus en entier afin d'assurer une sélection adéquate des produits par le concepteur et l'utilisateur du système. Lors de la sélection des produits, l'intégralité de la conception du système doit être prise en considération pour garantir un fonctionnement fiable et sans incident. La responsabilité de l'utilisation, de la compatibilité des matériaux, du choix de capacités nominales appropriées, d'une installation, d'un fonctionnement et d'une maintenance corrects incombe au concepteur et à l'utilisateur du système.

Attention: 스웨즈락의 튜브 피팅 연결구를 포함하여 이러한 제품은 산업 설계 기준에 따라 제조되지 않으므로 스웨즈락의 제품 및 부품을 타 제조업체의 제품 및 부품과 혼합하거나 혼용하여 사용하지 마십시오.

Endanschluss, Edelstahl, für 1/4 Zoll Push-On-Mehrzweckschlauch, 1/4 Zoll NPT-Außengewinde

Réf. pièce : SS-PB4-PM4
Afficher le catalogue

Ajouter aux favoris

Catalogues

Endanschlüsse
Endanschlüsse für eine Vielzahl an Swagelok-Schläuchen und flexible Rohre vereinfachen die Montage Vorort. Zur Auswahl stehen Swagelok-Rohrverschraubungen, Swagelok-Rohrstutzen, NPT-Außengewinde, kegelige ISO/BSP-Außengewinde und Verbinder.

Spécifications

SS-PB4-PM4 — Endanschluss, Edelstahl, für 1/4 Zoll Push-On-Mehrzweckschlauch, 1/4 Zoll NPT-Außengewinde

Attribut Valeur
Körperwerkstoff 316 스테인리스강
Größe Verbindung 1 1/4인치
Typ Verbindung 1 수나사 NPT
Endanschluss Werkstoff 316 스테인리스강
Schlauchgröße 1/4인치
eClass (4.1) 37110306
eClass (5.1.4) 37110390
eClass (6.0) 37119200
eClass (6.1) 37119200
eClass (10.1) 37119200
UNSPSC (4.03) 27121707
UNSPSC (10.0) 40141734
UNSPSC (11.0501) 40141734
UNSPSC (13.0601) 40141734
UNSPSC (15.1) 40141734
UNSPSC (17.1001) 39120000
Sélectionner un nouveau produit avec des caractéristiques similaires

Ressources

Schémas
2D

Des représentations en deux dimensions sont disponibles pour ce produit. Télécharger le fichier CAO.

3D

Des représentations en trois dimensions sont disponibles pour ce produit. Télécharger le fichier CAO.

Schéma

Des schémas sont disponibles pour ce produit. Télécharger les fichiers.

Produits similaires

Réf. pièce
Matériau du corps
Dimension du raccordement 1
Type du raccordement 1
Dimension du raccordement 2
Type du raccordement 2
B-PB12-PM12 Messing 3/4 Zoll NPT Außengewinde - - Afficher le produit
B-PB12-TA12 Messing 3/4 Zoll Swagelok® Rohrstutzen - - Afficher le produit
B-PB4-MT4 황동 1/4인치 수나사 ISO 경사나사 - - Afficher le produit
B-PB4-PM4 황동 1/4인치 수나사 NPT - - Afficher le produit
B-PB4-TA4 황동 1/4인치 스웨즈락 튜브 어댑터 - - Afficher le produit
B-PB6-MT6 황동 3/8인치 수나사 ISO 경사나사 - - Afficher le produit
B-PB6-PM4 황동 1/4인치 수나사 NPT - - Afficher le produit
B-PB6-PM6 황동 3/8인치 수나사 NPT - - Afficher le produit
B-PB6-TA6 황동 3/8인치 스웨즈락 튜브 어댑터 - - Afficher le produit
B-PB6-TM10 황동 10mm 스웨즈락 튜브 어댑터 - - Afficher le produit
B-PB8-PM8 황동 1/2인치 수나사 NPT - - Afficher le produit
B-PB8-TA8 황동 1/2인치 스웨즈락 튜브 어댑터 - - Afficher le produit
B-PB8-TM12 황동 12mm 스웨즈락 튜브 어댑터 - - Afficher le produit
SS-PB12-PM12 316 스테인리스강 3/4인치 수나사 NPT - - Afficher le produit
SS-PB12-TA12 316 스테인리스강 3/4인치 스웨즈락 튜브 어댑터 - - Afficher le produit
SS-PB16-TA16 316 스테인리스강 1인치 스웨즈락 튜브 어댑터 - - Afficher le produit
SS-PB4-6 316 스테인리스강 1/4인치 다목적 푸쉬-온(Push-On) 호스 인서트 - - Afficher le produit
SS-PB4-MT4 316 스테인리스강 1/4인치 수나사 ISO 경사나사 - - Afficher le produit
SS-PB4-SL4 Acier inoxydable 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes - - Afficher le produit
SS-PB4-TA4 Acier inoxydable 1/4 po Adaptateur pour tube Swagelok® - - Afficher le produit
SS-PB4-TM6 Acier inoxydable 6 mm Adaptateur pour tube Swagelok® - - Afficher le produit
SS-PB4-TM8 Acier inoxydable 8 mm Adaptateur pour tube Swagelok® - - Afficher le produit
SS-PB6-6 Acier inoxydable 3/8 po Insert pour flexible push-on multifonctions - - Afficher le produit
SS-PB6-MT6 Acier inoxydable 3/8 po Filetage conique ISO mâle - - Afficher le produit
SS-PB6-PM4 Acier inoxydable 1/4 po Filetage NPT mâle - - Afficher le produit
SS-PB6-PM6 Acier inoxydable 3/8 po Filetage NPT mâle - - Afficher le produit
SS-PB6-SL6 Acier inoxydable 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes - - Afficher le produit
SS-PB6-TA4 Acier inoxydable 1/4 po Adaptateur pour tube Swagelok® - - Afficher le produit
SS-PB6-TA6 Acier inoxydable 3/8 po Adaptateur pour tube Swagelok® - - Afficher le produit
SS-PB6-TA8 Acier inoxydable 1/2 po Adaptateur pour tube Swagelok® - - Afficher le produit
SS-PB6-TM10 Acier inoxydable 10 mm Adaptateur pour tube Swagelok® - - Afficher le produit
SS-PB6-TM8 Acier inoxydable 8 mm Adaptateur pour tube Swagelok® - - Afficher le produit
SS-PB8-6 Acier inoxydable 1/2 po Insert pour flexible push-on multifonctions - - Afficher le produit
SS-PB8-MT8 Acier inoxydable 1/2 po Filetage conique ISO mâle - - Afficher le produit
SS-PB8-PM8 Acier inoxydable 1/2 po Filetage NPT mâle - - Afficher le produit
SS-PB8-SL8 Acier inoxydable 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes - - Afficher le produit
SS-PB8-TA8 Acier inoxydable 1/2 po Adaptateur pour tube Swagelok® - - Afficher le produit
SS-PB8-TM12 Acier inoxydable 12 mm Adaptateur pour tube Swagelok® - - Afficher le produit

연락처

이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.

Ce processus peut prendre plusieurs minutes. Merci de patienter et de rester sur cette page.